Inteligentne rozwiązania dla bezzałogowych systemów transportowych

Od elektryfikacji do automatyzacji – wszystko od jednego producenta.
Roboty autonomiczne w przemysłowym środowisku produkcyjnym
AGV i AMR

Elastyczne rozwiązania transportowe z AGV i AMR

Automated Guided Vehicle (AGV) i Autonomous Mobile Robots (AMR) coraz częściej przejmują zadania transportowe w produkcji, logistyce i usługach – w celu zwiększenia wydajności i elastyczności. Nasza modułowa oferta rozwiązań obejmująca oprogramowanie, sprzęt i usługi wspiera klientów w zakresie elektryfikacji i automatyzacji bezzałogowych systemów transportowych (AGVS). Centralnym elementem jest nasza otwarta platforma, którą można płynnie zintegrować z istniejącymi procesami.

Nasze rozwiązania dla bezzałogowych systemów transportowych

PLCnext Technology
Bezpieczeństwo w pojazdach AGV
Virtual Line Following w AGV
PLCnext Technology

Dzięki otwartym interfejsom naszej platformy sterowania PLCnext Control można nadal korzystać z istniejących systemów informatycznych i własnego systemu zarządzania flotą. Dzięki temu podłączanie i wymiana istniejących komponentów jest prosta i elastyczna.

Pozostałe zalety:

  • Oszczędność czasu i brak błędów w programowaniu – Dzięki naszemu modułowemu systemowi i łatwym do zintegrowania aplikacjom.
  • Zintegrowane bezpieczeństwo – Aby zintegrować nasze rozwiązanie bezpieczeństwa w sterowniku pojazdu AGV zgodnie z obowiązującymi normami, wystarczy zainstalować bezpieczny sterownik PLC.
  • Zgodność z dyrektywami – Wymagania nowego rozporządzenia w sprawie maszyn dotyczące cyberodporności są bezpośrednio spełnione przez certyfikację ISO 6244.
  • App Store – Nasze modułowe oprogramowanie do sterowania AGV znajdziesz w App Store.

Dowiedz się więcej o PLCnext Technology
Bezpieczeństwo w pojazdach AGV

Bezpieczeństwo jest zawsze najwyższym priorytetem we współpracy człowiek-maszyna. Dlatego norma DIN EN ISO 3691-4 wymaga również zabezpieczenia pojazdu AGVS i uwzględnienia aspektów bezpieczeństwa. Nasze produkty związane z bezpieczeństwem umożliwiają realizację niezbędnej aplikacji dla bezzałogowego systemu transportowego, np. koncepcji zatrzymania awaryjnego, monitorowania ruchów czy przełączania pola.

  • Bezpieczeństwo w pojazdach AGV – Przekaźnik bezpieczeństwa, czy zintegrowany sterownik bezpieczeństwa, mamy rozwiązanie dla aplikacji AGV zgodne z normą ISO 3691-4.
  • Zintegrowane bezpieczeństwo – Aby zintegrować nasze rozwiązanie bezpieczeństwa w sterowniku pojazdu AGV wystarczy zainstalować bezpieczny sterownik PLC.
  • Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa – Szkolenia, doradztwo i certyfikacja przez naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa uzupełniają naszą ofertę usług w zakresie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego
Virtual Line Following w AGV

Otwartość naszych sterowników PLCnext Control stanowi pomost między klasycznymi funkcjami sterowania a nawigacją AGV. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii oferujemy rozwiązania dla precyzyjnej lokalizacji przy transferach materiałów lub dynamicznych środowiskach pracy.

  • Ułatwienie dzięki gotowym do użycia modułom – Gotowe moduły ułatwiają realizację typów nawigacji Virtual Line Following i Line Following. Oferujemy przetestowane połączenie ROS dla systemów nawigacyjnych.
  • Realizacja własnych projektów – Dzięki programowaniu przy użyciu języków wysokiego poziomu i ROS w sterowniku mogą być wykonywane bezpośrednio również własne aplikacje.
  • Swoboda wyboru producenta – Nasze rozwiązania oferują elastyczne połączenie z różnymi producentami czujników i napędów.

RedViking i Phoenix Contact tworzą innowacyjne rozwiązania dla pojazdów AGV

RedViking, z siedzibą w Plymouth w stanie Michigan, dostarcza innowacyjne rozwiązania inżynieryjne dla różnych branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, sprzętu ciężkiego i obronnej. RedViking zdecydował się na współpracę z Phoenix Contact ze względu na niezawodność i przejrzystość, a także szeroki zakres i elastyczność produktów.
Często stajesz przed wyzwaniami takimi jak dostępność produktów, wysokie koszty i praca z przestarzałą technologią? Z nami możesz sprostać tym wyzwaniom i dalej rozwijać swoje innowacyjne rozwiązania.

Produkty bezprzewodowe do AGV
Automatyzacja i elektryfikacja pojazdu AGV
Konwertery DC/DC
Produkty bezprzewodowe do AGV

Nasz asortyment produktów Wireless Ethernet jest przeznaczony do różnych systemów AGVS i spełnia wymagania pod względem trwałości i niezawodności dla sprawnej komunikacji pojazdów z systemami nadrzędnymi. Wprowadzenie przyszłościowych technologii 5G i WLAN 6 otwiera zupełnie nowe możliwości w komunikacji pojazdów AGV. Wyższa przepustowość i deterministyczne zachowanie umożliwiają większe floty o wyższej dostępności i przeniesienie inteligencji pojazdów do krawędzi lub chmury.

  • Szczególnie wysoka dyspozycyjność – Zdecyduj, które dane powinny być przetwarzane za pośrednictwem sieci WLAN lub bezpośrednio między maszyną a bezzałogowym systemem transportowym poprzez NearFi.
  • Predictive Maintenance – Rozwiązywanie problemów z połączeniem przed ich wystąpieniem poprzez monitorowanie siły sygnału i identyfikowanie potencjalnych luk w zasięgu, zanim spowodują one problemy.
  • WLAN 6 – Korzystaj z sieci o wysokiej wydajności, aby komunikować się płynnie z AGV i uniknąć awarii.
  • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa – Nasze urządzenia są zgodne z wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED) obowiązującej od 2025 roku.

Automatyzacja i elektryfikacja pojazdu AGV

W każdym AGV konieczna jest niezawodna dystrybucja energii i dużych ilości danych. Warunki ograniczonej przestrzeni wymagają również koncepcji kompaktowego okablowania.

Korzyści:

  • One stop shopping – Wszystko od jednego producenta!
  • Skrócony czas dostawy – Dzięki naszej ogólnoświatowej sieci dystrybucji.
  • Zoptymalizowany czas montażu i uruchomienia – Innowacyjne metody montażu, a także Push-X i Push-in upraszczają integrację z AGV.

Konwertery DC/DC

Od konwencjonalnych metod ładowania, np.za pomocą wtyczki, do technologii ładowania indukcyjnego, dzięki PLCnext Control i podłączeniu do magistrali CAN możliwa jest prosta integracja zarządzania bateriami. Nasze przetwornice DC/DC zapewniają niezawodne zasilanie 24 V komponentów elektronicznych. Eliminują zakłócenia działania elektroniki od strony napędu i kompensują niezawodnie wahania napięcia.

W naszym magazynie produkcyjnym korzystamy z pojazdów AGV. Otwartość platformy AGV ułatwia nam łączenie różnych systemów. Integrując bezpieczeństwo bezpośrednio z systemem sterowania, zapewniamy bezpieczną współpracę człowieka z maszyną.

Björn Eilert, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Ekspert AGV i Senior Project Manager w dziale produkcji w Phoenix Contact w Blombergu

Ekspert AGV i Senior Project Manager w dziale produkcji w Phoenix Contact w Blombergu

Dlatego jesteśmy właściwym partnerem w zakresie elektryfikacji i automatyzacji pojazdów AGV

Partnerska współpraca z naszymi klientami jest dla nas najważniejsza. Nasz zespół AGV współpracuje ściśle z klientem, aby opracować innowacyjne i niestandardowe rozwiązania, które są precyzyjnie dostosowane do konkretnych wymagań.

Cieszymy się z możliwości wspólnego odkrywania nowych możliwości i urzeczywistniania Twoich wizji. Możesz polegać na naszym doświadczeniu. Wspólnie kształtujmy przyszłość bezzałogowych systemów transportowych. Skontaktuj się z nami!

Rozwiązania AGVS

Rozwiązania AGV dla inteligentnej fabryki przyszłości

Nasze rozwiązania dla bezzałogowych systemów transportowych (AGVS) oferują:

  • Funkcje możliwe do rozbudowy za pomocą aplikacji i zintegrowana inżynieria z PLCnext
  • Kompleksowe kompetencje z zakresu bezpieczeństwa – od doradztwa po kompletne rozwiązania
  • Elastyczna nawigacja i proste połączenie ROS
  • Kompleksowy, dostępny na całym świecie asortyment „all in one” do kompletnej elektryfikacji
  • Solidna komunikacja bezprzewodowa z interfejsem REST
  • Kompatybilność z różnymi systemami zarządzania akumulatorami (BMS) za pośrednictwem magistrali CAN

Najczęściej zadawane pytania

Optymalizacja naszych pojazdów AGV na produkcji w Blombergu
Virtual line following na produkcji Phoenix Contact w Blombergu
AGV na produkcji
Optymalizacja naszych pojazdów AGV na produkcji w Blombergu

Nie, nie produkujemy własnych pojazdów AGV. Tworzymy komponenty i rozwiązania do automatyzacji i elektryfikacji pojazdów AGV i AMR naszych klientów i partnerów.

Virtual line following na produkcji Phoenix Contact w Blombergu

Pojazdy AGV (Automated Guided Vehicle) to bezzałogowe systemy transportowe, które poruszają się po ustalonych trasach, oznaczonych często liniami lub paskami magnetycznymi na ziemi. Natomiast AMR (Autonomous Mobile Robots) poruszają się niezależnie i dynamicznie dostosowują swoje ścieżki, analizując i reagując na trasę i otoczenie.

AGV na produkcji

Nasze rozwiązania dla pojazdów AGV (Automated Guided Vehicles) są stosowane dla różnych typów AGV, w tym:

Bezzałogowe systemy transportowe (AGVS): Różne rodzaje wózków przemysłowych, takie jak standardowe AGV, pociągi logistyczne i wózki widłowe, do transportu materiałów w magazynach i zakładach produkcyjnych.
Roboty mobilne: Do elastycznych i dynamicznych zadań w produkcji i logistyce.
Systemy shuttle: Do szybkiego i efektywnego transportu towarów w zautomatyzowanych magazynach.
Ciężkie pojazdy AGV: Do transportu dużych i ciężkich ładunków w środowiskach przemysłowych.

Nasze technologie wspierają nawigację, sterowanie, elektryfikację, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną wszystkich pojazdów AGV, a tym samym przyczyniają się do zoptymalizowanej i bezpiecznej automatyzacji.