Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa

Nasze przekaźniki bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączeniu z certyfikatem TÜV zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla jednej, dwóch lub trzech funkcji bezpieczeństwa. W zależności od dostępnego miejsca dostępne są kompaktowe konstrukcje o szerokości od 6 mm.

Nowe produkty

Kompaktowy przekaźnik bezpieczeństwa PSRcompact
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSRuni
Iskrobezpieczny przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MC35 Ex i

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa

Maksymalne bezpieczeństwo na minimalnej przestrzeni

Przekaźniki bezpieczeństwa PSRcompact wykorzystują niezawodną technologię bezpieczeństwa w wyjątkowo kompaktowej konstrukcji. Umożliwiają one bezpieczne wyłączanie maszyn i systemów, spełniają szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa i można je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.

Najważniejsze cechy

  • Do 5 torów prądowych zezwolenia w obudowie 17,5 mm
  • Szerokość od 12,5 mm
  • Rozszerzony zakres temperatur do +60°C
  • Bezpieczeństwo z certyfikatem TÜV do SIL 3 / PL e
  • Technologia przyłączeniowa Push-in
  • Zestyki o wymuszonym przełączaniu
  • Cyfrowa dokumentacja produktu za pomocą kodu DT4I

Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić do 25% miejsca w szafie sterowniczej
  • Kompatybilność ze wszystkimi odpowiednimi typami czujników zapewnia elastyczność użytkowania
  • Proste uruchomienie bez parametryzacji lub oprogramowania
  • Szybka instalacja dzięki oprzewodowaniu z technologią połączeń Push-in niewymagającą narzędzi
  • Solidna i trwała obudowa do użytku w środowiskach przemysłowych

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa

Wszystkie funkcje bezpieczeństwa w jednym urządzeniu

Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSRuni umożliwia monitorowanie do czterech funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.

Najważniejsze cechy

  • Konfiguracja za pomocą obrotowego przełącznika kodującego na urządzeniu lub oprogramowania clipx ENGINEER Device Parameterization
  • Obsługa typowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak: zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna
  • Monitorowanie do dwóch obwodów bezpieczeństwa
  • Szerokość: 22,5 cm
  • Technologia przyłączeniowa Push-in

Korzyści

  • Uniwersalne zastosowanie dzięki obsłudze wszystkich popularnych funkcji bezpieczeństwa
  • Elastyczna adaptacja do indywidualnych potrzeb
  • Oszczędność miejsca i wydajne monitorowanie do czterech funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
  • Szybkie uruchomienie dzięki prostej konfiguracji
  • Możliwość stosowania w aplikacjach do najwyższego poziomu bezpieczeństwa SIL 3/PL e

Przekaźniki bezpieczeństwa dla obszarów Ex

Monitorowanie urządzeń sygnalizacyjnych w strefie 0

Przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MC35 Ex-i ma iskrobezpieczne styki wejściowe i jest szczególnie odpowiedni do monitorowania jedno- lub dwukanałowych urządzeń sygnalizacyjnych, takich jak wyłączniki awaryjne lub wyłączniki drzwi bezpieczeństwa, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Najważniejsze cechy

  • Certyfikat IECEx i ATEX
  • 2 iskrobezpieczne wejścia do strefy 0
  • Odpowiednie do instalacji w strefie 2
  • Szerokość: 17,5 mm
  • Monitorowane uruchomienie automatyczne lub ręczne
  • Push-in Technology

Korzyści

  • Ochrona przed korozją dzięki dodatkowej powłoce ochronnej PCB
  • Szczególna niezawodność w rozszerzonym zakresie temperatur do +60°C
  • Wysokie bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia do PL e lub SIL 3
  • Skrócony czas oprzewodowania dzięki Push-in Technology
  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości

Przekaźniki bezpieczeństwa dla maksymalnego bezpieczeństwa maszyn Rodziny przekaźników bezpieczeństwa Phoenix Contact

Przekaźniki bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact monitorują funkcje związane z bezpieczeństwem w maszynach i systemach, od zatrzymania awaryjnego po monitorowanie drzwi bezpieczeństwa.

Nasze rodziny produktów są zaprojektowane tak, aby spełniać różne wymagania, od zajmujących niewiele miejsca przekaźników 6 mm po wielofunkcyjne moduły bezpieczeństwa – dla maksymalnego bezpieczeństwa, wysokiej niezawodności i optymalnej integracji z nowoczesnymi strukturami automatyki.

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini

Przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 6 mm

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini Maksymalne bezpieczeństwo w minimalnej przestrzeni

PSRmini to najwęższe przekaźniki bezpieczeństwa na rynku – idealne, gdy liczy się każdy milimetr w szafie sterowniczej. Pomimo niezwykle kompaktowej konstrukcji urządzenia te zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i efektywność.

Dlaczego PSRmini?

  • Najwęższe na świecie przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości 6 mm
  • Idealne do kompaktowych maszyn i koncepcji modułowych
  • Zestyki o wymuszonym przełączaniu zapewniające maksymalną niezawodność
  • Nie wymagają konfiguracji – gotowe do natychmiastowego użycia

Perfekcyjne dla:

Producenci OEM, którzy chcą zaoszczędzić miejsce, a jednocześnie zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo.

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRcompact

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 12,5 mm

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRcompact Kompaktowe standardowe rozwiązanie do solidnych zastosowań przemysłowych

PSRcompact to nowa, budżetowa generacja naszych przekaźników bezpieczeństwa. Urządzenia te łączą w sobie solidną technologię, kompaktową konstrukcję i przejrzyste portfolio funkcji – idealne do standardowych zastosowań wymagających głównie efektywności.

Korzyści:

  • Kompaktowa szerokość 12,5 mm ... 22,5 mm
  • Warianty do zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa, blokady, obsługi dwuręcznej
  • Solidna konstrukcja, rozszerzony zakres temperatur
  • Idealny zamiennik starszych przekaźników bezpieczeństwa w modernizowanych obiektach

Perfekcyjne dla:

Producenci maszyn poszukujący ekonomicznego i solidnego rozwiązania do szybkiej integracji.

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSRuni

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa z nawet czterema ustawianymi funkcjami bezpieczeństwa

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSRuni Przekaźniki bezpieczeństwa z elastyczną konfiguracją

PSRuni to najbardziej elastyczna rodzina w portfolio: jeden przekaźnik bezpieczeństwa dla wielu funkcji – z możliwością swobodnej konfiguracji i dużą elastycznością. Urządzenia te wypełniają zatem lukę między klasycznymi przekaźnikami bezpieczeństwa a modułowymi systemami bezpieczeństwa.

Dlaczego PSRuni?

  • Kilka funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
  • Zmniejszona różnorodność artykułów
  • Dwa sposoby konfiguracji: bezpośrednio na urządzeniu lub za pomocą oprogramowania
  • Wysoka zdolność adaptacji – idealne dla elastycznych koncepcji maszyn

Perfekcyjne dla:

Aplikacje, w których jeden przekaźnik ma wykonywać kilka zadań związanych z bezpieczeństwem.

Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic

Przekaźniki bezpieczeństwa o standardowej konstrukcji

Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic Sprawdzona technologia bezpieczeństwa do maszyn

PSRclassic to tradycyjna, solidna i szeroko dostępna rodzina produktów do klasycznych funkcji bezpieczeństwa. Oferują szeroki zakres funkcji i znalazły zastosowanie w milionach aplikacji.

Mocne strony:

  • Szeroki zakres standardowych funkcji
  • Solidna, trwała technologia
  • Idealne do istniejących maszyn i klasycznych architektur bezpieczeństwa
  • Szeroki zakres wariantów bez parametryzacji

Perfekcyjne dla:

Firmy, które szukają sprawdzonych technologii i maksymalnej kompatybilności.

Korzyści przekaźników bezpieczeństwa Phoenix Contact

  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa: rozwiązania do SIL 3/PL e
  • Wysoka dostępność: trwałe przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu
  • Prosta integracja: kompatybilne ze wszystkimi popularnymi systemami automatyki
  • Oszczędność czasu: oprzewodowanie bez narzędzi i intuicyjna diagnostyka
  • Modułowe portfolio: PSRmini, PSRclassic i PSRcompact do każdego zastosowania
Portfolio bezpieczeństwo funkcjonalne

Portfolio bezpieczeństwo funkcjonalne w Phoenix Contact

Doskonała integracja z nowoczesnymi systemami automatyki

Przekaźniki bezpieczeństwa Phoenix Contact można bezproblemowo zintegrować z szafami sterowniczymi i instalacjami obiektowymi. Oferują niezawodną współpracę z takimi rozwiązaniami jak:

  • Czujniki bezpieczeństwa
  • Styczniki i wyłączniki
  • Modułowe systemy bezpieczeństwa
  • PLCnext Control

FAQ


Czym są przekaźniki bezpieczeństwa i do czego służą?

Przekaźniki bezpieczeństwa to certyfikowana aparatura łączeniowa, która niezawodnie monitoruje procesy o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Wykrywają one sygnały z wyposażenia ochronnego, takiego jak przyciski zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa, bariery świetlne lub przyciski dwuręczne i wyłączają maszyny szybko i bezpiecznie.

Typowe funkcje:

  • Monitorowanie zatrzymania awaryjnego
  • Monitorowanie drzwi bezpieczeństwa
  • Obsługa oburęczna
  • Monitorowanie prędkości zerowej
  • Automatyczne zawieszanie funkcji i wybór trybu pracy
  • Monitorowanie bezpiecznej prędkości i bezpiecznego ruchu

Phoenix Contact oferuje szerokie portfolio przekaźników bezpieczeństwa dla aplikacji do PL e/SIL 3.