Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączników zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SILCLSIL 3, kat. 4, PL e, tryb 1-kanałowy lub 2-kanałowy, wykrywanie defektów międzyobwodowych, aktywacja automatyczna, 1 tor prądowy zezwolenia, US = 24 V DC, złączka z zaciskiem śrubowym na stałe
Przekaźniki bezpieczeństwa
Nasze przekaźniki bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączeniu z certyfikatem TÜV zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla jednej, dwóch lub trzech funkcji bezpieczeństwa. W zależności od dostępnego miejsca dostępne są kompaktowe konstrukcje o szerokości od 6 mm.
Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączników zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3, kat. 4, PL e, tryb 1-kanałowy lub 2-kanałowy, aktywacja ręczna monitorowana, 1 tor prądowy zezwolenia, US = 24 V DC, złączka z zaciskiem śrubowym na stałe
Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączników zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 lub tryb 2-kanałowy, monitorowana aktywacja ręczna, 1 tor prądowy zezwolenia, US = 24 V DC, złączka z zaciskiem śrubowym na stałe
Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 1, kat. 1, PL c, w zależności od zastosowania do SIL 3, kat. 4, PL e, praca jednokanałowa, 3 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe 230 V AC, wtykowy złączka szynowa Push-in
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania antywalentnych czujników sygnałowych do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 2-kanałowe antywalentne, aktywacja automatyczna, 1 prądowy prądowy tor zezwolenia, US = 24 V , stałe przyłącza śrubowe
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kategorii 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849, aktywacja automatyczna lub ręczna, 3 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 2 zestyki zwierne z ustawionym na stałe opóźnieniem wyłączenia 10 s, wtykowa złączka szynowa Push-in
Przekaźnik bezpieczeństwa z IO-Link do zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i przegród świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 obwody czujników, aktywacja monitorowana, ręczna lub automatyczna, 2 tory prądowe zezwolenia, 1 wyjście sygnalizacyjne, US = 24 V DC, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym
Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączenia awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i przegród świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja monitorowana, ręczna lub automatyczna, 2 tory prądowe zezwolenia, 1 wyjście sygnalizacyjne, wejście TBUS, US = 24 V DC, wtykana złączka szynowa Push-in
Zestaw zawiera 10 szt. przekaźników bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, praca 2-kanałowa, 3 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 24 V DC, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania antywalentnych nadajników sygnału do SIL 3, kat. 4, PL e, praca antywalentna 2-kanałowa, monitorowane uruchomienie ręczne lub automatyczne, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Nowe produkty
Trzy rodziny produktów do różnych aplikacji w maszynach
Nasze kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa spełniają wymagania produkcji maszyn na całym świecie. Znajdują zastosowanie głównie w maszynach spożywczych, opakowaniowych i montażowych.
Przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 6 mm
Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini
PSRmini to najwęższe na rynku przekaźniki bezpieczeństwa. Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini zajmują nawet 70% mniej miejsca w szafie sterowniczej, co w żaden sposób nie wpływa na ich parametry.
- Duży wybór przekaźników bezpieczeństwa do różnych funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna, drzwi bezpieczeństwa, sterowanie oburęczne itp.
- Wąska obudowa 6 mm i 12 mm
- Przekaźniki bezpieczeństwa z 1, 2 lub 3 torami zezwolenia
- Dostępne rozszerzenie zestyków z 5 torami zezwolenia
- Przyłącze sprężynowe lub śrubowe
Przekaźniki bezpieczeństwa o standardowej konstrukcji
Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic
Przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic wyróżniają się dużym wyborem funkcji i wersji. Szerokość obudowy jest zgodna ze standardami rynkowymi.
- Duży wybór funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna, drzwi bezpieczeństwa, sterowanie oburęczne itp.
- Szerokość obudowy od 17,5 mm
- Duży wybór wersji
- Dostępne z maks. 8 torami zezwolenia
- Przyłącze sprężynowe lub śrubowe
Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa z maksymalnie dwiema ustawianymi funkcjami bezpieczeństwa
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSRuni
Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSRuni umożliwia monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.
- Konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu za pomocą obrotowego przełącznika kodującego
- Pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak: zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna
- Monitorowanie dwóch niezależnych obwodów
- Szerokość: 22,5 cm
- Technika przyłączeniowa Push-in
Kompaktowa, modułowa technika bezpieczeństwa funkcjonalnego do budowy maszyn
Jako producent maszyn znasz dynamikę i wymagania swojego rynku. Coraz większą rolę odgrywa tu bezpieczeństwo funkcjonalne. Istotnym elementem tego zagadnienia są normy i dyrektywy. Przy użyciu naszych przekaźników bezpieczeństwa PSR stworzysz nowe koncepcje bezpieczeństwa oferujące liczne korzyści:
- Kompatybilność z wieloma czujnikami i urządzeniami wykonawczymi oferuje wiele możliwości zastosowania, szczególnie w produkcji maszyn
- Możliwość realizacji aplikacji do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e wg ISO 13849 oraz SIL 3 wg IEC 62061
- Wszystkie nasze produkty związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym posiadają certyfikat TÜV oraz szereg różnych dopuszczeń dla rynków światowych
- Przekaźniki bezpieczeństwa opierają się na technologii przekaźnikowej Phoenix Contact zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
- Nasze przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 6 mm od jednego toru zezwolenia nadają się do modułowych koncepcji bezpieczeństwa