PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
1009832
Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączenia awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i przegród świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja monitorowana, ręczna lub automatyczna, 2 tory prądowe zezwolenia, 1 wyjście sygnalizacyjne, wejście TBUS, US = 24 V DC, wtykana złączka szynowa Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Rodzina produktów | PSRmini |
| Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
| Drzwi bezpieczeństwa | |
| Bariery świetlne | |
| Przełączniki magnetyczne | |
| Transponder | |
| Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Czasy | |
| Czas zadziałania typowo | 30 ms (ręczny kontrolowany start) |
| 200 ms (uruchomienie automatyczne) | |
| Typ. czas przyciągania przy Us | 200 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
| typowy czas opadania | 25 ms (przy wysterowaniu przez obwody czujnika) |
| 60 ms (przy wysterowaniu przez A1) | |
| Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
| Czas ponownej gotowości | < 500 ms |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,6 W (przy US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
| Zasilanie | |
| Oznaczenie | A1/A2 |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % (zabezpieczenie zewnętrzne) |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 75 mA |
| Pobór mocy na US | typ. 1,8 W |
| Prąd załączenia | < 4 A (Δt = 3 ms przy Us) |
| Czas filtrowania | 20 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
| Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
| Cyfrowe: Obwód czujników (S10, S12, S13, S22) | |
| Opis wejścia | Bezpieczne wejścia czujnika |
| Liczba wejść | 4 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Prąd załączenia | < 40 mA (typ. przy US w S10) |
| < 300 mA (typ. przy US w S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (typ. przy US w S13) | |
| > -300 mA (typ. przy US w S22, Δt = 150 ms) | |
| Czas filtrowania | 2 ms (W S10, S12, S13; szerokość impulsów testowych Low) |
| 1 s (W S10, S12, S13; częstotliwość impulsów testowych Low) | |
| Impulsy testowe jasne/wysokie niedozwolone. | |
| Równoczesność | ∞ |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Pobór prądu | 40 mA (typ. przy US w S10) |
| 45 mA (typ. przy US w S12) | |
| 3 mA (typ. przy US w S13) | |
| -35 mA (typ. przy US w S22, Δt = 150 ms) | |
| Cyfrowe: Obwód uruchamiania (Y1, S34, S35) | |
| Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Prąd załączenia | < 60 mA (typ. przy US w Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (typ. przy US w S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (typ. przy US w S35, Δt = 25 ms) | |
| Czas filtrowania | Impulsy testowe ciemne/low niedozwolone. Impulsy testowe jasne/high niedozwolone. |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Pobór prądu | typ. 10 mA (typ. przy US w Y1) |
| typ. 34 µA (typ. przy US w S35) | |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tor prądowy zezwolenia (13/14, 23/24) | |
| Opis wyjścia | zestyki zwierne bezpieczne |
| po 2 NO szeregowe, bezzwłoczne, bezpotencjałowe | |
| Liczba wyjść | 2 (bezzwłoczny) |
| Rodzaj zestyku | 2 prądowe tory zezwolenia |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia) | |
| Moc łączeniowa | min. 100 mW |
| Prąd załączenia | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Zdolność łączeniowa | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
| Sygnalizacja: Y30 | |
| Opis wyjścia | PNP |
| nie związanych z bezpieczeństwem | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Napięcie | ok. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Prąd | maks. 100 mA |
| prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 1 ms przy Us) |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Wskaźnik stanu | 4 x LED (zielona) |
| wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 117,5 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
| Materiał obudowy | PA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria zatrzymania | 0 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 1009832 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA181 |
| Klucz produktu | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 201,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 169,38 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Produkty kompatybilne
-
PSR-TBUS - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybryd. rozrusznik silnika 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Wejście TBUS do podłączenia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON i zasilaczy MINI POWER
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław