Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja

Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja

Dzięki inteligentnemu oświetleniu przemysłowemu i sygnalizacji masz wszystko pod kontrolą – stan urządzeń i maszyn, jakość produktów oraz niedoświetlone obszary. Lampy do maszyn zapewniają optymalne i energooszczędne oświetlenie danego miejsca. Produkty sygnalizacyjne nadają się w szczególności do budowy maszyn i urządzeń.

Sygnalizacja w maszynie i na maszynie Ob im Schaltschrank, an Maschinen oder entlang der gesamten Produktionslinie – Leuchten und Signalgeräte von Phoenix Contact lassen sich flexibel in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Entdecken Sie typische Einsatzorte und schaffen Sie mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz in Ihrer Anlage.

Interaktywna mapa: Ilustracja maszyny
PSD-SL Point
Sygnalizacja odbywa się bezpośrednio w procesie dla poszczególnych funkcji. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenia są montowane bezpośrednio na elementach maszyny. Dostępne są różne funkcje, np. sygnalizacja wizualna.
Lampy sygnalizacyjne
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
Sygnalizacja w maszynie, idealna dla poszczególnych segmentów maszyny.
Lampy sygnalizacyjne
PSD-SL Tower
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
Zwei Serien für optimale Schaltschrankausleuchtung
Lampy do szaf sterowniczych
LED-Schaltschrankleuchten – PLD E
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für robuste Maschinen und Anlagen
Lampy do maszyn
LED-Maschinenleuchten – PLD M
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Zwei Durchmesser in verschiedenen Längen für Maschinen und Anlagen
Lampy do maszyn
LED-Maschinenleuchten – PLD M
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Zwei Größen für maschinennahe Signalisierung
Lampy sygnalizacyjne
Konfigurierbare LED-Signalsäulen – PSD-SC
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
Zwei Durchmesser für maschinennahe Signalisierung
Lampy sygnalizacyjne
Modulare Signalsäulen – PSD-SL
Lampa do maszyn w aplikacji

Lampy do maszyn

Lampy LED do maszyn Phoenix Contact oferują solidne oświetlenie przemysłowe do precyzyjnej pracy. Kompaktowe lub mocne, ze stopniem ochrony IP67, odporne na chłodziwo, obrotowe, z możliwością ściemniania. Proste złącza M12, energooszczędne i trwałe – idealne do każdej maszyny.

Lampy sygnalizacyjne w aplikacji

Lampy sygnalizacyjne

Rozwiązania sygnalizacyjne firmy Phoenix Contact zapewniają czytelne sygnalizowanie stanu maszyn i systemów. Modułowe lub konfigurowalne kolumny sygnalizacyjne i lampy sygnalizacyjne LED oferują sygnały wizualne i dźwiękowe, integrację IO-Link i wysoki stopień ochrony IP. Nadają się idealnie do zastosowań przemysłowych, maksymalnego bezpieczeństwa i efektywnej komunikacji.