Element światła ciągłego, 24 V AC/DC, czerwony
Lampy sygnalizacyjne
Phoenix Contact oferuje kompaktowe kolumny sygnalizacyjne o średnicy 50 mm do efektywnego montażu w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz kolumny sygnalizacyjne o średnicy 70 mm wyposażone w szereg różnych funkcji. Obie wersje mają budowę modułową, są łatwe w obsłudze i zapewniają sygnalizację optyczną i akustyczną. Szeroka seria akcesoriów i elementów mocujących zwiększa elastyczność instalacji. Zapewnia to optymalną widoczność i wyraźne wykrywanie stanów maszyny.
Element światła ciągłego, 24 V AC/DC, żółty
Element światła ciągłego LED, 24 V AC/DC, zielony
Element przyłączeniowy ze złączami sprężynowymi do montażu rury
stopa ze zintegrowaną rurą, wysoki 110 mm, czarna
Element brzęczący, dźwięk ciągły/pulsujący 24 V AC/DC, maks. 85 dB(A), czarny
Element światła migającego LED, 24 V AC/DC, żółte
Element przyłączeniowy ze złączami śrubowymi do montażu podłogowego
Podstawa na rurze z tworzywa sztucznego 100 mm ze zintegrowaną nóżką
Element przyłączeniowy ze złączami sprężynowymi do montażu podłogowego
Kolumny sygnalizacyjne o średnicy 50 mm i 70 mm
Kolumny sygnalizacyjne – wysoka dyspozycyjność dzięki jednoznacznej sygnalizacji
Zwiększ dyspozycyjność swoich maszyn, urządzeń i systemów. Za pomocą modułowych kolumn sygnalizacyjnych, nazywanych również lampami sygnalizacyjnymi, można jednoznacznie sygnalizować stan maszyn i urządzeń.
- Niskie koszty instalacji dzięki rozbudowie bez użycia narzędzi oraz różnym możliwościom montażu
- Duża różnorodność sygnałów pozwalająca na dobór właściwego sygnału dla danej sytuacji
- Szybka zmiana układu kolumny dzięki modułowej konstrukcji
- Szeroki obszar zastosowań dzięki dopuszczeniu UL
Ekonomiczna i kompaktowa kolumna o średnicy 50 mm
Niedroga kolumna sygnalizacyjna LED PSD-S 50 wyróżnia się ciekawą stylistyką przemysłową i nadaje się idealnie do kompaktowych maszyn. Dzięki innowacyjnej koncepcji oprzewodowania poszczególne elementy świetlne można umieścić w dowolnej kolejności.
- Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
- Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu
Wszechstronne i funkcjonalne kolumny o średnicy 70 mm
Modułowe kolumny sygnalizacyjne PSD-S pozwalają na elastyczne łączenie ze sobą optycznych i akustycznych elementów sygnalizacyjnych według indywidualnych potrzeb. Modułowa budowa umożliwia montaż dodatkowych elementów również w późniejszym czasie. Poszczególne elementy kolumny łączy się błyskawicznie mechanicznie i elektrycznie dzięki połączeniu bagnetowemu.
- Duży wybór elementów optycznych i akustycznych
- Sterowanie przez interfejs IO-Link
- Niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
- Szybki montaż dzięki połączeniu bagnetowemu