Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Izolowane i nieizolowane łączniki w różnych wersjach

Łączniki zaciskane

Łączniki zaciskane gwarantują długookresowo trwałe połączenia elektryczne wysokiej jakości. Nasz szeroki asortyment produktów obejmuje różne izolowane i nieizolowane łączniki spełniające wymagania przemysłu i rzemiosła.

Korzyści

  • Szeroki asortyment produktów dla wszystkich obszarów zastosowań
  • Wysokiej jakości i zgodne z normami złącza
  • Optymalne połączenia zaciskowe w połączeniu z naszymi narzędziami i automatami
Trzy końcówki oczkowe obok siebie
Końcówki widełkowe izolowane i bez izolacji ułożone w rzędach
Izolowane tulejki z bolcem umieszczone obok siebie
Różne izolowane złącza płaskie
W pełni izolowane łączniki umieszczone obok siebie
Trzy końcówki oczkowe obok siebie

Końcówki oczkowe umożliwiają odporne na wyciągnięcie połączenie między przewodem a złączem śrubowym i oferują szeroki zakres zastosowań (np. bloki zaciskowe).

  • Wg DIN 46234 (nieizolowane końcówki kablowe)
  • Dostępne w różnych wersjach (izolowane, nieizolowane, z dodatkową strefą zaciskania)
  • Zacisk sworzniowy od M2,5 do M16
  • Przekroje przewodów od 0,5 do 240 mm²

Końcówki widełkowe izolowane i bez izolacji ułożone w rzędach

Końcówki widełkowe umożliwiają połączenie między przewodem a złączem śrubowym i oferują szeroki zakres zastosowań (np. bloki zaciskowe).

  • Zgodne z DIN 46234 (nieizolowane końcówki widełkowe)
  • Dostępne w różnych wersjach (izolowane, nieizolowane)
  • Zacisk sworzniowy od M3 do M8
  • Przekroje przewodów od 0,5 do 6 mm²

Izolowane tulejki z bolcem umieszczone obok siebie

Tulejki z bolcem służą do podłączania różnych przestrzeni zaciskowych.

  • Dostępne w różnych wersjach izolowanych (płaskie, płaskie z haczykiem, okrągłe, okrągłe z dodatkową strefą zaciskania)
  • Przekroje przewodów od 0,5 do 6 mm²

Różne izolowane złącza płaskie

Złącza płaskie służą do rozłączalnego łączenia komponentów elektrycznych.

  • Zgodne z DIN 46247 (konektory płaskie żeńskie) i DIN 46248 (nieizolowane konektory płaskie męskie)
  • Dostępne w różnych wersjach (nieizolowane lub izolowane konektory płaskie żeńskie i męskie, izolowane rozdzielacze konektorów płaskich męskich, całkowicie izolowane konektory płaskie żeńskie)
  • Przekroje przewodów od 0,5 do 6 mm²

W pełni izolowane łączniki umieszczone obok siebie

Łączniki w pełni izolowane oferują możliwość trwałego połączenia dwóch odizolowanych przewodów.

  • Przekroje przewodów od 0,5 do 6 mm²

Różne izolowane i nieizolowane złącza zaciskane ułożone w ośmiu rzędach

Złącza zaciskane dla bezpiecznych połączeń

Połączenia zaciskowe są stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu i rzemiosła. Gwarantują one trwałe w wieloletniej perspektywie połączenia elektryczne o wysokiej jakości. Występują one w wielu wariantach i wykonaniach.

Osoba trzymająca praskę zaciskową CRIMPFOX DUO 16S i zaciśnięty przewód przed szafą sterowniczą

Profesjonalna obróbka z narzędziem ręcznym i automatycznym

Do obróbki tulejek, końcówek kablowych, złączy przemysłowych oraz szerokiej gamy innych styków i złączek Phoenix Contact oferuje szerokie portfolio narzędzi ręcznych i automatycznych.

Nasze narzędzia ręczne charakteryzują się ergonomią i wysoką jakością, które oznaczają niemęczące użytkowanie i trwałość. Wyposażone w zintegrowaną blokadę wymuszoną, nasze narzędzia gwarantują trwałą w czasie i wysokiej jakości obróbkę tulejek i złączek.

Automat do zaciskania końcówek CF 500 z różnymi zaciskanymi przewodami i złączami

Dzięki naszym automatom narzędziowym nie tylko szybko i bezpiecznie poddajesz obróbce różne rodzaje styku, ale także oszczędzasz czas i koszty podczas montażu przewodów.

Zaciskaj szybko różne rodzaje styków, takie jak różne końcówki kablowe, złącza płaskie lub końcówki kablowe za pomocą naszego automatu do zaciskania końcówek CF 500.

Dzięki różnym wymiennym końcówkom i uchwytowi do przenoszenia zachowujesz elastyczność, szybkość i mobilność. Operację zaciśnięcia wyzwala się w prosty sposób włącznikiem nożnym. Dzięki temu osoba obsługująca ma wolne ręce do wyposażania przewodów w odpowiednie styki.