C-RCI 6/M6
- Końcówka oczkowa
C-RCI 6/M6
- Końcówka oczkowa
3240029
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M6
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M6
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M5
Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Widełkowa końcówka kabla, niebieska, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M8
Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M4
Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Widełkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm2, M8