Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa w maszynach, urządzeniach i systemach. Monitorują sygnały z przycisków zatrzymania awaryjnego, barier świetlnych oraz wyłączników drzwi bezpieczeństwa, W razie przywołania zapewniają stan bezpieczny. Rodzina produktów PSR obejmuje przekaźniki bezpieczeństwa o stałych lub konfigurowalnych funkcjach bezpieczeństwa, monitory prędkości obrotowej i zerowej oraz sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa.
Więcej informacjiJeżeli przekaźnik nie jest bezpieczny, po kilku cyklach przełączania może dojść do sklejenia się zestyków metalowych. Jeśli w tej chwili zostanie naciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego, maszyna nie zatrzyma się. Nie zostanie uzyskany stan bezpieczny. Może dojść do obrażeń ludzi lub szkód materialnych.
Przekaźniki elektromechaniczne zamontowane w przekaźnikowym module bezpieczeństwa są wyposażone w zestyki o wymuszonym przełączaniu zgodne z normą EN 50205, dzięki czemu monitorują niezawodnie funkcje maszyn i systemów. Dzięki redundantnym strukturom zawsze zapewniony jest stan bezpieczny operatora maszyny.
Normy i standardy krajowe i międzynarodowe zabraniają stosowania w niebezpiecznych maszynach i systemach przekaźników elektromechanicznych innych niż bezpieczne. W zależności od obowiązujących standardów bezpieczeństwa i norm wymagane jest stosowanie certyfikowanych przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa.
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa to optymalne rozwiązanie, gdy maszyna lub system wymaga niewielkiej liczby realizowanych funkcji bezpieczeństwa i połączeń logicznych, jak na przykład:
Przekaźniki elektromechaniczne z zestykami o wymuszonym przełączaniu
W przekaźnikowym module bezpieczeństwa ze zintegrowanym monitorowaniem wymuszone przełączanie zestyków jest wykorzystywane do wykrywania błędów. Umożliwia to wykrywanie niebezpiecznych błędów, np. zapieczenia styków, co z kolei pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa.
Jak to działa?
W przypadku wymuszonego przełączania zestyk zwierny i rozwierny przekaźnika pomocniczego są połączone ze sobą mechanicznie. Zapobiega to jednoczesnemu zamknięciu zestyku zwiernego i rozwiernego. W połączeniu z odpowiednim układem zapewnione jest niezawodne wykrywanie braku otwarcia. Jest to najbardziej niezawodny sposób na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i maszyny.
Wszystkie przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact posiadają certyfikat TÜV zgodnie z normą EN ISO 13849 do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e oraz ICE 61508 do SIL 3.
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa jako podsystem stanowi element logiczny funkcji bezpieczeństwa, w związku z czym musi spełniać nowe wymogi bezpieczeństwa. W ramach procesu certyfikacji odbywa się m. in. badanie, ocena i walidacja następujących cech modułu przekaźnikowego:
Korzyści przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa PSR: