Wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa

Kompaktowy, bezprzewodowy wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch monitoruje drzwi bezpieczeństwa i pozycje. Dzięki zintegrowanej technologii RFID zapewnia maksymalną ochronę przed manipulacją i najwyższe bezpieczeństwo funkcjonalne wg EN ISO 14119. Kompaktowe jednostki centralne, okablowanie SAC i wbudowana diagnostyka umożliwiają ekonomiczne rozwiązanie do cyfrowej fabryki.

Wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch na drzwiach bezpieczeństwa

Kompaktowy, bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch

Inteligentne monitorowanie drzwi bezpieczeństwa i pozycji z bezdotykowym wyłącznikiem bezpieczeństwa PSRswitch

Bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch monitoruje drzwi bezpieczeństwa i pozycje maszyn, aby w sytuacji zagrożenia zapewnić stan bezpieczny maszyn i systemów.

Korzyści

  • Najwyższa ochrona przed manipulacją dzięki trzem poziomom kodowania RFID
  • Bezpieczne połączenie szeregowe z kompleksowymi informacjami diagnostycznymi
  • Przyłącze M12 do łatwej instalacji i konserwacji
  • Kompaktowa konstrukcja do elastycznego montażu na drzwiach i klapach
  • Ekonomiczne i kompletne rozwiązanie do bezpiecznej, cyfrowej fabryki

Nowe produkty

Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa PSR-MIS

Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa

Bezpieczne rejestrowanie stanu

Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa PSR-MIS monitorują osłony ruchome bezdotykowo.

Najważniejsze cechy

  • 3 konstrukcje
  • Bezpieczne połączenie szeregowe do PL e

Korzyści

  • Sprawdzona zasada przełączania magnetycznego dla niezawodnego monitorowania stanu
  • Prosta diagnostyka dzięki wskaźnikowi LED bezpośrednio na czujniku
  • Różne konstrukcje do elastycznego montażu na drzwiach i klapach

Film: Technologia RFID dla najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego z wyłącznikiem bezpieczeństwa PSRswitch
Technologia RFID dla najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego z wyłącznikiem bezpieczeństwa PSRswitch YouTube

Najlepsza ochrona przed manipulacją Trzy poziomy kodowania: Fixcode, Unicode i Multicode

Bezdotykowa technologia RFID umożliwia działanie bez zużywania przy jednocześnie najwyższej elastyczności montażu. Ponadto wyłączniki bezpieczeństwa są zabezpieczone przed manipulacją dzięki jednoznacznemu kodowaniu RFID.
Czujnik jest dostępny z trzema różnymi możliwościami kodowania: jako Fixcode, ze skalibrowanym na stałe elementem sterowniczym, jako Unicode, z wymiennymi elementami sterowniczymi, które można skalibrować. Oraz jako Multicode, który akceptuje wszystkie elementy sterownicze, które nie wymagają kalibracji.

Nasz PSRswitch posiada certyfikat TÜV i tym samym spełnia wszelkie najważniejsze standardy bezpieczeństwa.

Film: Łatwa instalacja PSRswitch
Łatwa instalacja PSRswitch YouTube

Kompaktowa forma Elastyczny montaż na drzwiach i klapach

Wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch można montować na wiele różnych sposobów: w pionie na drzwiach bezpieczeństwa, w poziomie na mniejszych klapach lub do monitorowania różnych pozycji. Również w trudnodostępnych miejscach czujnik i element sterowniczy można umieścić w niemal dowolnym miejscu, ponieważ do czujnika bezpieczeństwa można dojechać ze wszystkich stron. Do podłączenia służy standardowy wtyk M12. Bezpieczne połączenie szeregowe kilku wyłączników bezpieczeństwa PSRswitch do jednostki przetwarzającej można zrealizować przy użyciu standardowych rozdzielaczy Y oraz kabli do czujników/urządzeń wykonawczych do samodzielnego montażu.
Dodatkowo bezpośrednio na wyłączniku bezpieczeństwa można zamontować przycisk Restart. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu maszyny, np. wskutek niezamierzonego zamknięcia drzwi podczas prac konserwacyjnych.

Film: IO-Link do inteligentnej diagnostyki za pomocą bezdotykowego wyłącznika bezpieczeństwa PSRswitch
IO-Link do inteligentnej diagnostyki za pomocą bezdotykowego wyłącznika bezpieczeństwa PSRswitch YouTube

Inteligentna diagnostyka z IO-Link Bezpieczne połączenie szeregowe wg EN ISO 14119

Bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa PSRswitch mogą być używane zarówno pojedynczo, jak i w bezpiecznym połączeniu szeregowym do PL e wg EN ISO 13849. Można połączyć szeregowo do 30 wyłączników bezpieczeństwa.

Bezpieczne połączenie szeregowe ma budowę dwukanałową: związane z bezpieczeństwem dane o statusie podłączonych wyłączników są przesyłane do odpowiedniej jednostki centralnej. Poza tym można przesyłać również inne informacje o statusie wyłączników bezpieczeństwa PSRswitch niezwiązane z bezpieczeństwem, np. „Drzwi otwarte” lub „Drzwi zamknięte”, przez zintegrowany kanał diagnostyczny za pośrednictwem IO-Link do nadrzędnego sterownika. Tak dane mogą być rejestrowane i przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Inteligentna diagnostyka z PSRswitch przez IO-Link

Inteligentna diagnostyka z PSRswitch przez IO-Link

1. Przekaźnik bezpieczeństwa PSRmini

Informacje o statusie poszczególnych wyłączników są przesyłane przez inteligentny kanał diagnostyczny do przekaźnika bezpieczeństwa PSR-MC42, który pełni funkcję jednostki centralnej. Przekaźnik bezpieczeństwa przesyła niezwiązane z bezpieczeństwem dane diagnostyczne wyłączników przez IO-Link do sterownika.

2. Bramka IO-Link

Dane diagnostyczne wyłączników niezwiązane z bezpieczeństwem są przesyłane niezależnie od koncepcji bezpieczeństwa przez inteligentny kanał diagnostyczny do bramki IO-Link. Stamtąd dane są przesyłane przez IO-Link do sterownika.

3. Bezpośrednie oprzewodowanie

Kolejną możliwością wysyłania informacji diagnostycznych jest bezpośrednie oprzewodowanie wyłączników bezpieczeństwa z układem sterowania maszyny. Również w przypadku takiego rozwiązania bezpieczne połączenie szeregowe składa się z dwóch kanałów. Wyłączniki bezpieczeństwa podłącza się do przekaźnikowego modułu bezpieczeństwa.

Film: Brak maskowania defektów z PSRswitch
Brak maskowania defektów z PSRswitch YouTube

Brak maskowania defektów Najwyższa dyspozycyjność systemu do PL e

Dzięki nowej normie bezpieczeństwa EN ISO 14119 unikanie maskowania defektów zyskuje na znaczeniu. Tę lukę bezpieczeństwa można wypełnić łatwo za pomocą bezdotykowych wyłączników bezpieczeństwa PSRswitch firmy Phoenix Contact:
Inteligentny wyłącznik bezpieczeństwa PSRswitch monitoruje stale oba kanały pod kątem błędów i w przeciwieństwie do zwyczajnych wyłączników zapobiega maskowaniu defektów w systemie. Jeśli w jednym z kanałów wystąpi błąd, wyłącznik użyje drugiego kanału, aby zapewnić bezpieczne wyłącznie i zapobiec ponownemu uruchomieniu.

Taki sposób wykrywania błędów umożliwia w kaskadzie osiągnięcie najwyższego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e.