PSR-CT-F-SEN-1-8 - Wyłącznik bezpieczeństwa, czujnik
2702976

Bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), czujnik stałokodowy z kodowaniem RFID, typ 4 (EN ISO 14119), uruchomienie ręczne lub automatyczne, zintegrowana diagnostyka, zasilanie 24 V DC, IP69K, wtyk M12

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zintegrowana funkcja restartu na wyłączniku
4 pozycje aktywacji, 3 kierunki ruszania
Ochrona przed manipulacją dzięki transponderowi RFID
Szybka diagnostyka dzięki dokładnym informacjom o statusie
Kompletna technika przyłączeniowa M12 do komfortowej instalacji
Bezpieczny układ szeregowy wg EN ISO 14119
Elastyczne zastosowanie dzięki kompaktowej budowie
Bezpieczne i ekonomiczne kompletne rozwiązanie