PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Urządzenie zabezpieczające
1087569
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa z IO-Link do przycisków zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych, do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 obwody czujnika, monitorowane uruchomienie ręczne lub automatyczne, 2 bezpieczne wyjścia cyfrowe, 1 wyjście sygnałowe, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRmini |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Bariery świetlne | |
Transponder | |
Listwy bezpieczeństwa | |
Maty bezpieczeństwa | |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | < 200 ms (uruchomienie automatyczne) |
< 175 ms (ręczny kontrolowany start) | |
Typ. czas przyciągania przy Us | < 200 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
Czas odpowiedzi | < 10 ms |
Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
Czas ponownej gotowości | 250 ms (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Bezpieczna separacja, 0,5 kV między układem logicznym a IO-Link |
Izolacja podstawowa 4 kV między wszystkimi torami prądowymi a obudową | |
Zasilanie | |
Oznaczenie | L+/L- |
Napięcie znamionowe zasilania peryferii | 24 V DC -20 % / +25 % (Udostępniane przez interfejs IO-Link urządzenia master IO-Link.) |
Pobór prądu | typ. 8 mA |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +25 % (zabezpieczenie zewnętrzne) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 72 mA |
Pobór mocy na US | typ. 1,73 W |
Prąd załączenia | typ. 12 A (Δt < 10 µs) |
Czas filtrowania | 1 ms (Do układu logicznego. Na A1 przy zapadach napięcia przy Us ) |
Układ ochronny | Równoległa ochrona przed zamianą polaryzacji; Dioda tłumiąca (Zabezpieczyć zewnętrznie, patrz Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Typ bezpiecznika: 5 AT) |
Cyfrowe: Obwód czujników S0 (S10, S12, S22) | |
Opis wejścia | Bezpieczne wejścia czujnika |
IEC 61131-2 typ 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
Liczba wejść | 3 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
S22 patrz uwaga w rozdziale „Wersje podłączenia enkoderów”. | |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
0 V (S22) | |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Prąd załączenia | < 5 mA (typ. przy US w S10) |
< 5 mA (typ. przy US w S12) | |
> -7 mA (typ. przy US w S22) | |
Czas filtrowania | maks. 1,5 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy (S10, S12) ) |
Testowy wskaźnik impulsowy = 5 x testowa szerokość impulsowa | |
Dezaktywuj impulsy włączenia przy aplikacjach bezpieczeństwa. | |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | < 5 mA (typ. przy US w S10) |
< 5 mA (typ. przy US w S12) | |
> -7 mA (typ. przy US w S22) | |
Cyfrowe: Obwód czujników S1 (S32, S42) | |
Opis wejścia | Bezpieczne wejścia czujnika |
IEC 61131-2 Typ 3 | |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 2 mA |
Prąd załączenia | < 10 mA (typ. przy US, Δt = 500 µs) |
Czas filtrowania | maks. 1,5 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
Testowy wskaźnik impulsowy = 5 x testowa szerokość impulsowa | |
Dezaktywuj impulsy włączenia przy aplikacjach bezpieczeństwa. | |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | < 5 mA (typ. przy US) |
Cyfrowe: Wejście diagnostyczne (DGN) | |
Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
Potencjał A1/A2 lub US | |
Liczba wejść | 1 |
Zakres napięcia wejściowego | 0 V DC ... 30 V DC |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | typ. 30 mA |
Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S35) | |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Prąd załączenia | < 10 mA (typ. przy US, Δt = 100 ms) |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | < 7 mA (typ. przy US w S34) |
< 5 mA (typ. przy US w S35) | |
IO-Link | |
Oznaczenie | IO-Link |
Szybkość transmisji | 230 kb/s (COM3) |
Czas cyklu | 5 ms |
Aktualizacja danych procesu | 5 ms |
Liczba danych procesu | maks. 31 Bajt (Dane wejściowe) |
maks. 16 Bajt (Dane wyjściowe) | |
Opis wejścia | Przewód przełączający i komunikacyjny IO-Link |
Liczba wejść | 1 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Liczba portów | 1 |
Typ portu | Class A |
Cyfrowe: 14, 24 | |
Opis wyjścia | bezpieczne wyjścia cyfrowe |
PNP, IEC 61131-2 typ 2 | |
Liczba wyjść | 2 |
Układ ochronny | Układ biegu jałowego dla obciążeń indukcyjnych |
Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
Napięcie wyjściowe | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
prąd upływu | maks. 1 mA (w stanie bezpiecznym) |
Obciążenie rezystancyjne | min. 12 Ω |
Max. obciążenie pojemnościowe | maks. 10 µF (Obciążenie 2,4 A) |
maks. 4,7 µF (Obciążenie 1 A) | |
Max. obciążenie indukcyjne | maks. 1 H |
ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | maks. 50 V |
Prąd wyjściowy | maks. 2,4 A |
Prąd załączenia | maks. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
minimalny prąd obciążenia | 2 mA |
Częstotliwość łąCzenia | 1 Hz (rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe) |
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | < 5 V DC (w stanie bezpiecznym) |
Układ wyładowczy | Nie |
Sygnalizacja | |
Napięcie | ok. 22 V DC |
Częstotliwość łąCzenia | 1 Hz (rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe) |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wskaźnik stanu | 5 x LED (zielona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona, żółta, czerwona) |
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 116,6 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PBT |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 30g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | EN 60947-5-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1087569 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA181 |
Klucz produktu | DNA181 |
GTIN | 4055626883960 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 157,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 126,06 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Produkty kompatybilne
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Wyłącznik bezpieczeństwa, czujnik 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Wyłącznik bezpieczeństwa, czujnik 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Wyłącznik bezpieczeństwa, czujnik 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Wyłącznik bezpieczeństwa, element aktywujący 2702973
-
CP-MSTB - Profil kodujący 1734634
-
CR-MSTB - Kodujący 1734401
-
IOL-CONF - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Do nadzoru wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz analizy barier świetlnych
Do monitorowania 4-przewodowych listew lub mat bezpieczeństwa wg EN ISO 13856-1
2 obwody czujników
2 bezpieczne wejścia cyfrowe
1 cyfrowe wyjście sygnałowe
Dane diagnostyczne przesyłane przez IO-Link w połączeniu z wyłącznikami bezpieczeństwa PSR-CT
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Aktywacja ręczna i automatyczna
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław