Szkolenia, webinaria, wydarzenia i targi

Wybierz bezpłatne webinaria lub szkolenia organizowane przez Phoenix Contact lub sprawdź wydarzenie branżowe na którym możemy się spotkać.
Szkolenia, webinaria, wydarzenia i targi

Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleniowej Phoenix Contact?

  • Bogata lista tematów

Firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór tematów szkoleń z automatyki, co pozwala klientom dopasować szkolenie do swoich konkretnych potrzeb i wymagań. Niezależnie od poziomu zaawansowania, można znaleźć odpowiednie szkolenie, które pomoże w rozwoju umiejętności pracowników.

  • Indywidualne podejście

Phoenix Contact nie tylko oferuje gotowe tematy, ale także jest w stanie dostosować szkolenie pod kątem zapotrzebowania klienta. Dzięki temu firma może zostać przeszkolona z konkretnych urządzeń z oferty Phoenix Contact, z których klient chce pozyskać wiedzę.

  • Elastyczność czasu i miejsca

Firma Phoenix Contact rozumie, że czas to cenny zasób dla firm. Szkolenia mogą być dostosowane pod względem terminów, a także mogą odbywać się w wybranych miejscach, dzięki czemu minimalizuje to zakłócenia w pracy i ułatwia pracownikom uczestnictwo.

  • Profesjonalni trenerzy

Trenerzy z firmy Phoenix Contact posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie automatyki i elektrotechniki. Zapewnia to wysoki poziom nauczania, który przekłada się na skuteczność szkoleń i zrozumienie materiału przez uczestników.

  • Nowe technologie i trendy

Automatyka w przemyśle stale się rozwija, pojawiają się nowe technologie i rozwiązania. Dzięki szkoleniom z Phoenix Contact, pracownicy firmy będą na bieżąco z najnowszymi trendami i osiągnięciami w tej dziedzinie.

Szkolenie Ethernet

Pobierz nasz katalog szkoleń dla automatyków Odkryj praktyczną wiedzę, która realnie wspiera rozwój kompetencji technicznych z zakresu automatyki przemysłowej

W naszym katalogu znajdziesz skompresowaną wiedzę o szkoleniach prowadzonych przez naszych doświadczonych ekspertów z aktualnych trendów w automatyce, elektrotechnice i cyfryzacji przemysłu. To forma którą możesz mieć przy sobie i szybko sprawdzić jakie szkolenia mamy w naszej ofercie.
Nie przegap okazji, aby poszerzyć swoje umiejętności, poznać nowe rozwiązania technologiczne i wymienić doświadczenia z innymi specjalistami.

  • Filtry:
fotowoltaika

SZKOLENIE: Programowanie sterowników PLCnext Technology - biblioteka Power Control Unit

Wrocław, Polska

Dowiesz się jak uruchomić, skonfigurować i sparametryzować bibliotekę, także w celu ustawienia strażnika mocy. Poznasz możliwości regulacyjne mocy czynnej i biernej w zależności od stanu sieci.

Szkolenie IIoT

SZKOLENIE: IIoT w praktyce - Konfiguracja i programowanie z PLCnext Technology

Wrocław, Polska

Podczas ćwiczeń praktycznych zrealizujesz kompletny przepływ danych – od sterownika PLC do interaktywnego dashboardu – tworząc funkcjonalny przykład aplikacji IIoT.

urządzenie ethernet

SZKOLENIE: Ethernet przemysłowy w praktyce - konfiguracja i diagnostyka

Wrocław, Polska

Podczas szkolenia przekazywana jest wiedza z zakresu komunikacji ethernet, zasad budowy i działania sieci ethernetowych oraz optymalizacji komunikacji w tych sieciach.

prefabrykacja szafy sterowniczej

WARSZTATY: Podstawy prefabrykacji szaf sterowniczych

Wrocław, Polska

Podczas warsztatów z podstaw prefabrykacji szaf sterowniczych poznasz dobre praktyki monterskie przy składaniu szaf sterowniczych od podstaw.

szkolenie programowanie PLCnext Technology podstawy

SZKOLENIE: Programowanie sterowników PLCnext Technology - podstawy

Wrocław, Polska

W trakcie szkolenia zdobędziesz kompetencje w zakresie konfiguracji, programowania oraz diagnostyki sterowników PLCnext Technology stanowiących połączenie klasycznego PLC oraz rozwiązania IIoT.

Zwiedzanie Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

ZWIEDZANIE: Centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

Wrocław, Polska

Zobacz zoptymalizowany proces produkcji szaf sterowniczych z wykorzystaniem oprogramowania, dedykowanych urządzeń i stanowisk roboczych.

szkolenie ex

SZKOLENIE: Bezpieczna transmisja sygnałów i niezawodność zasilania w strefach zagrożonych wybuchem

Wrocław, Polska

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i ciągłością pracy instalacji w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).

szkolenie ochrona przed przepięciami

SZKOLENIE: Ochrona przed przepięciami obwodów zasilania nn i AKPiA

Wrocław, Polska

Podczas szkolenia przekazywana jest wiedza z zakresu wewnętrznej ochrony przed przepięciami. Dobór ograniczników przepięć do wymagań aplikacji.

TRIO UPS

SZKOLENIE: Zapewnienie ciągłości zasilania maszyn i urządzeń w środowisku przemysłowym

Wrocław, Polska

Praktyczne szkolenie z doboru, konfiguracji i eksploatacji zasilaczy, UPS-ów i wyłączników zabezpieczających.

WARSZTATY: Nowoczesna prefabrykacja - Warsztaty projektowe i cyfrowe narzędzia w praktyce

WARSZTATY: Nowoczesna prefabrykacja - Warsztaty projektowe i cyfrowe narzędzia w praktyce

Wrocław, Polska

Zaawansowane warsztaty techniczne dla inżynierów i projektantów, którzy chcą w praktyce wykorzystać cyfrowe narzędzia Phoenix Contact do optymalizacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych oraz przygotowania produkcji.

forum technologiczne

FORUM TECHNOLOGICZNE: Innowacje w automatyce - Festo i Phoenix Contact w przemyśle przyszłości

Warszawa, Polska

Forum Technologiczne to wydarzenie, które gromadzi ekspertów z branży technologicznej, aby dzielić się najnowszymi osiągnięciami i nowościami. Poznaj innowacje w automatyce i nawiąż wartościowe kontakty w branży.

forum technologiczne

FORUM TECHNOLOGICZNE: Innowacje w automatyce - Festo i Phoenix Contact w przemyśle przyszłości

Wrocław, Polska

Forum Technologiczne to wydarzenie, które gromadzi ekspertów z branży technologicznej, aby dzielić się najnowszymi osiągnięciami i nowościami. Poznaj innowacje w automatyce i nawiąż wartościowe kontakty w branży.

Cyber Security

SZKOLENIE: Training Fundamentals of Cyber Security - podstawy cyberbezpieczeństwa (ENG)

Wrocław, Polska

TÜV Rheinland Cyber Security Training Program - To szkolenie wprowadzi Cię w kluczowe zagadnienia cyberbezpieczeństwa dla systemów automatyki i sterowania przemysłowego (IACS) zgodnie z normą IEC 62443.

ENERGETAB LOGO

ENERGETAB

Bielsko-Biała, Polska

ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla przemysłu energetycznego, zarówno konwencjonalnego jak i opartego na odnawialnych źródłach energii. Jest to zarazem jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.

Tek day logo

TEK.day

Gdańsk, Polska

TEK.day to jednodniowe wydarzenie, dedykowane dla osób profesjonalnie związanych z projektowaniem i produkcją elektroniki. Spotkanie łączy w sobie targi w formule table-top, cykl interesujących wykładów, imprezy towarzyszące oraz wspólny, regeneracyjny posiłek dla każdego.

ENERGETICS logo

Targi Energetyczne ENERGETICS

Lublin, Polska

ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce. Istotą ENERGETICS jest zarówno prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, jak również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej Polski i zagranicy.