- Monterzy szaf sterowniczych i rozdzielnic
- Instalatorzy
Warsztaty: Podstawy prefabrykacji szaf sterowniczych
Warsztaty z podstaw prefabrykacji szaf sterowniczych dostarczą uczestnikom wiedzy odnośnie dobrych praktyk monterskich przy składaniu szaf sterowniczych od podstaw. Podczas zajęć zostaną przedstawione profesjonalne narzędzia do przycinania koryt i szyn, obróbki przewodów, montażu elementów do płyty oraz zaprojektowania i przygotowania oznaczników do elementów wchodzących w skład szafy.
Korzyści
- Nauczysz się doboru i korzystania z narzędzi do obróbki przewodów, szyn i koryt.
- Poznasz typy połączeń w złączach szynowych.
- Dowiesz się jak odpowiednio prowadzić i oznaczać przewody.
- Nauczysz się projektować i drukować oznaczniki na przewody, złącza i inne elementy wchodzące w skład szafy.
Informacje organizacyjne
Miejsce
Phoenix Contact, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław
Godzina rozpoczęcia: 8:00
Godzina zakończenia: 16:00
Czas trwania: 8h
Kiedy
W formularzu rejestracji znajdziesz dostępne terminy. Możesz też wskazać opcję terminu do ustalenia indywidualnie.
- Zasady BHP
- Dobre praktyki monterskie – wiedza teoretyczna i praktyczna
- Obróbka mechaniczna – przycinanie listew i koryt
- Montaż listew i koryt, montaż złącz oraz innych urządzeń wg projektu
- Obróbka przewodów
- Techniki połączeń w złączach szynowych i prawidłowe postępowanie
- Drukowanie i montaż oznaczników
- Wymiana doświadczeń, pytania i odpowiedzi
Adrian Kijowski
Inżynier Aplikacji – Centrum Szkoleniowe Prefabrykacji Phoenix Contact
Jestem Inżynierem Mechaniki i Budowy Maszyn oraz absolwentem studiów podyplomowych o profilu Inżynieria Procesów Produkcyjnych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w obszarze produkcyjnym w branży elektrycznej.
Wiktor Jędrzejak
Menadżer Produktu Phoenix Contact
W Phoenix Contact pracuję od 2018 roku.
Pomagam zaplanować, zaprojektować i wdrożyć komponenty optymalizujące produkcję i prefabrykację rozdzielnic elektrycznych. Odpowiedzialny jestem za oprogramowanie inżynierskie do projektowania i oznaczania, przemysłowe systemy drukujące, automaty do prefabrykacji przewodów i narzędzia ręczne.
- 900 PLN /1 os.
Max. liczba uczestników: 8 osób