Rozwiązania dla nowoczesnych centrów obliczeniowych

Centra obliczeniowe są niezbędną, ale energochłonną infrastrukturą. Zapewnij nieprzerwane działanie dzięki wydajnej, skalowalnej infrastrukturze. Współpracuj z Phoenix Contact, aby zapewnić nieprzerwaną pracę swojego centrum obliczeniowego.
Serwerownia
Pomieszczenie ze sprzętem serwerowym

Dyspozycyjność w parze z odpowiedzialnością

W Phoenix Contact dostarczamy rozwiązania dla centrów obliczeniowych, w których niezawodność i odpowiedzialność za środowisko idą w parze. Wspieramy użytkowników, projektantów, integratorów systemów i producentów w utrzymaniu nieprzerwanej pracy, a jednocześnie w trwałym zwiększaniu wydajności.

  • Systemy zasilania i ochrony: zapewnienie płynnego działania i unikanie przestojów
  • Technika przyłączeniowa: niezawodna transmisja danych i wydajna dystrybucja energii
  • Systemy monitorowania i zarządzania: optymalizacja działania i zmniejszenie zużycia energii

Wdrożone we wszystkich typach centrów obliczeniowych Użytkownicy różnego rodzaju centrów obliczeniowych stawiają na nasze niezawodne rozwiązania. Są one produkowane zgodnie ze standardami branżowymi i dlatego są trwałe.

Hyperscale Data Center
Hyperscale Data Center: wymaga ogromnej skalowalności, wysokiej efektywności energetycznej i solidnej infrastruktury sieciowej do obsługi rozbudowanych usług w chmurze.
Colocation Data Center od środka
Colocation Data Center: elastyczne opcje przestrzeni, silne zabezpieczenia fizyczne oraz niezawodne systemy zasilania i chłodzenia są potrzebne, aby pomieścić sprzęt różnych najemców.
Widok z zewnątrz Edge Data Center
Edge Data Center: Aby skutecznie działać w odległych lub miejskich obszarach, konieczna jest kompaktowa konstrukcja, łączność o niskich opóźnieniach i efektywne chłodzenie.
Enterprise Data Center
Enterprise Data Center: wymaga niestandardowej infrastruktury, wysokiej dostępności i rygorystycznych środków bezpieczeństwa w celu obsługi specyficznych wymagań informatycznych i biznesowych organizacji.

Aplikacje w centrum obliczeniowym


Współpracujemy z dostawcami w zakresie następujących podstawowych systemów i oferujemy technologie do dystrybucji energii, monitorowania i sterowania, a także odporności energetycznej centrum obliczeniowego.

Interaktywna mapa: Podział centrum obliczeniowego
BMS – Building Management System
Phoenix Contact oferuje kompleksowy system zarządzania, który integruje między innymi framework Niagara. Obejmuje solidne systemy zasilania i dystrybucji, chłodzenie i monitorowanie środowiska, zarządzanie energią i cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania te pomagają centrom obliczeniowym zoptymalizować przepływ energii, zapewnić wysoką niezawodność eksploatacyjną i osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Więcej na temat zarządzania budynkiem
BMS – Building Management System
Systemy zasilania awaryjnego z akumulatorami
Dzięki niezawodnej technologii przyłączeniowej i automatyzacji systemów magazynowania energii o różnych rozmiarach oraz fachowemu doradztwu opracowujemy indywidualne rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Komponenty te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności i niezawodności systemów zasilania awaryjnego, które są niezbędne dla centrów obliczeniowych.
Więcej na temat systemów magazynowania energii
Systemy zasilania awaryjnego z akumulatorami
Bezpieczeństwo peryferyjne
Zabezpiecz wrażliwe dane przed dostępem fizycznym: całościowe rozpatrywanie opartych na obrazie rozwiązań bezpieczeństwa i kontroli dostępu wymaga zastosowania niezawodnej infrastruktury.
Więcej na temat wideomonitoringu
Bezpieczeństwo peryferyjne
Infrastruktura zasilania
Phoenix Contact towarzyszy Ci od fazy projektu aż po eksploatację. Dzięki nam możesz połączyć efektywną produkcję szaf sterowniczych z niezawodnymi rozwiązaniami w zakresie dystrybucji, zabezpieczeń i monitorowania. Użytkownicy i producenci cenią nas ze względu na skrócenie czasu budowy, maksymalną dostępność i nieprzerwane zasilanie. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach do infrastruktury energetycznej.
Więcej informacji na temat rozwiązań do PDU
Infrastruktura zasilania
Rozdzielnice
Nasze technologie zapewniają stabilną i bezpieczną pracę dzięki inteligentnemu monitorowaniu, precyzyjnemu sterowaniu i solidnym mechanizmom zabezpieczającym. Charakteryzują się one modułowym projektowaniem zapewniającym łatwą skalowalność, wydajnymi komponentami poprawiającymi efektywność energetyczną i kompleksowymi funkcjami bezpieczeństwa.
Więcej informacji na temat rozwiązań do rozdzielnic
Rozdzielnice
Rozwiązania dla systemów chłodzenia
Infrastruktura chłodzenia to podstawowy system dla centrów obliczeniowych. Portfolio Phoenix Contact znacząco poprawia infrastrukturę chłodzenia centrów obliczeniowych poprzez dostarczanie solidnych złączy do niezawodnego zasilania i transmisji sygnałów, wydajnych rozwiązań do zarządzania energią oraz zaawansowanych systemów monitorowania i układów sterowania. Dzięki tym zintegrowanym rozwiązaniom centra obliczeniowe utrzymują optymalne temperatury i poprawiają ogólne zarządzanie energią.
Więcej na temat rozwiązań dla systemów chłodzenia
Rozwiązania dla systemów chłodzenia

Referencje


Poznaj nasze referencje, które pokazują udane wdrożenie naszych technologii w centrach obliczeniowych naszych klientów. Zmierzyliśmy się z wyjątkowymi wyzwaniami naszych klientów i partnerów i stworzyliśmy niestandardowe rozwiązania, które spełniają ich specyficzne potrzeby. Aby zobaczyć, w jaki sposób nasze doświadczenie przyczyniło się do realizacji, zapoznaj się z pełnymi raportami.

Nasze technologie w zastosowaniach w centrach danych

Serwerownia z dystrybucją energii za pomocą PDU
Rozdzielnica niskiego napięcia w pomieszczeniu generatora
Sterownia z ekranami i personelem do monitorowania
Serwerownia z dystrybucją energii za pomocą PDU

Aby zapewnić płynne działanie i ochronę krytycznych danych, niezawodna dystrybucja energii ma kluczowe znaczenie w szybko zmieniającym się świecie centrów danych. W centrum tej niezawodności znajdują się nasze zaawansowane rozwiązania, które są płynnie zintegrowane z jednostkami dystrybucji energii (PDU) i skutecznie rozprowadzają zasilanie do szaf serwerowych. Phoenix Contact zwiększa tę niezawodność dzięki rozwiązaniom do produkcji szaf sterowniczych, które zwiększają efektywność i trwałość. Ponadto nasza oferta złączy zapewnia solidne i bezpieczne połączenia między modułami PDU a szafami serwerowymi, dzięki czemu infrastruktura zasilania centrum danych jest zarówno odporna, jak i niezawodna. Odkryj, w jaki sposób nasze innowacyjne rozwiązania mogą wzmocnić dystrybucję energii w centrum danych i zapewnić płynne działanie.

Więcej o rozwiązaniach dla PDU
Rozdzielnica niskiego napięcia w pomieszczeniu generatora

Zintegrowane, skoordynowane koncepcje zasilania, obejmujące zasilanie w systemach UPS, ochronę urządzeń i ochronę przed przepięciami, pomagają uniknąć nieplanowanych awarii systemu i przestojów. Uderzenia piorunów i skoki napięcia są nieprzewidywalnymi czynnikami ryzyka. Rezultatem mogą być pożary, przestoje ważnych systemów, a nawet utrata danych. Uwzględnienie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami we wczesnej fazie planowania ułatwia realizację. Phoenix Contact oferuje solidne rozwiązania w zakresie niezawodności energetycznej, które skutecznie przeciwdziałają tym zagrożeniom. Odkryj, w jaki sposób nasze kompleksowe podejście może poprawić odporność Twojego systemu i zapewnić ochronę Twoim operacjom przed nieoczekiwanymi zakłóceniami.

Więcej informacji na temat technologii zapewniających większą odporność
Sterownia z ekranami i personelem do monitorowania

Rozwiązania Phoenix Contact w zakresie automatyki budynkowej i monitorowania energii, oparte na platformie Niagara, poprawiają wydajność centrów danych, optymalizując zużycie energii poprzez kompleksowe monitorowanie i zarządzanie obciążeniem, integrując odnawialne źródła energii i zapewniając dostęp do danych w celu optymalizacji operacyjnej. Systemy wspierają płynną integrację i centralne sterowanie oraz redukują ręczne ingerencje i błędy, co przekłada się na niższe koszty operacyjne, większą wygodę użytkowników i bardziej zrównoważone środowisko centrum danych. Aby zapewnić niezawodną regulację temperatury i zmniejszyć zużycie energii, korzystanie z naszego rozwiązania jest przykładem optymalizacji wydajności chłodzenia.

Budynki
Przegląd produktów Phoenix Contact

Przegląd produktów

Centra obliczeniowe muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej, dostępności i skalowalności. Zapoznaj się z naszym portfolio komponentów i odkryj nasze nowości na ten rok. Nasze produkty oferują rozwiązania w zakresie:

  • Zasilanie i zabezpieczenie
  • Automatyzacja
  • Łączenie
  • Przełączanie, pomiar i monitorowanie
  • Oznaczniki, montaż i instalacja
Interaktywna mapa
Nasze produkty w aplikacji

Odkryj naszą interaktywną mapę z aplikacjami w centrum obliczeniowym. Mapa pokazuje nasze technologie, które zapewniają wsparcie w obszarach Power Reliability, automatyki, techniki przyłączeniowej i produkcji szaf sterowniczych. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz poprawić wydajność, niezawodność i doskonałość operacyjną oraz sprawić, że Twoja złożona infrastruktura będzie bardziej inteligentna i wydajna.

Poznaj teraz
Widok 3D centrum obliczeniowego z aplikacjami
Serwerownia z symbolami prądu stałego

Nowe spojrzenie na centra obliczeniowe: prąd stały Energooszczędne, skalowalne i gotowe do Green Data Center

Centra obliczeniowe są ogromnymi konsumentami energii i znajdują się pod presją: rosnącego zapotrzebowania na energię, wysokich emisji CO₂ i rosnących kosztów. Phoenix Contact oferuje sieci DC – innowacyjne rozwiązanie zwiększające wydajność, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo zasilania. Mniejsze straty konwersji, lepsza integracja energii odnawialnej i zmniejszona emisja CO₂ to tylko niektóre z zalet. Dowiedz się, jak nasze komponenty DC torują drogę do Green Data Center.