Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Mierniki parametrów sieci w IN-Campus Dobrej jakości dane to pierwszy krok w kierunku wysokiej efektywności energetycznej. Z tego powodu Audi zdecydowało się na zastosowanie mierników parametrów sieci EEM-EM377. Dowiedz się więcej o wyzwaniach w planowaniu i wdrożonych rozwiązaniach.

Serwerownia
Centrum obliczeniowe AUDI AG widziane z góry

Centrum obliczeniowe wspiera przyszłe projekty AUDI AG nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem (źródło zdjęcia: Audi Mediacenter)

Podstawa danych dla wysokiej wydajności energetycznej Mierniki parametrów sieci w centrum obliczeniowym Audi w IN-Campus

IN-Campus, projekt Audi AG i miasta Ingolstadt, powstaje na terenie dawnej rafinerii w Ingolstadt. Pierwszy etap budowy obejmował centrum bezpieczeństwa pojazdów Audi, które zostało ukończone w 2023 roku. Zaplanowano również nowe centrum obliczeniowe z nowoczesnymi komponentami IT o powierzchni 2000 m². Centra obliczeniowe to energochłonna infrastruktura, której zużycie energii musi zostać zoptymalizowane, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość. Audi zdecydowało się na liczniki energii firmy Phoenix Contact. Zapewnia to dobrą bazę danych, a w konsekwencji efektywne zarządzanie energią. Na tej podstawie rozpoznawane są potencjały i wdrażane są środki mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Zawory systemu chłodzenia dla centrum obliczeniowego

Własny system chłodzenia: wytwarzanie w centrali chłodniczej i dystrybucja w zależności od zapotrzebowania do serwerowni w celu zapewnienia stałej temperatury w zależności od pory roku i mocy (źródło zdjęcia: Audi Mediacenter)

Wyzwanie System zarządzania energią optymalizujący jej zużycie

W centrum obliczeniowym musi panować cały czas stała temperatura. Ponieważ wbudowana energoelektronika generuje dużo ciepła, głównym pożeraczem energii jest chłodzenie. Audi stanęło przed wyzwaniem zmniejszenia wysokich wymagań energetycznych swojego centrum obliczeniowego, zwłaszcza w czasach rosnących kosztów energii i potrzeby ograniczenia emisji CO2. Projekt, budowa i eksploatacja zostały przeprowadzone w oparciu o normę DIN EN 50600, która przewiduje wdrożenie systemu zarządzania energią. Wraz z Congiv GmbH, Audi opracowało dostosowany do potrzeb system zarządzania energią (EMS), aby zmniejszyć wysokie zapotrzebowanie na energię i koszty w centrach obliczeniowych oraz chronić środowisko. System EMS rejestruje, konsoliduje, wizualizuje i analizuje wszystkie wartości związane z energią.

Każdy licznik mierzy około 60 wartości elektrycznych, na przykład prąd, napięcie, moc czynna, bierna i pozorna, energia (kWh) i współczynnik mocy (cosPhi). Cztery liczniki trójfazowe zainstalowane w skrzynce zasilającej wyjściowej [...] do 240 wartości pomiarowych.

Christian Kraus
Zdjęcie portretowe Christiana Krausa

Źródło zdjęcia: Audi Mediacenter

Cztery liczniki energii w skrzynce wyjściowej nad szafami serwerowymi

Liczniki energii z certyfikatem MID z serii EEM-EM377 służą do pomiaru mocy czynnej w sieciach do 500V/80A (źródło zdjęcia: Audi Mediacenter)

Rozwiązanie Komunikatywne liczniki energii dla efektywnego zarządzania energią

Phoenix Contact dostarcza 1200 trójfazowych liczników energii (EEM-EM377) dla centrum obliczeniowego, które monitorują efektywność energetyczną. Mierniki te są kompaktowe, łatwe w konfiguracji i mierzą różne wartości elektryczne. System szyn zbiorczych łączy serwery, magazyny i komponenty sieciowe, a EEM-EM377 wysyła dane do EMS przez Ethernet. Nowoczesne bramki IoT oparte na przemysłowym Raspberry Pi umożliwiają podłączenie i zarządzanie danymi z liczników, które są przetwarzane i monitorowane w czasie rzeczywistym. Dane te pomagają Audi zoptymalizować zużycie energii i poprawić efektywność energetyczną, co jest krokiem w kierunku All Electric Society, przyszłości z kompleksową elektryfikacją i zrównoważonym zasilaniem.

Pobierz
Kompletny raport referencyjny

Chcesz dowiedzieć się więcej o realizacji energooszczędnego centrum obliczeniowego? Dowiedz się więcej o środkach i rozwiązaniach stosowanych przez Audi. Zainspiruj się tym, jak Ty również możesz skorzystać z tych technologii.

Pobierz
Raport referencyjny: Mierniki parametrów sieci w IN-Campus

Efekt

Urządzenia EMpro firmy Phoenix Contact oferują prostą integrację z istniejącymi systemami i umożliwiają efektywne wykorzystanie zarejestrowanych danych. Mierniki parametrów sieci EEM-EM377 dostarczają AUDI AG niezbędnych danych. Ich analiza pokazuje, które obszary można wykorzystać do dalszej poprawy efektywności energetycznej. Zmniejszenie zużycia energii w centrach obliczeniowych jest kolejnym krokiem w kierunku All Electric Society. Wizja ta opisuje świat, w którym zrównoważona energia jest dostępna w wystarczających ilościach i w ekonomiczny sposób. Phoenix Contact umożliwia branżom osiągnięcie tego celu dzięki swoim produktom, rozwiązaniom i usługom.