Innowacyjna technologia ładowania od jednego producenta
Wyposaż swoje punkty ładowania w CHARX od Phoenix Contact: Jako producent podzespołów dostarczamy cały sprzęt do infrastruktury ładowania – niezależnie od tego, czy mowa o ładowarce naściennej AC, stacji szybkiego ładowania DC czy stacji ładowania HPC, w wersji z płytką drukowaną, szyną DIN lub do montażu w szafie rack 19". Nasza szeroka oferta, od kabli ładowania CCS po zarządzanie obciążeniem, stanowi podstawę wysokowydajnej sieci ładowania samochodów elektrycznych.
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych - budowa, niezbędne wyposażenie i działanie
Korzyści
Dlaczego Phoenix Contact to właściwy wybór?
Pomożemy Ci przy w stworzeniu własnej infrastruktury ładowania, od doboru odpowiednich produktów i udostępnienia dokumentacji przykładowych zastosowań, po wykonanie projektu i konsultacje ze specjalistami. W razie potrzeby stworzymy również indywidualne rozwiązanie lub nawet nową technologię. Służymy pomocą na całym świecie, również lokalnie blisko Ciebie.
Dzięki ujednoliconej, modułowej konstrukcji produktów, a także beznarzędziowej technice połączeń Push-in oraz Push-X możliwa jest szybka, komfortowa i kompaktowa instalacja oraz oprzewodowanie podzespołów w stacji ładowania. Specjalny przepust kablowy umożliwia łatwy montaż kabla ładowania HPC. Wygodne w serwisowaniu, wymienne produkty zapewniają oszczędność czasu i kosztów przy obsłudze serwisowej.
Jako pionier technologii szybkiego ładowania tworzymy nowoczesne technologie, takie jak High Power Charging (HPC) gwarantujące krótkie czasy ładowania. Niezawodne okablowanie i gniazda do ładowania, sterowniki oraz wydajne zasilacze, urządzenia zabezpieczające i produkty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa gwarantują bezpieczną, ekonomiczną i nieprzerwaną eksploatację infrastruktury ładowania 24/7.
Stwórz sieć punktów ładowania z wykorzystaniem produktów do komunikacji, otwartych protokołów standardowych oraz popularnych interfejsów, np. Modbus/TCP, REST, MQTT czy OCPP (Open Charge Point Protocol). Nasze produkty umożliwiają komfortowe sterowanie i przejrzyste monitorowanie stacji ładowania, w tym zarządzanie obciążeniem, jak również bezproblemową integrację z systemami zarządzania budynkiem i systemami rozliczeniowymi. Dane dotyczące stanu i używania wtyku ładowania umożliwiają prewencyjne planowanie obsługi technicznej w zależności od faktycznego zużycia.
Z naszej skalowalnej oferty produktów możesz wybrać odpowiedni zestaw w zależności od liczby punktów ładowania, mocy ładowania i zakresu funkcji. Dzięki modułowym sterownikom ładowania i energoelektronice, różnym licencjom oprogramowania dostosowanym do liczby punktów ładowania oraz aktualizacjom „over the air” doskonale przygotujesz się na przyszłe modernizacje i rozbudowy stacji ładowania.
Kluczowym czynnikiem w drodze do All Electric Society jest mobilność czysto elektryczna. Komfortowe ładowanie o neutralnym bilansie CO₂ wymaga nie tylko sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, lecz również połączenia z innymi sektorami. Dzięki naszym wysokiej klasy, inteligentnym produktom CHARX sprostasz wyzwaniom nowoczesnej elektromobilności – w sposób zrównoważony i praktyczny.
Poznaj naszą szeroką ofertę produktów
Nasze produkty obejmują wszystkie obszary funkcjonalne nowoczesnych stacji ładowania
Sterowanie i monitorowanie
Jak optymalnie kontrolować i monitorować proces ładowania?
Nasze rekomendacje produktowe z myślą o zoptymalizowanej kontroli procesu ładowania i monitorowania parametrów elektrycznych dla celów bezpieczeństwa i rozliczeń:
Nasze rekomendacje produktowe z myślą o wydajnym przyłączu zasilania i przyłączu transmisji danych wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych podzespołów stacji ładowania:
Zrealizowane projekty klientów
Dowiedz się, w jaki sposób zrealizowaliśmy ekscytujące projekty wspólnie z klientami i partnerami
Stacja ładowania z inteligentnym zarządzaniem obciążeniem: Niemiecka firma GP Joule specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii i wyposażyła własną stację ładowania w system zarządzania obciążeniem i energią. Cel? Ładowanie własnej floty 28 samochodów elektrycznych przy optymalnym wykorzystaniu biogazu i energii słonecznej, które firma wytwarza. Wszystko jest kontrolowane przez centralną szafę sterowniczą wyposażoną w sterowniki ładowania AC, liczniki energii i oprogramowanie firmy Phoenix Contact.
Ładowarki naścienne DC do ładowania dwukierunkowego: Szwajcarska firma Evtec skupia się na dwukierunkowym ładowaniu – a to za sprawą swoich nowych stacji ładowania. Takie rozwiązanie umożliwia ładowanie pojazdu elektrycznego za pomocą wyprodukowanej samodzielnie energii słonecznej i dostarczanie energii elektrycznej z powrotem do budynku w nocy. Zastosowano tu nasze kable ładowania CCS CHARX connect compact, które zostały opracowane specjalnie do ładowania DC w sektorze domowym przy niższych mocach ładowania do 80 kW.
Ekologiczne designerskie stacje ładowania ze stali nierdzewnej: niemiecka firma rodzinna hesotec electrify przywiązuje wagę nie tylko do jakości i wzornictwa, ale także do zrównoważonego rozwoju. Oferowane przez nią stacje ładowania AC o ponadczasowym designie są wykonane ze stali nierdzewnej i nadają się do recyklingu. Są adresowane do wymagających użytkowników, zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym. Nasze wielokrotnie nagradzane kable ładowania CHARX connect comfort design i gniazda ładowania CHARX connect modular są do siebie idealnie dopasowane.
Największa w Europie Południowej stacja ładowania HPC: Ingeteam jest pionierem elektromobilności – nie tylko w Hiszpanii, gdzie firma od dwunastu lat pracuje na rzecz elektryfikacji zrównoważonej przyszłości. W węźle transportowym w południowej Hiszpanii stacje szybkiego ładowania Ingeteam o mocy znamionowej 4 MW umożliwiają naładowanie pojazdu w około pięć minut. W tym celu firma wykorzystuje profesjonalne kable ładowania CHARX connect professional HPC firmy Phoenix Contact.
Projekt badawczy umożliwia superszybkie ładowanie: W ramach projektu badawczego FastCharge realizowanego wspólnie z BMW, Porsche, Siemens i Allego zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i oddaliśmy do użytku pierwszą na świecie stację ładowania HPC o mocy ładowania 450 kW. Projekt pokazał, że ultraszybkie ładowanie sprawdza się w praktyce, promując szeroką akceptację elektromobilności. W ramach tego projektu dostarczyliśmy nasze chłodzone cieczą kable ładowania HPC CHARX connect professional oraz technikę sterowania.
Pierwsza mobilna usługa szybkiego ładowania na żądanie: Z misją dostarczania zielonej energii dla każdego i wszędzie, włoska firma E-GAP jest obecna w kilku głównych miastach europejskich i dostarcza właścicielom samochodów elektrycznych żądaną ilość energii za pośrednictwem aplikacji. Modułowy system ładowania w samochodach dostawczych E-GAP zawiera wszystko to, co jest potrzebne do ładowania AC i DC pojazdów elektrycznych o mocy do 80 kW i jest wyposażony w technologię ładowania, liczniki energii oraz technikę przyłączeniową firmy Phoenix Contact.
Dzięki CHARX możemy elastycznie implementować nasze rozwiązania w różnych środowiskach na stacjach ładowania. W ten sposób jesteśmy w stanie zaoferować naszym coraz liczniejszym klientom kompletne rozwiązanie, od analizy i projektu, po implementację i eksploatację.
Od ładowarki naściennej po wielostanowiskową stację szybkiego ładowania
Dzięki naszemu skalowalnemu portfolio zrealizujesz każde rozwiązanie do ładowania
Firmy
Punkty ładowania dla pracowników, gości i floty pojazdów wymagają zarządzania obciążeniem i często są zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem i energią. Typowe moce ładowania wynoszą w tym przypadku 22 kW AC i 150 kW DC. Są one zwykle obsługiwane z centralnego terminala z autoryzacją użytkownika. Opcjonalnie można wdrożyć rozliczanie procesów ładowania i zdalne serwisowanie stacji ładowania.
Miasta i gminy
Kompleksowa sieć ładowania na obszarach miejskich służy ograniczeniu emisji, a tym samym poprawie jakości życia. Typowe moce ładowania wynoszą w tym przypadku 22 kW AC i 150 kW DC. Wymagane są autoryzacja użytkownika, rozliczanie procesów ładowania i zdalne serwisowanie punktów ładowania. Opcjonalnie w stacjach ładowania można zastosować panel dotykowy lub przyciski obsługowe.
Hotele, sklepy i restauracje
Punkty ładowania oferują gościom wartość dodaną i zwiększają satysfakcję klientów, zwłaszcza jeśli ładowanie jest bezpłatne. Ze względu na dłuższy czas pobytu ładowanie odbywa się zwykle przy użyciu prądu przemiennego o mocy 11 lub 22 kW. Klienci, którzy akurat się spieszą, mogą opcjonalnie użyć ładowania DC o mocy np. 50 kW. W przypadku kilku punktów ładowania wymagane jest zarządzanie obciążeniem. Różne opcje rozliczeń i zdalnej konserwacji, a także integracja z systemem zarządzania budynkiem uzupełniają rozwiązanie do ładowania.
Mieszkania czynszowe
Stacje ładowania dla najemców oferują zazwyczaj moc rzędu 11 kW AC. Aby nie przeciążyć przyłącza domowego, w przypadku kilku stacji stosowany jest system zarządzania energią. Bezpośrednie rozliczanie poszczególnych procesów ładowania nie jest konieczne, jeśli zużytą energię elektryczną można odczytać na oddzielnych licznikach energii, a rozliczenie odbywa się w ramach corocznego podliczenia zużycia mediów. Aby zapobiec kradzieży energii elektrycznej, warto jednak ograniczyć dostęp lub skorzystać z opcji autoryzacji użytkowników.
Domy jednorodzinne
Ładowarki naścienne do garaży i wiat postojowych zazwyczaj do ładowania wykorzystują prąd przemienny o mocy 11 kW. Jednak popularnością cieszą się również ładowarki naścienne na prąd stały o mocy 22 kW, które mogą wykorzystywać prąd stały systemu fotowoltaicznego przy minimalnych stratach konwersji. Opcjonalnie ładowarkę naścienną można zintegrować z systemem Smart Home, do którego podłączony jest również system fotowoltaiczny i zasobnik energii. Umożliwia to inteligentne ładowanie zoptymalizowane pod kątem fotowoltaiki.
Miejsca postojowe i parkingi wielopoziomowe
W tym przypadku na niewielkiej przestrzeni znajduje się wiele punktów ładowania oraz terminal sterowniczy służący do autoryzacji użytkowników. Ładowanie odbywa się zazwyczaj prądem przemiennym o mocy od 11 do 22 kW i, opcjonalnie, prądem stałym. Funkcje takie jak dynamiczne zarządzanie obciążeniem, precyzyjne rozliczanie procesów ładowania i opcja zdalnego serwisowania w przypadku usterek są niezbędne do sprawnego działania takiego systemu. Zaleca się również zintegrowanie takiego rozwiązania z systemem zarządzania energią, jeśli w budynku znajdują się inne odbiorniki lub nadachowa instalacja fotowoltaiczna.
Floty pojazdów
Podczas szybkiego ładowania pojazdów osobowych, transportowych i użytkowych nacisk kładzie się na efektywność ekonomiczną, a tym samym na wykorzystanie i dostępność pojazdów. Wymaga to krótkich czasów ładowania i wysokich mocy wynoszących zazwyczaj 22 kW AC i 400 kW DC. Autoryzacja użytkownika, zarządzanie obciążeniem, zdalne serwisowanie i integracja z budynkiem są wymagane do bezpiecznego, niezawodnego i inteligentnego działania systemu.
Wielostanowiskowe stacje szybkiego ładowania, stacje benzynowe i MOP
Te publiczne stacje ładowania są zwykle zlokalizowane przy autostradach i głównych węzłach komunikacyjnych. Oferują one High Power Charging (HPC) o mocy do 400 kW DC, umożliwiając szybką dalszą podróż po kilku minutach ładowania. Każda stacja ładowania ma własny ekran zapewniający wygodną obsługę. Autoryzacja i rozliczenia są realizowane za pośrednictwem aplikacji, kart do ładowania lub kart kredytowych. Dynamiczne zarządzanie obciążeniem i zdalna diagnostyka są niezbędne do bezpiecznej i niezawodnej pracy w trybie 24/7.
Możesz liczyć na nasze wsparcie
Przegląd oferowanych usług i wsparcia
Profesjonalne doradztwo przy doborze produktów i projekcie
Udostępnienie przykładowych dokumentacji standardowych stacji ładowania
Pomoc przy integracji z systemami rozliczeniowymi oraz systemami zarządzania budynkiem i energią
Pomoc przy integracji z siecią oraz wykorzystaniu energii odnawialnych do ekologicznego ładowania
Produkcja wtyków i gniazd ładowania z dowolnym logo z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Przygotowanie kabla ładowania zgodnie z wymaganiami klienta – ze ścięciem stopniowym, konfekcjonowany lub skompaktowany
W razie potrzeby tworzenie indywidualnych rozwiązań lub nowych technologii
Twój osobisty konsultant
W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań
Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.
Phoenix Contact E-Mobility
Solidny i niezawodny partner
Od momentu powstania w 2013 roku, jesteśmy specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 1000 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 31 200 m². Oferujemy ponad 600 produktów do rozwoju infrastruktury ładowania i elektryfikacji pojazdów każdego typu. Ponadto jako przedsiębiorstwo z certyfikacją IATF spełniamy wyśrubowane wymogi przemysłu motoryzacyjnego.
Współtwórca standardów i norm
Jesteśmy członkiem-założycielem CharIN
Wraz z wiodącymi producentami samochodów oraz TÜV Süd jesteśmy od 2015 roku jednym z założycieli CharIN (Charging Interface Initiative). Zrzeszająca ponad 300 członków organizacja jest wiodącym na świecie stowarzyszeniem promującym jednolite standardy ładowania, takie jak Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) i Megawatt Charging System (MCS) dla pojazdów wszystkich typów.