Kable ładowania NACS do ładowania AC i DC

Jesteś producentem stacji ładowania NACS lub ładowarek naściennych i interesują Cię nasze wtyki ładowania NACS? Napisz do nas!
Kable ładowania NACS CHARX connect professional podczas używania

Zgodność z normami SAE i certyfikat UL

North American Charging Standard (NACS) nabiera tempa i w dłuższej perspektywie zastąpi standard ładowania CCS typu 1. Przejście na system NACS odegra zatem kluczową rolę w elektryfikacji sektora transportu i rozbudowie infrastruktury ładowania w Ameryce Północnej. Jako specjalista w dziedzinie elektromobilności i technologii ładowania oferujemy kable ładowania NACS zgodne z normami SAE i certyfikowane przez UL, które spełniają najwyższe wymagania – zarówno do ładowania AC, jak i High Power Charging.

Krótka prezentacja: Nasze kable ładowania NACS w wideo

Kable ładowania NACS CHARX connect eco do ładowania AC prądem 80 A

Kable NACS do ładowania AC prądem 80 A Dostępne w sprzedaży

Nasze kable ładowania AC serii CHARX connect eco są w 100% zgodne ze standardami NACS. Oferują sprawdzoną jakość przemysłową i imponują maksymalnym bezpieczeństwem. Wytrzymałe wtyki ładowania NACS są łatwe w obsłudze i umożliwiają ładowanie prądem przemiennym o natężeniu do 80 A.

  • Prąd ładowania: 50 A, 80 A
  • Napięcie znamionowe: 500 V
  • Przekrój przewodu: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Długość przewodu: 25 ft (inne na zamówienie)
  • Czujniki temperatury: NTC (opcjonalne)
  • Stopień ochrony: IP67
  • Stopień ochrony przed dotknięciem palcem: IP2XB
  • Certyfikaty/normy: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Opcjonalnie z logo Phoenix Contact lub pustym polem na naklejkę
Widok 3D

Zobacz wtyki ładowania NACS w 3D

Zobacz wtyk ładowania AC NACS z rodziny CHARX connect eco z bardzo dużymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Kabel ładowania NACS CHARX connect professional do ładowania DC prądem 500 A

Kable NACS do ładowania DC prądem 500 A Dostępne od 1. kwartału 2026

Wtyki ładowania DC NACS z rodziny CHARX connect professional umożliwiają niechłodzone ładowanie High Power Charging (HPC) z mocą 500 kW w trybie Boost Mode lub 375 kW ciągle. Kable ładowania w 100% zgodne ze standardami wyróżniają się maksymalnym bezpieczeństwem i ergonomią podczas szybkiego ładowania.

  • Prąd ładowania w trybie Boost Mode: 500 A
  • Prąd ładowania ciągły: 200 A, 375 A
  • Napięcie znamionowe: 1000 V
  • Przekrój przewodu: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Długość przewodu: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Czteroprzewodowa technologia pomiarowa (tylko dla wariantu 375 A)
  • Przycisk do dowolnej funkcji, np. do przerwanie ładowania
  • Stopień ochrony: IP67
  • Stopień ochrony przed dotknięciem palcem: IP2XB
  • Certyfikaty/normy: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz wtyk ładowania DC NACS ze szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Obsługa kabli ładowania DC NACS CHARX connect professional

Ergonomiczny kształt z oddzielnym uchwytem Wygodna i bezpieczna obsługa

Nasze kable ładowania NACS wyróżniają się bardzo atrakcyjnym wyglądem i ergonomiczną konstrukcją.

Szczególną cechą kabli ładowania DC NACS jest klasyczny kształt wtyku Phoenix Contact z przesuniętym uchwytem. Umożliwia to nie tylko bezpieczniejszą i wygodniejszą obsługę, ale także zapewnia osprzężenie termiczne od nagrzewających się powierzchni, co również zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Kable ładowania AC NACS są również wyjątkowo łatwe w obsłudze dzięki kompaktowym wymiarom i niskiej wadze w połączeniu kształtem zapewniającym pewne trzymanie.

Ochrona przed dotknięciem palcem kabli ładowania DC NACS CHARX connect professional

Solidna ochrona przed dotykiem palcem Dla trwałego bezpieczeństwa elektrycznego

Zgodnie z normą UL 2251 nasze wtyki ładowania NACS-AC i NACS-DC są wyposażone w zabezpieczenie przed dotknięciem palcem, które spełnia wymagania stopnia ochrony IP2XB. Ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana przez wystające kołki w stykach mocy. Zapobiega to wypadkom elektrycznym spowodowanym przypadkowym dotknięciem styków.

Szczególną cechą naszej ochrony przed dotykiem palcem są plastikowe nakładki na piny, które zapewniają bezpieczne i trwałe mocowanie. Zapobiega to utknięciu nakładek w gnieździe ładowania pojazdu i pozwala uniknąć kosztownego uszkodzenia stacji ładowania.

100% zgodność kabli ładowania CHARX connect professional ze standardem NACS

100% zgodności z normami Najwyższa jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność

Nasze kable ładowania NACS AC i NACS-DC spełniają wymagania normy motoryzacyjnej SAE J3400, która weszła w życie pod koniec 2023 roku i jest oparta na zastrzeżonym wtyku ładowania marki Tesla. Posiadają certyfikat UL 2251, co oznacza, że przeszły testy bezpieczeństwa UL i posiadają znak kontrolny UL. Wszystkie etapy rozwoju i produkcji są również certyfikowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949, co stanowi potwierdzenie spełnienia wysokich wymagań jakości i procesów przemysłu motoryzacyjnego. Nasze kable ładowania NACS-DC są zgodne również z międzynarodową normą IEC 62196-3 dotyczącą szybkiego ładowania prądem stałym.

Ma to wymierne zalety w aplikacji:

  • Solidność i trwałość dzięki wysokiej jakości materiałom i wykonaniu
  • Maksymalne bezpieczeństwo elektryczne dla użytkowników
  • Wysoka dyspozycyjność systemu i niezawodność dla użytkownika
  • Kompatybilność ze wszystkimi innymi znormalizowanymi gniazdami ładowania pojazdu NACS
Indywidualne kable ładowania NACS CHARX connect eco

Indywidualne konfekcjonowanie Dostosowane do wymagań brandingu i montażu

Nasze wtyki ładowania NACS są dostępne w bieżącej sprzedaży z wytłoczonym logo Phoenix Contact i niekonfekcjonowanym kablem w jednej z dostępnych standardowych długości.

Na życzenie możemy zaoferować szeroki zakres usług indywidualizacji i konfekcjonowania kabla ładowania NACS zgodnie z indywidualnymi wymaganiami:

  • Wtyk z logo marki, które może być wytłoczone lub w postaci plastikowej etykiety odpornej na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
  • Niestandardowe długości kabli, długości odizolowywania i cięcia stopniowe
  • Zarabianie końców przewodów za pomocą tulejek lub końcówek oczkowych
  • Zagęszczanie końców przewodu przy użyciu technologii zgrzewania ultradźwiękowego
Publiczna stacja ładowania samochodów elektrycznych

Planowane przyszłe produkty NACS Chłodzone kable ładowania DC i gniazda ładowania pojazdu

Każdego dnia nasze zespoły projektowe pracują nad kolejnymi innowacjami produktowymi dla North American Charging Standard. Tutaj znajdziesz przegląd, kiedy możesz spodziewać się produktów NACS od Phoenix Contact:

  • Chłodzone cieczą kable do ładowania DC o natężeniu ponad 600 A będą dostępne od 1. kwartału 2026 roku.
  • Uniwersalne gniazda ładowania pojazdu NACS do pojazdów użytkowych, maszyn mobilnych i sektora transportowego będą dostępne w różnych klasach mocy również od pierwszego kwartału 2026 roku.
  • Równolegle opracowywane są niestandardowe gniazda ładowania pojazdu NACS dla producentów samochodów.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.
Siedziba Phoenix Contact E-Mobility GmbH w Schieder-Schwalenberg, Nadrenia Północna-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner

Od momentu powstania w 2013 roku, jesteśmy specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 1000 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 31 200 m². Oferujemy ponad 600 produktów do rozwoju infrastruktury ładowania i elektryfikacji pojazdów każdego typu. Ponadto jako przedsiębiorstwo z certyfikacją IATF spełniamy wyśrubowane wymogi przemysłu motoryzacyjnego.