Iskiernik separacyjny
Ochrona przed przepięciami i ochrona odgromowa
Ochrona przed przepięciami to zabezpieczenie systemów i urządzeń elektrycznych przed zbyt wysokimi skokami napięcia wskutek operacji łączeniowych lub uderzenia pioruna. Skuteczna koncepcja ochrony odgromowej dzieli się na ochronę wewnętrzną i zewnętrzną. Zapewnij ochronę zasilaczy, danych i sygnałów w swoim systemie. Dlatego jako element wewnętrznej ochrony odgromowej zastosuj skuteczne produkty ochrony przed przepięciami z naszych rodzin produktów.
Znajdź łatwo odpowiednią ochronę przed przepięciami
Oferta produktów do ochrony przed przepięciami
Ochrona przed przepięciami dla układów zasilania
Ograniczniki przepięć typu 1, typu 2 i typu 3 chronią instalację elektryczną od odgromnika na wejściu zasilania aż po ochronę urządzeń końcowych. Kombinacja ograniczników przepięć łączy w jednym ograniczniku przepięć kilka stopni ochrony. W ten sposób zapewniają one nieprzerwaną ochronę we wszystkich zastosowaniach.
Korzyści:
- Ochrona przed przepięciami dla wszystkich popularnych systemów zasilania dzięki wydajnej kombinacji ograniczników przepięć
- Kompleksowa ochrona na wszystkich stopniach ochrony dzięki dobranym do siebie urządzeniom zabezpieczającym
- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki kompaktowym rozwiązaniom
Ochrona przed przepięciami dla AKPiA i sygnałów
Urządzenia AKPiA monitorują wiele sygnałów i sterują nimi. Nasze urządzenia zabezpieczające pomagają uniknąć awarii i usterek systemu, stanowiąc optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania.
Korzyści:
- Kompleksowa ochrona interfejsów sygnałowych i komunikacyjnych – od szafy sterowniczej do poziomu obiektu
- Skuteczna integracja nawet w ograniczonej przestrzeni dzięki kompaktowej konstrukcji
- Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki inteligentnemu monitorowaniu i szybkiemu wykrywaniu usterek
Ochrona przed przepięciami do sieci IT
Interfejsy danych są szczególnie narażone na przepięcia, ponieważ pracują przy niskich poziomach sygnału i wysokich częstotliwościach. Korzystaj z naszej ochrony przed przepięciami, aby zapewnić wolną od zakłóceń transmisję danych ze stałą przepustowością w systemach IT.
Korzyści:
- Niezawodna ochrona przed przepięciami bez zakłócania działania nowoczesnych sieci o dużej prędkości
- Kompleksowa ochrona infrastruktury komunikacyjnej i informatycznej
- Wydajne wdrożenie w każdej aplikacji dzięki konstrukcjom zoptymalizowanym pod kątem konkretnych zastosowań
Ochrona przed przepięciami urządzeń nadawczo-odbiorczych
Urządzenia nadawczo-odbiorcze są szczególnie zagrożone przez przepięcia. Przewody antenowe oraz anteny są bezpośrednio narażone na wyładowania atmosferyczne. Nasze wydajne koncentryczne ograniczniki przepięć to gwarancja bezpieczeństwa.
Korzyści:
- Ochrona wrażliwych systemów radiowych i komunikacyjnych bez wpływu na moc transmisji
- Wysoka odporność na silne przepięcia zapewniająca maksymalną dyspozycyjność systemu
- Efektywne wdrożenie w każdej aplikacji dzięki dostosowanej konstrukcji i technikom przyłączeniowym
Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych
Systemy fotowoltaiczne stawiają szczególne wymagania przed ochroną przed przepięciami, np. w odniesieniu do odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych czy różnych rodzajów napięcia, które muszą być brane pod uwagę w systemach PV. W naszej ofercie znajdziesz odpowiednie komponenty do instalacji fotowoltaicznych – od gotowej do montażu skrzynki przyłączeniowej po pojedyncze ograniczniki przepięć.
Korzyści:
- Efektywna realizacja projektów dzięki skonfigurowanym wstępnie rozwiązaniom dla instalacji dachowych i naziemnych
- Pewność planowania dzięki zgodnym z normami i sprawdzonym rozwiązaniom systemowym
- Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki solidnym i łatwym w obsłudze komponentom
Ochrona przed przepięciami dla infrastruktury ładowania do elektromobilności
Nasze ograniczniki przepięć CHARX protect zapewniają ochronę stacji ładowania i samochodów elektrycznych przed uszkodzeniem przez przepięcia powstające w wyniku uderzeń pioruna lub operacji łączeniowych w sieci. Dzięki temu infrastruktura ładowania pozostaje dostępna przez cały czas i przy każdej pogodzie, a Ty możesz ładować bez ryzyka.
Korzyści:
- Ochrona instalacji zasilającej przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami pioruna i przepięciami w sieci
- Bezpieczna praca urządzeń 12 V i 24 V dzięki niezawodnej ochronie wrażliwych elementów
- Niezawodna ochrona komunikacji zapewniająca stabilne połączenia przez sieć Ethernet
Iskiernik separacyjny
Iskierniki separacyjne powodują chwilowe połączenie elementów metalowych w przypadku wystąpienia wysokiego napięcia, np. w wyniku uderzenia pioruna. Dotyczy to elementów metalowych, które podczas pracy nie mogą być trwale połączone galwanicznie. W ten sposób izolacja między elementami metalowymi jest chroniona przed niekontrolowanymi przeskokami napięcia i wynikającymi z nich uszkodzeniami izolacji. W ten sposób można ochronić np. wrażliwe kołnierze izolacyjne rurociągów przed przeskokami iskry, aby nie dopuścić do uszkodzenia, przestoju, a nawet wycieku.
Korzyści:
- Maksymalna ochrona dzięki najwyższej klasie ochrony odgromowej H
- Długa żywotność w ekstremalnych warunkach dzięki wysokiej odporności na korozję
- Uniwersalne zastosowanie dzięki uznawanym na całym świecie dopuszczeniom do użytku w strefach Ex
Urządzenia do testowania i monitorowania
Do ręcznej kontroli wtykowych ograniczników przepięć wg IEC 62305 można używać mobilnego urządzenia testującego CHECKMASTER 2. Regularne kontrole zapewniają przejrzystość i pomagają zapobiegać awariom urządzeń i maszyn.
Korzyści:
- Szybkie i bezpieczne sprawdzanie wtykowych ograniczników przepięć bezpośrednio na miejscu, bez ingerencji w instalację
- Precyzyjna ocena stanu w celu przeprowadzenia konserwacji profilaktycznej i wymiany prewencyjnej
- Kompletna dokumentacja dzięki automatycznemu zapisywaniu wszystkich wyników kontroli
Technologia i podstawy
Zasada okręgu ochronnego i koncepcja ochrony
Koncepcję ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami należy zaplanować w taki sposób, aby zabezpieczyć wszystkie przewody, urządzenia i systemy.
Zasadę okręgu ochronnego można wyjaśnić w łatwy sposób:
Wokół chronionego obiektu należy wyznaczyć okręg. We wszystkich punktach, w których przewody przecinają ten okrąg, należy zainstalować ograniczniki przepięć. Ponieważ przepięcia nie przenikają w głąb obszaru po przewodach, obiekty wewnątrz okręgu są zabezpieczone.
Przy planowaniu koncepcji ochrony należy uwzględnić następujące obszary:
- Zasilanie (zasilanie AC, zastosowania fotowoltaiczne i DC)
- Technologia AKPiA
- Urządzenia informatyczne
- Urządzenia nadawcze i odbiorcze
Skuteczny okręg ochronny pomaga w realizacji kompletnej ochrony przed przepięciami.
Jakie normy obowiązują w zakresie ochrony przed przepięciami?
Normy krajowe i międzynarodowe określają ogólne zasady tworzenia koncepcji ochrony odgromowej i ochrony przez przepięciami oraz doboru poszczególnych urządzeń zabezpieczających. Różnią się w zależności od regionu i obszaru zastosowania. Nadrzędnie obowiązuje norma IEC 62305 / PN-EN 62305. Norma ta opisuje środki ochrony przed wyładowaniami piorunowymi oraz szczegółową analizę ryzyka w celu określenia konieczności, zakresu i ekonomiczności koncepcji ochrony.
Broszury dotyczące ochrony przed przepięciami
Chcesz otrzymać materiały informacyjne w formie drukowanej dotyczące naszych produktów do ochrony przed przepięciami? Poniżej znajdziesz różne broszury poświęcone tematyce ochrony przed przepięciami, dostępne w formie e-booków lub do pobrania. Oprócz obszernej broszury produktowej „Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe” znajdziesz tutaj również inne broszury i ulotki poświęcone tematyce ochrony przed przepięciami.