Adapter probierczy CHECKMASTER 2 do produktów serii VAL-MS
Urządzenia do testowania i monitorowania
Przepięcia obciążają instalacje elektryczne oraz ograniczniki przepięć. Kontroluj prewencyjnie stan systemu oraz ochrony przed przepięciami, zanim dojdzie do uszkodzenia.
Walizka transportowa, do wyposażenia w 4 sztuki adapterów probierczych TRABTECH CM 2-PA...
CHECKMASTER 2 adapter do testów do produktów serii TTC.
CHECKMASTER 2 adapter do testów do serii PLT-SEC...UT/PT, 17,5 mm
Adapter probierczy CHECKMASTER 2 do produktów serii PT oraz PLT-SEC, 35 mm
Urządzenie testujące CHECKMASTER 2 do kontroli sprawności ograniczników przepięć Phoenix Contact.
Adapter probierczy CHECKMASTER 2 do produktów serii PT oraz PLT-SEC, 17,5 mm
Adapter probierczy CHECKMASTER 2 do produktów serii FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP oraz VAL-SEC
Adapter probierczy CHECKMASTER 2 do produktów serii FLT-SEC-H.
Adapter do testów CHECKMASTER 2 do produktów serii CLT.
CHECKMASTER 2: urządzenie testujące do różnych konstrukcji i układów
Regularna kontrola zapewnia skuteczną ochronę przed przepięciami
Zgodnie z normą IEC/PN-EN 62305-3 ograniczniki przepięć muszą być poddawane regularnym kontrolom. Ponadto norma wymaga dokumentowania wyników kontroli.
ImpulseCheck monitoruje ograniczniki w czasie rzeczywistym. Do celów dokumentacyjnych można w każdej chwili wydrukować raport z aktualnym statusem urządzeń.
Kontrola za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2 odbywa się ręcznie.
- Wtyki ograniczników umieszcza się w odpowiednim adapterze do testów.
- Sama kontrola odbywa się automatycznie.
- Urządzenie testujące CHECKMASTER 2 zapisuje wszystkie wyniki w wewnętrznej pamięci.
- Zapisane wyniki można pobrać od razu lub później.
- Protokół kontroli zawiera nazwę artykułu oraz wynik kontroli z datą i godziną.
Łatwa identyfikacja kontrolowanych urządzeń czytnikiem do kodów kreskowych
Łatwa identyfikacja kontrolowanych urządzeń za pomocą czytnika do kodów kreskowych w urządzeniu CHECKMASTER 2
CHECKMASTER 2 służy do testowania parametrów elektrycznych ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact. Numery artykułów są odczytywane za pomocą skanera do kodów kreskowych, co eliminuje ryzyko pomyłek.
Testowany ogranicznik wkłada się do odpowiedniego adaptera do testów. Po zeskanowaniu typu i podłączeniu urządzenia kontrola rozpoczyna się automatycznie.
Alternatywnie numer artykułu testowanego ogranicznika można wpisać również za pomocą ekranu dotykowego po włożeniu do adaptera do testów.