CHECKMASTER 2 - Urządzenie testujące
2905256

Urządzenie testujące CHECKMASTER 2 do kontroli sprawności ograniczników przepięć Phoenix Contact.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Automatyczny test elektryczny wtykowych ograniczników przepięć przez wbudowany PLC z zasilaczem wysokonapięciowym
Łatwa wymiana adapterów do testów dzięki blokadzie niewymagającej użycia narzędzi
Możliwe testy elektryczne z napięciem do 2000 V DC - w zależności od typu ogranicznika przepięć
Komfortowa obsługa dzięki ekranowi dotykowemu LC i skanerowi kodów kreskowych
Komfortowy odczyt wyników testów i łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez wbudowany interfejs USB
Solidna walizka transportowa z tworzywa sztucznego ze ściąganą pokrywą
Dodatkowy schowek na kolejny adapter pomiarowy
Brak konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania
Brak konieczności stosowania kabla do przenoszenia danych
Łatwe przesyłanie protokołów pomiarowych do programów biurowych
Prosta aktualizacja oprogramowania systemu z pamięci USB
Złącze USB do podłączenia pamięci USB
Skaner kodów kreskowych do automatycznej identyfikacji urządzeń ochrony przed przepięciami do wczytywania kodów kreskowych klienta (np. oznaczenia)
Automatyczne i sterowane przez program testowanie ograniczników przepięć
Zintegrowany sterownik PLC ze źródłem wysokiego napięcia i źródłem prądu stałego
Łatwa wymiana adapterów pomiarowych bez użycia narzędzi
Modułowy przyrząd pomiarowy do niemal wszystkich ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact
Prosta obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego z wirtualną klawiaturą