Usługi online

Twoja cyfrowa platforma do zamawiania produktów i usług.
Osoby na produkcji z tabletem

Twoja cyfrowa platforma e-commerce i usług Mobilny i elastyczny dostęp dzięki "Mój Phoenix Contact"

Nasza platforma cyfrowa zapewnia dużą wygodę i pomaga szybko i bezpiecznie wybierać produkty techniczne. Rejestracja zapewnia dostęp do nowoczesnego obszaru Self Service, który oferuje lepszą orientację, elastyczność i kontrolę.

Zarejestrowani użytkownicy korzystają z przydatnych funkcji, takich jak precyzyjne porównywanie produktów i zarządzanie spersonalizowanymi listami produktów. Porównuj dane techniczne i warianty w przejrzysty sposób i zapisuj odpowiednie produkty na potrzeby późniejszych projektów. Zorganizuj swoją pracę w sposób bardziej efektywny i przejrzysty.

Wygodne, proste i elastyczne zamawianie
Nasza platforma e-commerce oferuje kompleksowe rozwiązania, które zapewniają dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu: od aktualizowanych w czasie rzeczywistym cen, stanów magazynowych i dostępności po specjalne rozwiązania. Aby mieć pewność, że produkty dotrą na czas, w momencie składania zamówienia możesz wybrać preferowany termin dostawy. Przekonaj się sam: z naszą platformą e-commerce Twoje zakupy będą inteligentniejsze, szybsze i wygodniejsze.

Osoba korzystająca z Self Service

Self Service

Dowiedz się krok po kroku, jak utworzyć własny cennik lub plik BMEcat za pomocą konta biznesowego i efektywnie z niego korzystać. Zapoznaj się z pełnym przeglądem wszystkich możliwości i funkcji usług. Pozwoli to przygotować dane zoptymalizowane pod kątem indywidualnych wymagań.

Osoba pracująca nad cennikami

Tworzenie i pobieranie własnego cennika elektronicznego

W sekcji "Mój Phoenix Contact" możesz dostosować cennik do swoich wymagań. Wybierasz potrzebne artykuły, określasz format i bezpośrednio pobierasz gotowy cennik. Jest to idealne rozwiązanie dla działów zakupów, sprzedaży i doradztwa technicznego.

Korzyści:

  • Aktualne informacje o cenach dostępne w każdej chwili
  • Oszczędność czasu dzięki spersonalizowanym cennikom
  • Kompleksowe dane artykułów umożliwiające podejmowanie uzasadnionych decyzji
Rozmowa dwóch osób na stanowisku pracy

Stwórz swój BMEcat online: precyzyjny, przejrzysty i gotowy do natychmiastowego użycia

Wybierz potrzebne artykuły, określ format i pobierz plik. Self Service to usługa idealna dla działów zakupów, redakcji technicznych i każdego, kto pracuje z ustrukturyzowanymi danymi produktów.

Korzyści:

  • Pełna kontrola nad danymi produktu
  • Idealne dopasowanie do systemów zakupowych i ERP
  • Większa przejrzystość procesów

Funkcje i usługi

Osoba z zestawem słuchawkowym stojąca na stanowisku pracy
Osoba z tabletem w dłoni
Pracownicy z produktami
Mężczyzna przy monitorze sprawdzający zamówienie
Dwie osoby trzymające karton
Osoba z zestawem słuchawkowym stojąca na stanowisku pracy

Po zarejestrowaniu się na platformie e-commerce Phoenix Contact otrzymasz aktualne i szczegółowe informacje o cenie. W celu efektywnej i skutecznej organizacji procesów magazynowych i logistycznych, nasza platforma oferuje również opcję sprawdzania lokalnych stanach magazynowych. Dzięki temu zawsze masz dostęp do informacji i możesz optymalnie zarządzać swoimi zamówieniami.

Zarejestruj się teraz
Osoba z tabletem w dłoni

Zapytania ofertowe można wysyłać bezpośrednio z koszyka lub ze strony szczegółów produktu w Phoenix Contact. Nasza platforma umożliwia szybkie i łatwe uzyskanie oficjalnej oferty dla wybranych produktów w podanej ilości. Dzięki temu zawsze masz dostęp do informacji i możesz optymalnie zarządzać swoimi zapytaniami.

Zarejestruj się teraz
Pracownicy z produktami

Poznaj wygodną funkcję zamawiania B2B w Phoenix Contact, która oferuje maksymalną elastyczność i efektywność. Dzięki naszej wygodnej dla użytkownika platformie możesz indywidualnie wypełnić swój koszyk.

Przypisuj indywidualne referencje dla każdej pozycji i dla całego zamówienia – zarówno jednorazowego, jak i cyklicznego. Ułatwia to śledzenie i zamówień i zarządzanie zamówieniami. Wygodny eksport zamówień do programu Excel umożliwia precyzyjne kalkulacje i analizy.

W miarę możliwości staramy się uwzględnić preferowaną datę dostawy oraz zamówienia częściowe i całościowe, aby zoptymalizować Twoje zapasy magazynowe. Wszystkie zamówienia są realizowane przy użyciu zapisanych w systemie danych firmowych, aby zminimalizować ręcznie wprowadzane dane.

Zarejestruj się teraz
Mężczyzna przy monitorze sprawdzający zamówienie

Śledź wszystkie swoje zamówienia dzięki funkcji śledzenia zamówień B2B firmy Phoenix Contact. Nasza platforma oferuje kompleksowy przegląd wszystkich zamówień, w tym aktualny status każdej pozycji, np. „Wysyłka w przygotowaniu”.

Otrzymuj dokładne informacje o dostawach, w tym dostawach częściowych. Dzięki temu zawsze wiesz, kiedy które artykuły zostaną dostarczone. Znajdź swoje zamówienia szybko i łatwo, wyszukując numery dostaw lub zamówień oraz artykuły. Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki i znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, skorzystaj z opcji filtrowania.

W Phoenix Contact możesz przez cały czas kontrolować status swoich zamówień. W przypadku wielu spedytorów udostępniamy bezpośrednie łącza, które pokazują aktualny status zamówienia u naszych partnerów spedycyjnych.

Zarejestruj się teraz
Dwie osoby trzymające karton

Phoenix Contact zapewnia zoptymalizowaną, szybką i nieskomplikowaną organizację zwrotów. Nasz system umożliwia dostęp za pośrednictwem zrealizowanych zamówień lub poprzez ręczne wprowadzanie numerów produktów.

Następnie wystarczy wprowadzić określone informacje niezbędne do zwrotu – techniczne lub handlowe. Dzięki temu będziemy mogli szybko i precyzyjnie zająć się Twoim zwrotem.

Zarejestruj się teraz
Usługa
Udostępnianie danych

Dowiedz się, jakie formaty danych możemy Ci udostępnić.

Poznaj funkcje
Osoba przy biurku