Kultura i postawa
Wspólnie tworzymy zrównoważony świat oparty na naszej pasji do technologii i innowacji
W Phoenix Contact jesteśmy przekonani, że innowacje i postęp technologiczny stanowią podstawę dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. To przekonanie stanowi dla nas siłę napędową do wywierania wpływu jako zaangażowana i odpowiedzialna część społeczeństwa. Sformułowaliśmy to w naszych wartościach: wspólnie tworzymy zrównoważony świat oparty na naszej pasji do technologii i innowacji.
Mamy know-how, produkty i rozwiązania, aby kształtować aktywnie ten świat. Możemy i chcemy się tym mierzyć.
All Electric Society
Jako firma technologiczna realizujemy cel All Electric Society w drodze do zrównoważonego świata. Wierzymy w transformację do świata, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach. Kluczowe są rozwiązania i technologie w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji.
Nasze wartości
W świecie, który nieustannie się zmienia, istotne jest, aby firmy rozwijały kulturę i postawę, która stawia człowieka w centrum uwagi. Która wspiera zdolność adaptacji i elastyczność oraz tworzy środowisko pracy, w którym pracownicy czują się docenieni. Podstawa naszych działań i współpracy jest od dziesięcioleci mocno zakorzeniona w naszych zasadach korporacyjnych:
- Zawsze działamy niezależnie, aby zachować pełną swobodę podejmowania decyzji biznesowych.
- Działamy innowacyjnie z myślą o perspektywicznym rozwoju przedsiębiorstwa.
- Przywiązujemy dużą wagę do współpracy w duchu partnerstwa i zaufania: w naszych działaniach, relacjach i kulturze korporacyjnej.
Wspólne tworzenie
Ręka w rękę ze zrównoważonym budynkiem Cel: budowanie i eksploatacja budynków w przyszłości w inny sposób
Firma projektowo-konsultingowa Drees & Sommer oraz Phoenix Contact od kilku lat z powodzeniem współpracują nad przyszłością budownictwa i eksploatacji budynków. Jeśli obecnie projektowane są nowe budynki lub przebudowywane są istniejące, wymaga to zintegrowanego podejścia; innymi słowy, wszystkie podmioty zaangażowane w budowę muszą współpracować na wczesnym etapie. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, a jednocześnie myślenie o budynkach w kategoriach maksymalnej elastyczności użytkowania.
PlusEnergyHouse OWP12 w Stuttgarcie-Vaihingen to zrównoważony i cyfrowy projekt dla budynków biurowych przyszłości. Od samego początku eksperci wymieniali się pomysłami na to, jak interakcja między ludźmi a budynkami może przebiegać w idealny sposób. Christof Göbel, Drees & Sommer, i Sebastian Palmer, Phoenix Contact, z dumą patrzą na rezultat ich przyszłościowego sojuszu: budynek, który jest elastycznie zorientowany na potrzeby ludzi i środowiska.
Entuzjazm jest podstawą przyszłości Phoenix Contact łączy nas poprzez chęć wspólnego tworzenia nowych rzeczy
Połączenie Klausa Hengsbacha, który organizuje konkursy edukacyjne, takie jak konkurs xplore, z Antonem Schönenbergiem, który obecnie rozwija usługi programistyczne dla Phoenix Contact Group, pokazuje, jak młodzi ludzie mogą być zachwyceni technologiami i kontekstami technicznymi oraz jak może się do tego przyczynić ciągła praca edukacyjna.
Współpraca między przemysłem a światem nauki W drodze do inteligentnego miasta łączą się ludzie, koncepcje i rozwiązania
Modelowe miasto Lemgo pokazuje synergię, która wynika ze współpracy przemysłu i świata nauki. Jörg Nolte z Phoenix Contact i dr Jürgen Jasperneite z Fraunhofer Institute for Industrial Automation współpracują nad stworzeniem cyfrowej przejrzystości w różnych miejskich obszarach mieszkalnych za pomocą rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w ciepło, kierowania ruchem i oświetlenia ulic.
Obu ekspertów łączą wspólne cele, jakimi są poprawa jakości życia ludzi w miastach i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Bez problemu możemy skalować wszystkie aplikacje i przenosić je do dużych miast. Związek między cyfryzacją a rzeczywistością – tak można opisać połączenie przemysłu i świata nauki.
Międzynarodowa społeczność na rzecz technologii i zrównoważonego rozwoju
Nagroda xplore Technology Award for a sustainable World Phoenix Contact od ponad 20 lat łączy młode talenty, instytucje edukacyjne i kreatywne umysły. To, co zaczęło się jako konkurs edukacyjny dla projektów automatyzacji, jest teraz globalną społecznością, która oferuje przestrzeń i wolność dla inspiracji, wymiany i rozwoju. Liczne projekty pokazują: Możemy zrobić wiele dla zrównoważonego świata i przyszłości.
Ten entuzjazm dla innowacji jest wspierany przez silnych partnerów: zarząd firmy Phoenix Contact i Federalne Ministerstwo Gospodarki regularnie obejmują patronat i wspierają xplore jako platformę dla kreatorów przyszłości.
Międzynarodowa sieć szkolnictwa wyższego EduNet
EduNet to globalna sieć, która promuje edukację techniczną i transfer wiedzy między instytucjami akademickimi, badaniami naukowymi i przemysłem.
Nasza aktywna współpraca tworzy synergie, które wspierają rozwój wiedzy specjalistycznej i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju świata. Promuje to wymianę wiedzy i doświadczeń w celu opracowywania kreatywnych rozwiązań obecnych i przyszłych wyzwań.