Okablowanie systemowe do sterowników

Okablowanie systemowe do sterowników

Nasze okablowanie systemowe do sterowników to kompaktowe rozwiązanie do łatwego projektowania, montażu i uruchomienia systemu automatyki przemysłowej. Wtykowe kable systemowe i moduły interfejsowe gwarantują szybkie, bezpieczne i bezbłędne oprzewodowanie. Komponenty regenerowane stosuje się do modernizacji starszych układów sterowania. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i kosztów.

Korzyści

  • Szybkie, bezbłędne połączenie 1:1 dzięki konfekcjonowanym kablom systemowym
  • Wszechstronność dzięki uniwersalnym komponentom
  • Elastyczne przyłącza: Push-in lub śrubowe
VARIOFACE – okablowanie systemowe do sterowników

Konfigurator okablowania systemowego do sterowników

Konfigurator: Okablowanie systemowe VARIOFACE do sterowników

Skonfiguruj spersonalizowane rozwiązanie Plug and Play dla nowych instalacji lub modernizacji. Intuicyjny interfejs użytkownika i modele 3D zapewniają łatwą obsługę. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać komponenty rozwiązania składające się z adapterów czołowych, kabli systemowych i modułów transferu sygnału.

Kable systemowe VARIOFACE

Zmniejszenie czasochłonności oprzewodowania

Planowanie, montaż i uruchomienie systemów automatyki są często czasochłonne. Ponadto mogą wystąpić błędy w oprzewodowaniu i długotrwałe rozwiązywanie problemów między poziomem sterowania a poziomem obiektu. Okablowanie systemowe VARIOFACE firmy Phoenix Contact to zgodne z wymogami i indywidualne rozwiązanie w zakresie kabli systemowych, adapterów czołowych i modułów interfejsowych. Problemy należą do przeszłości.

Okablowanie systemowe: zasada Plug & Play

Interaktywna mapa: Przegląd rodziny produktów okablowania systemowego VARIOFACE
Adaptery czołowe VARIOFACE
Twój moduł wymagający oprzewodowania nie ma wtyku? Żaden problem. Rozwiązaniem są adaptery czołowe VARIOFACE z możliwością indywidualnego dopasowania do kart we/wy.
Kable systemowe VARIOFACE
Przewody konfekcjonowane do szybkich połączeń wtykowych. Plug & Play do urządzeń ze zintegrowanym złączem lub do naszych adapterów frontowych VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
Uniwersalne moduły interfejsowe do wszystkich zastosowań.
VARIOFACE Front Connect
Wąskie moduły interfejsowe z przyłączami czołowymi.
Adapter V8 VARIOFACE
Przyłącze wtykowe do modułów przekaźnikowych.
Moduł interfejsowy VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect i adapter VARIOFACE V8

Moduły interfejsowe VARIOFACE

Wszędzie tam, gdzie złącza muszą być połączone pojedynczymi przewodami, idealnie sprawdzają się moduły interfejsowe. Nasze moduły uniwersalne są przeznaczone do różnych sterowników i nadają się szczególnie wtedy, gdy w szafie sterowniczej znajdują się komponenty automatyki ze złączami wielopinowymi. Cechą charakterystyczną tych elementów jest połączenie 1:1.

Kabel systemowy VARIOFACE od góry, z boku i wolny koniec kabla od góry

Kable systemowe VARIOFACE

Każde przyłącze wtykowe wymaga kabla. Kable uniwersalne szybko i bez błędów łączą poziom sterowania z poziomem sygnałów.
Indywidualne wymagania aplikacji można realizować przy użyciu produktów na indywidualne zamówienie.

Adapter czołowy VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect i adapter VARIOFACE V8 od przodu

Okablowanie systemowe do sterowników

Dedykowane do określonych sterowników okablowanie systemowe to nowoczesna koncepcja, która opiera się na specjalnym dobraniu do siebie adaptera czołowego, przewodu systemowego i modułów.

Broszura
Przegląd całej oferty

Zobacz przegląd okablowania systemowego do sterowników. Dowiedz się, jak znaleźć odpowiednią technikę przyłączeniową do przesyłania sygnałów, danych i zasilania do swojej aplikacji.

Otwórz broszurę
Kable systemowe i moduły okablowania systemowego