Innowacyjne technologie dla elektrowni

Sięgnij po inteligentne i niezawodne rozwiązania, aby zapewnić wydajne procesy w swojej elektrowni.
Elektrownia wodna ze śluzami i zbiornikiem wodnym
Inżynier przed urządzeniami w elektrowni

Przyszłość energetyczna pełna wyzwań

Przemiana naszego krajobrazu produkcji energii z ciągłym wzrostem liczby zdecentralizowanych producentów i zasobników stawia nas przed zadaniem spełnienia wymogów bezpiecznego i jednocześnie czystego zaopatrzenia w energię. Konwencjonalne elektrownie są coraz częściej zastępowane przez odnawialne źródła energii. U źródeł tej sytuacji leżą zmiany klimatyczne i inne kwestie związane z ekologicznym i zrównoważonym rozwojem. Niemniej jednak wiele rodzajów elektrowni nie zniknęło jeszcze całkowicie z naszego krajobrazu produkcji energii. Wymagana sieć różnych technologii elektrowni wymaga wydajnych i niezawodnych procesów.

Technologie elektrowni Nasze produkty mogą być stosowane w różnego rodzaju elektrowniach.

Oświetlona elektrownia gazowa o zmierzchu
Elektrownie gazowe są elastyczne i szybko sterowalne, co czyni je idealnym uzupełnieniem odnawialnych źródeł energii. W przyszłości mają być one zasilane zielonym wodorem, ale zapotrzebowanie na importowany gaz ziemny pozostanie wysokie do 2030 roku.
Elektrownia węglowa we mgle ze słońcem w tle
Elektrownie węglowe zrewolucjonizowały wytwarzanie energii od XIX wieku. Stoją one przed wyzwaniami związanymi z pojawieniem się odnawialnych źródeł energii i rosnącą świadomością ekologiczną. Przyszłość przewiduje zatem spadek wykorzystania węgla.
Elektrownia wodna ze zbiornikiem o zachodzie słońca
Elektrownie wodne wykorzystują energię wody od 3500 lat. Dziś są one filarem energii odnawialnej, nawet jeśli zainstalowane w nich technologie są konwencjonalne. Niemniej jednak zmiany klimatu, susze i ulewne deszcze zagrażają ich niezawodności.
Elektrownia jądrowa nad rzeką
Elektrownie jądrowe dostarczają niskoemisyjną energię od lat 50. ubiegłego wieku, ale niosą ze sobą ryzyko, takie jak wypadki i odpady nuklearne. Wiele krajów planuje wygaszenie elektrowni jądrowych, ale wykorzystuje je jako rezerwę awaryjną. Nowe reaktory i fuzja jądrowa mogą kształtować przyszłość.
Elektrownia olejowa nad rzeką o zachodzie słońca
Elektrownie olejowe wytwarzają energię elektryczną poprzez spalanie ropy naftowej. Niegdyś stanowiły one główne źródło energii, dziś są często elektrowniami rezerwowymi. W krajach wydobywających ropę naftową nadal służą one jako podstawowe źródło energii. Alternatywne, zrównoważone źródła energii i technologie, takie jak ogniwa paliwowe, zadecydują o ich przyszłości.

Stabilna sieć energetyczna wymaga rozwiązań, które reagują inteligentnie i działają niezawodnie również w niesprzyjających warunkach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i innowacyjnym technologiom zapewniamy najwyższą dyspozycyjność systemu – dzisiaj i w przyszłości.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, ekspert ds. wytwarzania energii w elektrowniach

Korzyści Z naszymi rozwiązaniami

Zielona lampka sygnalizacyjna w systemie
Okablowanie złączek szynowych w szafie sterowniczej
Dystrybucja energii w elektrowni za pomocą światłowodów i złączy światłowodowych
Odczyt kodów kreskowych oznakowania elektrowni
Zielona lampka sygnalizacyjna w systemie

Dyspozycyjność systemu jako ważna wielkość kluczowa decyduje o wydajności elektrowni. Niskie wartości mogą być spowodowane nieplanowanymi przestojami lub innymi przyczynami i mają negatywny wpływ na wysokość kosztów.

Stała wysoka dyspozycyjność systemu i eliminacja nieplanowanych przestojów: systemy do testowania, zasilacze, systemy do zdalnego sterowania i układy sterowania firmy Phoenix Contact spełniają najwyższe standardy jakości, zapewniając optymalną dyspozycyjność systemu.

Okablowanie złączek szynowych w szafie sterowniczej

Optymalizacja procesów jako cel każdej elektrowni: płynnie przebiegające procesy, poprawa jakości i oszczędność kosztów to pozytywne skutki, do których dążymy wspólnie z naszymi klientami.

Zapewniamy łatwe planowanie, konfigurację i montaż połączeń elektrycznych. Planuj i konfiguruj listwy ze złączkami szybko i wygodnie. Skorzystaj z naszych rozwiązań w zakresie prostego i bezpiecznego oprzewodowania. Pozwoli to na optymalizację i przyspieszenie procesów.

Dystrybucja energii w elektrowni za pomocą światłowodów i złączy światłowodowych

Sieciowe i cyfrowe sektory i branże będą w przyszłości zyskiwać na znaczeniu. Optymalna wymiana danych i informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz elektrowni może odbywać się tylko w ten sposób.

Nowe, inteligentne technologie oparte na wieloletnim doświadczeniu zapewniają szybkie i niezawodne przesyłanie oraz przetwarzanie danych. Dzięki temu na zmieniającym się rynku energetycznym będziesz mieć zawsze i wszędzie dostęp do najważniejszych danych swojej instalacji.

Odczyt kodów kreskowych oznakowania elektrowni

Przy ogromnych ilościach kabli, przewodów i innych elementów elektronicznych lub elektromechanicznych, często trudno jest śledzić wszystko, nawet w elektrowniach. Właściwe i zrozumiałe oznakowanie jest więc niezbędne.

Prawidłowe oznakowanie pozwala uniknąć błędów w obsłudze: zapewnij sprawną eksploatację dzięki łatwej instalacji i konserwacji. Nasze systemy oznaczników spełniają wszystkie wymagania i mogą być stosowane do obsługi technicznej elektrowni.

Kontakt

Osoba kontaktowa Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Chętnie pomogę Ci na drodze do cyfrowej sieci energetycznej przyszłości.