Podłączanie i testowanie w elektrowni W elektrowniach wysokiej jakości technika przyłączeniowa ma kluczowe znaczenie dla niezawodności i bezpieczeństwa całego obiektu. Zapewnia niezawodne połączenie, minimalizuje ryzyko awarii i zmniejsza koszty konserwacji dzięki prostym możliwościom testowania.

Testowanie urządzeń zabezpieczających przy użyciu systemu pomiarowo-kontrolnego FAME

Rozwiązania do techniki przyłączeniowej dla energetyki

Interaktywna mapa: Rozwiązania do techniki przyłączeniowej dla energetyki
Złączki rozłączalne pomiarowe
Złączki rozłączalne pomiarowe są prostym i bezpiecznym interfejsem. Wtykowe akcesoria systemowe CLIPLINE complete do pomiarów i zwierania przekładników prądowych oraz rozdziału potencjałów można umieszczać w obrębie listew ze złączkami odpowiednio do wymogów danej aplikacji.
Dowiedz się więcej
Złączki rozłączalne pomiarowe
Wtykowy system pomiarowo-kontrolny
Wtykowy system kontrolny FAME zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Wraz z rosnącą liczbą punktów zaciskowych od średniego do wysokiego napięcia użycie systemu FAME niesie coraz większe korzyści w zakresie efektywności i bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Wtykowy system pomiarowo-kontrolny
Rozdział potencjałów
Kompaktowe złączki rozdzielcze potencjałów PTRV... umożliwiają realizację rozdziału potencjałów do 32 zacisków na bardzo małej przestrzeni oraz rozbudowę w bloki rozdzielcze potencjałów za pomocą mostków do samodzielnego montażu. Beznarzędziowa technika połączeń Push-in zapewnia szybką i komfortową instalację.
Dowiedz się więcej
Rozdział potencjałów
Przewód okrężny
Wtykowe złączki szynowe umożliwiają znaczne skrócenie i uproszczenie procesów produkcji i uruchomienia. Przy użyciu gotowych wiązek kablowych rozwiązania te oferują dalsze możliwości zwiększenia efektywności automatyzacji w produkcji szaf sterowniczych.
Dowiedz się więcej
Przewód okrężny
Łączniki krosowe
Za pomocą złączek czteropoziomowych PT 2,5-4L można krosować sygnały w sterownikach i elementach instalacji w warunkach ograniczonej przestrzeni. Ze względu na różne możliwości mostkowania w obrębie listwy ze złączkami, jak również możliwości krosowania w obrębie dowolnie konfekcjonowanych 4-pinowych wtyków, za pomocą tego systemu złączek można realizować niezwykle kompaktowe, trójwymiarowe rozdzielnice sygnałów.
Dowiedz się więcej
Łączniki krosowe
Połączenie czujników/urządzeń wykonawczych
Złączki przelotowe wyróżniają się dwoma punktami zaciskowymi oraz kompaktową konstrukcją. Do złączek przelotowych są dostępne złączki przewodu ochronnego o takim samym konturze. Wszystkie złączki szynowe można łączyć łatwo zarówno między sobą, jak i ze złączkami wieloprzewodowymi i złączkami pod wtyk funkcyjny.
Dowiedz się więcej
Połączenie czujników/urządzeń wykonawczych
Odłączanie i odłącznik nożowy
Różne obszary zastosowań wymagają złączek szynowych z różnymi elementami rozłączającymi. Phoenix Contact oferuje złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym o obciążalności prądowej do 31 A i maksymalnym napięciu znamionowym 1000 V.
Dowiedz się więcej
Odłączanie i odłącznik nożowy
Połączenia zaciskane do automatycznego oprzewodowania
Wtykowe złączki szynowe umożliwiają znaczne skrócenie i uproszczenie procesów produkcji i uruchomienia. Przy użyciu gotowych wiązek kablowych rozwiązania te oferują dalsze możliwości zwiększenia efektywności automatyzacji w produkcji szaf sterowniczych.
Dowiedz się więcej
Połączenia zaciskane do automatycznego oprzewodowania
Złącza przemysłowe do wyłączników
Złącza przemysłowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii nawet w trudnych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.
Dowiedz się więcej
Złącza przemysłowe do wyłączników

System złączek szynowych

Dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu system złączek szynowych CLIPLINE complete umożliwia swobodne i elastyczne łączenie różnych złączek szynowych. Należą do nich złączki przelotowe i różne złączki pod wtyk funkcyjny z różnymi rodzajami przyłączy. Ponadto system oferuje jednolite akcesoria do mostkowania, testowania i oznaczania. Nasze bezpłatne oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia szybki i skuteczny montaż wyposażonych szyn DIN.

Kontakt

Osoba kontaktowa Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Chętnie pomogę Ci na drodze do cyfrowej sieci energetycznej przyszłości.