Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Informacje dla producentów urządzeń Niezależnie od tego, czy szukasz krótkiego przeglądu, czy chcesz zagłębić się temat projektowania urządzeń: nasze informacje dla producentów urządzeń wprowadzą Cię w portfolio produktów techniki przyłączania urządzeń. Dowiesz się więcej o naszych technologiach i usługach.

Konstruktor urządzeń ze złączem do Ethernetu jednoparowego

Produkty Różne rozwiązania do przyłączania urządzeń

Terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB, złącza typu płytka-płytka i obudowy do elektroniki są dostępne w różnych kształtach i kolorach oraz z różnymi przyłączami. Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia wersji, indywidualizacji istniejących produktów lub zaprojektowania całkowicie nowego produktu.

Usługi cyfrowe Uproszczenie projektowania urządzeń

Szczegółowe dane techniczne i bezpłatne próbki produktów ułatwią Twoją codzienną pracę. Jesteśmy partnerem producentów urządzeń, który zapewnia wsparcie w procesie projektowania i tworzenia indywidualnych rozwiązań przyłączy i urządzeń.

Technologie Innowacyjne technologie dla przyszłościowych rozwiązań

Do bezpiecznego przyłączania przewodów bezpośrednio na miejscu, zautomatyzowanego montażu PCB metodą THR lub niezawodnej transmisji danych przez światłowód lub kable miedziane – na bazie naszego wieloletniego doświadczenia oferujemy niebywałą różnorodność technologii w obszarach: przyłącza przewodu, technika przyłączeniowa, obudowy, montaż PCB i transmisja danych. Zrównoważony rozwój zapewnia również bardziej przyjazną dla środowiska produkcję i produkty.

Wiedza Twoja przewaga dzięki wiedzy o technice przyłączeniowej

Jako niezawodny partner dbamy o to, aby nasi klienci byli zawsze na bieżąco: dowiedz się o najnowszych produktach, technologiach i trendach w naszych White paperach, referencjach i broszurach.