Energoelektronika i dystrybucja energii DC
CHARX – Technologia ładowania dla elektromobilności
Od stacji ładowania po pojazd elektryczny: nasze produkty CHARX zostały stworzone specjalnie dla wymagającej elektromobilności i obejmują cały proces ładowania. CHARX łączy w sobie maksymalne bezpieczeństwo, niezawodność i wytrzymałość z zaawansowanymi funkcjami i nieograniczonym komfortem użytkowania. Jednolita, modułowa konstrukcja produktu upraszcza również instalację, uruchomienie i konserwację.
Korzyści
- Seria CHARX obejmuje wszystkie produkty niezbędne do procesu ładowania
- Łatwa instalacja, uruchamianie i serwisowanie dzięki jednolitej, modułowej konstrukcji produktów
- Szybkie, bezpieczne i zgodne z normami punkty ładowania i złącza ładowania oparte na najnowszych technologiach
- Inteligentne zarządzanie wielostanowiskowymi stacjami ładowania z produktami obsługującymi popularne standardy komunikacji i otwartymi interfejsami
- Przyszłościowe wielostanowiskowe stacje ładowania do elastycznej rozbudowy dzięki modułowym, skalowalnym systemom
Nowe produkty
Sterownik ładowania pojazdu do ładowania CCS
EVCC do wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych
CHARX control vehicle umożliwia szybkie ładowanie DC przez gniazda ładowania CCS. Sterownik obsługuje komunikację wysokiego poziomu (TCP/IP) za pośrednictwem Powerline (PLC) między stacją ładowania a pojazdem elektrycznym i steruje gniazdem ładowania CCS, a także wyświetlaczem LED, przyciskiem anulowania i stycznikami HV.
Najważniejsze cechy
- Komunikacja ładowania DC zgodnie z DIN 70121 i ISO 15118
- Komunikacja ładowania AC poprzez OBC sterowany przez VCU
- Sterowanie gniazdem ładowania, wyświetlaczem LED, przyciskiem anulowania, stycznikami HV
- Dopuszczenie E1 dla pojazdów drogowych
- Cyberbezpieczeństwo zgodnie z UNECE R155 i R156
- Bezpieczeństwo funkcjonalne do ISO 26262 ASIL B
Korzyści
- Uniwersalne zastosowanie dla wszystkich pojazdów elektrycznych z gniazdem ładowania CCS
- Szybka konfiguracja dzięki wstępnej parametryzacji gniazd ładowania CCS
- Vehicle-to-Grid do dwukierunkowego ładowania zgodnie z normą ISO 15118-20
- Spełnienie wysokich standardów bezpieczeństwa z sektora motoryzacyjnego
- Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi uruchamiania systemu operacyjnego
Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner
Od momentu powstania w 2013 roku spółka Phoenix Contact E-Mobility jest specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Zatrudniamy ponad 800 pracowników na całym świecie i posiadamy 25 linii produkcyjnych na powierzchni 33.200 m². Oferujemy ponad 500 produktów do budowy infrastruktury ładowania i elektryfikacji wszelkiego rodzaju pojazdów. Certyfikat IATF stanowi dowód spełnienia wysokich wymagań przemysłu motoryzacyjnego.