High Power Charging – megawatowe ładowanie z CCS

Nasz megawatowy wtyk ładowania CCS z najnowszą technologią HPC przenosi szybkie ładowanie samochodów elektrycznych i pojazdów użytkowych na nowy poziom.
Nowoczesny park ładowarek ze stacjami ładowania HPC, w którym można ładować kilka samochodów elektrycznych, ciężarówkę elektryczną i autobus elektryczny

Technologia do stacji szybkiego ładowania

High Power Charging (HPC) to technologia ładowania stosowana w stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Jednocześnie HPC oznacza najwyższą klasę mocy ładowania DC, z prądami ładowania od 375 A. Długie czasy ładowania należą już do przeszłości, ponieważ akumulatory samochodów elektrycznych i pojazdów użytkowych można ładować w zaledwie kilka minut do poziomu zasięgu kilkuset kilometrów. Ładowanie na stacjach ładowania jest prawie tak szybkie, jak tankowanie benzyny.

Chłodzony cieczą kabel ładowania CCS High Power Charging do 1000 kW

Kabel ładowania CCS do 1000 kW High Power Charging z nową koncepcją chłodzenia

Druga generacja naszego chłodzonego cieczą wtyku ładowania CCS CHARX connect professional, przenosi ultraszybkie ładowanie HPC na nowy poziom. Dzięki nowej koncepcji chłodzenia, kable ładowania CCS mogą teraz przesyłać znacznie wyższe moce ładowania do 1 MW w trybie Boost Mode lub 800 kW w trybie ciągłym.

Dzięki tak ogromnej mocy, w zaledwie kilka minut można naładować nie tylko samochody osobowe. Teraz również wiele elektrycznych pojazdów użytkowych, które ze względu na duże akumulatory wymagają dużej mocy ładowania, aby osiągnąć akceptowalny czas ładowania.

Przegląd głównych cech i funkcji:

  • Standard ładowania: CCS typ 2
  • Prąd ładowania DC z aktywnym chłodzeniem: 1000 A w trybie Boost Mode, 800 A w trybie ciągłym
  • Prąd ładowania DC z pasywnym chłodzeniem: 800 A w trybie Boost Mode, 600 A w trybie ciągłym
  • Napięcie znamionowe DC: 1 000 V
  • Chłodziwo: mieszanka wody i glikolu
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Wykrywanie wycieków za pomocą monitora izolacji
  • Czteroprzewodowa technika pomiarowa
  • Stopień ochrony: IP67

Korzyści w praktyce Odkryj zalety naszej najnowszej generacji HPC

Kabel ładowania HPC jest podłączony do gniazda ładowania CCS samochodu elektrycznego
Osoba ładująca samochód elektryczny na stacji ładowania HPC z wtykiem ładowania CCS
Wewnętrzne połączenie chłodzonego kabla ładowania CCS w stacji ładowania HPC
Wymiana przodu wtyku i styków wtyku ładowania HPC
Niezawodne wykrywanie wycieków we wtyku ładowania HPC
Ładowanie na stacji ładowania CCS jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie
Kabel ładowania HPC jest podłączony do gniazda ładowania CCS samochodu elektrycznego

Dzięki zoptymalizowanej koncepcji chłodzenia, przyjazny dla środowiska i łatwy w obsłudze płyn chłodzący jest podawany bezpośrednio przez przewody zasilające, zapewniając w ten sposób szczególnie efektywne chłodzenie przewodu i styków. Umożliwia to ładowanie CCS z mocą do 1000 kW w trybie Boost Mode.

Osoba ładująca samochód elektryczny na stacji ładowania HPC z wtykiem ładowania CCS

Nowy wtyk ładowania HPC jest o 20% lżejszy od pierwszej generacji i oferuje lepszą ergonomię w obszarze uchwytu. Dzięki nowej konstrukcji kabel jest znacznie bardziej elastyczny. Rezultatem jest wygodna i łatwa obsługa w połączeniu ze zwiększoną mocą ładowania.

Wewnętrzne połączenie chłodzonego kabla ładowania CCS w stacji ładowania HPC

Kable ładowania HPC drugiej generacji są dostarczane standardowo z prefabrykowaną końcówką kabla, która pasuje do większości stacji ładowania HPC. Na życzenie możemy również pomóc w opracowaniu niestandardowych koncepcji podłączenia zasilania, sygnałów i chłodzenia.

Wymiana przodu wtyku i styków wtyku ładowania HPC

Osłonę styków i wszystkie styki (DC+, DC-, PE, CP, PP) można łatwo wymienić, w całości lub pojedynczo, w zależności od zużycia. Bez otwierania obudowy i bez spuszczania płynu chłodzącego. Umożliwia to szybką, niedrogą i przyjazną dla środowiska konserwację.

Niezawodne wykrywanie wycieków we wtyku ładowania HPC

Wyciek płynu chłodzącego we wtyku ładowania jest wykrywany przez monitor izolacji stacji ładowania jeszcze przed rozpoczęciem ładowania. Ponieważ monitor izolacji jest wymagany przez normy, ta funkcja bezpieczeństwa nie wymaga dodatkowej elektroniki i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Ładowanie na stacji ładowania CCS jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie

Czteroprzewodowa technika pomiarowa zintegrowana w kablu ładowania umożliwia rejestrowanie strat mocy w kablu ładowania, dzięki czemu można precyzyjnie określić energię przekazywaną do pojazdu. Kable ładowania HPC spełniają zatem wszystkie wymagania dotyczące rozliczeń zgodnie z niemiecką ustawą w sprawie przyrządów pomiarowych i legalizacji.

Jak działa chłodzony kabel ładowania CCS?

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Przyjrzyjmy się szczegółowo chłodzonemu wtykowi ładowania CCS drugiej generacji. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Porównanie klas mocy kabli HPC Kable ładowania CHARX connect professional są dostępne w trzech klasach

500 kW niechłodzone
700 kW chłodzone
1 000 kW chłodzone
500 kW niechłodzone

700 kW chłodzone

1 000 kW chłodzone

Standardy ładowania NACS, CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T NACS, CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T CCS typ 2
Prąd ładowania w trybie Boost Mode 500 A 700 A 1.000 A
Prąd ładowania ciągły 375 A 500 A 800 A
Napięcie znamionowe 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Opcjonalny przepust kablowy
Indywidualna koncepcja przyłączeniowa na zamówienie
Wymienna osłona styków i styki DC
Wymienny styk PE i styki sygnałowe
Czteroprzewodowa technika pomiarowa
Interfejs magistrali CAN
Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów

Uwagi:

  • Możliwy czas Boost Mode zależy od wielu warunków pracy, patrz dalsze informacje
  • Ciągły prąd ładowania zgodnie ze znormalizowanymi przepisami i w zależności od wydajności chłodzenia
  • NACS: Przód wtyku/styki w niechłodzonych kablach ładowania nie są wymienne; chłodzone kable ładowania są w fazie rozwoju
  • GB/T: Dostępne tylko w Chinach. Przód wtyku/styki nie są wymienne; technika pomiaru czteroprzewodowego nie jest dostępna

System HPC firmy Phoenix Contact Inne produkty do High Power Charging

Interaktywna mapa: Produkty do High Power Charging
Kable ładowania HPC
Kable ładowania HPC CHARX connect professional dostępne są w wersji chłodzonej i niechłodzonej, obsługują moce od 500 do 1.000 kW oraz standardy NACS, CCS typ 1, CCS typ 2 i GB/T.
Przejdź do przeglądu
Gniazda ładowania pojazdu HPC
Gniazda ładowania pojazdu CHARX connect universal, obsługujące technologię HPC, są dostępne w wersjach zgodnych ze standardami ładowania NACS, CCS typ 1, CCS typ 2 oraz GB/T. Mogą osiągać moc ładowania do 700 kW, w zależności od różnych warunków eksploatacji.
Dowiedz się więcej
Jednostka chłodząca HPC
Pasywna jednostka chłodząca zapewnia efektywne chłodzenie kabla ładowania HPC CHARX connect professional. Sterownik ładowania może regulować wydajność chłodzenia za pomocą czujników temperatury zamontowanych we wtyku ładowania.
Zobacz szczegóły produktu
Energoelektronika DC
Moduły mocy CHARX power o mocy 30 kW zapewniają wydajną konwersję prądu AC z sieci na prąd DC. Podłączenie do 48 modułów pozwala uzyskać łączną moc do 1.440 kW.
Dowiedz się więcej
Sterowniki ładowania DC
Programowalne sterowniki ładowania DC CHARX control flexible do montażu na szynie DIN i moduły sterowania CHARX control integrated do montażu w szafie rack 19" to mózg nowoczesnych stacji ładowania HPC.
Dowiedz się więcej
Liczniki energii DC
Liczniki energii DC EMpro zgodne z przepisami o legalizacji umożliwiają zabezpieczony przed manipulacją bezpośredni pomiar w klasach mocy 200 kW i 650 kW i są skonfigurowane wstępnie dla naszych sterowników ładowania DC.
Zobacz listę produktów
Akcesoria do kabli ładowania HPC
Przydatne akcesoria, takie jak zestawy naprawcze, uchwyty kablowe i uchwyty postojowe, ułatwiają konserwację i obsługę kabla ładowania HPC CHARX connect professional.
Zobacz listę produktów
Sterownik ładowania pojazdu
Sterownik ładowania CHARX control vehicle obsługuje komunikację wysokiego poziomu między stacją ładowania HPC a pojazdem. Kontroluje gniazdo ładowania CCS, diody LED, przycisk STOP i styczniki HV.
Dowiedz się więcej
Kabel ładowania HPC podczas testu nagrzewania w laboratorium

Rozwój technologii HPC Jak niemiecka inżynieria zrewolucjonizowała szybkie ładowanie

Już w pierwszej generacji kabli ładowania HPC w 2018 roku ustanowiliśmy kamień milowy w elektromobilności, zwiększając dotychczasową moc ładowania CCS z 200 kW do 500 kW. Jednym z największych wyzwań było zapewnienie jak największej praktyczności średnicy kabla ładowania oraz rozmiaru i wagi wtyku ładowania, przy jednoczesnej skutecznej ochronie przed niebezpiecznym przegrzaniem. Było to możliwe tylko dzięki wydajnemu chłodzeniu cieczą i przemyślanej konstrukcji kabla. Zostaliśmy docenieni za tę zaawansowaną technologię – a dziś nasz wtyk ładowania HPC można zobaczyć na prawie każdej stacji szybkiego ładowania na autostradzie.

W kolejnych latach rosnąca elektryfikacja sektora pojazdów użytkowych również zwiększyła zapotrzebowanie na moc ładowania. Otrzymaliśmy również cenne informacje zwrotne od naszych klientów na temat tego, co jest dla nich ważne w kablu ładowania HPC. W ten sposób powstała druga generacja HPC – jeszcze bardziej wydajna, solidna i bezpieczna. Nasi konstruktorzy zoptymalizowali koncepcję chłodzenia i strukturę kabli w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie ciepła. Podczas gdy inni producenci stosują do chłodzenia olej transformatorowy, my z przekonania pozostaliśmy przy przyjaznej dla środowiska i łatwej w obsłudze mieszance wody i glikolu.

Nowy wtyk ładowania HPC został również dokładnie przetestowany w naszym laboratorium zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami normy IEC 62196 – pod względem nagrzewania, siły ścinającej, siły ciągnącej, naprzemiennego zginania, skręcania, przejechania i wielu innych kwestii. W niektórych obszarach może osiągnąć nawet więcej niż wymaga tego norma, np. w zakresie ochrony IP, gdzie może wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokości 1 metra.

Kierowca ładujący elektryczny samochód ciężarowy z wtykiem ładowania MCS

Czy HPC sprawi, że MCS stanie się zbędny? A kiedy Phoenix Contact wprowadzi do oferty wtyki ładowania MCS?

Nasza nowa generacja kabli HPC oferuje po raz pierwszy kabel ładowania CCS, który dzięki swojej wyjątkowej mocy ładowania do 1 MW nadaje się również do szybkiego ładowania wielu pojazdów użytkowych, takich jak autobusy i ciężarówki, w przypadku których w przeciwnym razie konieczne byłoby przejście na wciąż rozwijany system ładowania megawatowego (Megawatt Charging System, MCS). Pozostając przy standardzie CCS, te pojazdy drogowe mogą nadal korzystać z rozbudowanej infrastruktury ładowania CCS.

Inaczej sytuacja wygląda w obszarze ciężkich pojazdów użytkowych typu off-road, takich jak pojazdy górnicze i budowlane, które wymagają mocy ładowania od 1,5 do 3 MW z jeszcze większymi akumulatorami. Właśnie dlatego stosowanie MCS jest niezbędne.

Od czasu utworzenia grupy zadaniowej CharIN MCS w 2018 r. Phoenix Contact pracuje nad zdefiniowaniem wymagań rozwoju standardu ładowania MCS. Od 2020 roku aktywnie promujemy również globalną standaryzację złączy wtykowych MCS w IEC TS 63379, kierując międzynarodowym zespołem projektowym IEC i niemieckim komitetem normalizacyjnym w DKE.

Zgodnie z planami pierwsze kable ładowania MCS o mocy ładowania do 2,25 MW (1500 A przy napięciu znamionowym 1500 V) będą dostępne od czwartego kwartału 2026 roku w typowej wysokiej jakości Phoenix Contact – niezawodne, wydajne i łatwe w obsłudze. Szczegółowe informacje o produkcie i artykułach są dostępne tutaj na naszej stronie internetowej.

Praktyczny test wtyku megawatowego ładowania CCS

Historia sukcesu od 2016 roku do dziś High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: Na targach Hannover Messe prezydent USA Barack Obama i kanclerz Niemiec Angela Merkel trzymają w rękach technologię szybkiego ładowania. Jest to jeszcze prototyp wtyku ładowania HPC.
2016: Na targach Hannover Messe prezydent USA Barack Obama i kanclerz Niemiec Angela Merkel trzymają w rękach technologię szybkiego ładowania. Jest to jeszcze prototyp wtyku ładowania HPC.
2016 – 2018: W ramach projektu badawczego FastCharge wspólnie z BMW, Porsche, Siemens i Allego realizujemy pierwszą na świecie stację ładowania o mocy 450 kW. W ten sposób pokazujemy, że prawdziwe ładowanie High Power Charging jest nie tylko technicznie możliwe, ale także praktyczne.
2016 – 2018: W ramach projektu badawczego FastCharge wspólnie z BMW, Porsche, Siemens i Allego realizujemy pierwszą na świecie stację ładowania o mocy 450 kW. W ten sposób pokazujemy, że prawdziwe ładowanie High Power Charging jest nie tylko technicznie możliwe, ale także praktyczne.
2018: Pierwsze chłodzone kable ładowania HPC zgodne ze standardem CCS typu 2 są dostarczane i instalowane na stacjach szybkiego ładowania w całej Europie. Umożliwiają bezpieczne ładowanie z mocą ciągłą 500 kW. Jest to rewolucja w dziedzinie technologii szybkiego ładowania.
2018: Pierwsze chłodzone kable ładowania HPC zgodne ze standardem CCS typu 2 są dostarczane i instalowane na stacjach szybkiego ładowania w całej Europie. Umożliwiają bezpieczne ładowanie z mocą ciągłą 500 kW. Jest to rewolucja w dziedzinie technologii szybkiego ładowania.
2019: Zostaliśmy uhonorowani tytułem Innowatora Roku za naszą zaawansowaną technologię HPC. Dr Władimir Kliczko wręcza Niemiecką Nagrodę Gospodarczą prezesowi zarządu Michaelowi Heinemann, managerowi projektu Robertowi Ewendt oraz konstruktorowi Dirkowi Moseke.
2019: Zostaliśmy uhonorowani tytułem Innowatora Roku za naszą zaawansowaną technologię HPC. Dr Władimir Kliczko wręcza Niemiecką Nagrodę Gospodarczą prezesowi zarządu Michaelowi Heinemann, managerowi projektu Robertowi Ewendt oraz konstruktorowi Dirkowi Moseke.
2020: Rozszerzenie portfolio produktów HPC. Wraz z wprowadzeniem na rynek energoelektroniki CHARX power i innych komponentów, Phoenix Contact w coraz większym stopniu staje się dostawcą kompleksowych usług w zakresie infrastruktury ładowania DC.
2020: Rozszerzenie portfolio produktów HPC. Wraz z wprowadzeniem na rynek energoelektroniki CHARX power i innych komponentów, Phoenix Contact w coraz większym stopniu staje się dostawcą kompleksowych usług w zakresie infrastruktury ładowania DC.
2021: High Power Charging wkracza do Ameryki! Chłodzone kable ładowania są teraz dostępne również na rynku amerykańskim, oczywiście z dopuszczeniem UL. Technologia wewnątrz pozostaje niezmieniona – natomiast przód wtyku jest inny, aby był zgodny z amerykańskim standardem CCS typ 1.
2021: High Power Charging wkracza do Ameryki! Chłodzone kable ładowania są teraz dostępne również na rynku amerykańskim, oczywiście z dopuszczeniem UL. Technologia wewnątrz pozostaje niezmieniona – natomiast przód wtyku jest inny, aby był zgodny z amerykańskim standardem CCS typ 1.
2023: High Power Charging działa również bez chłodzenia! Zamiast ładowania z chłodzeniem o mocy 500 kW, możliwe jest bezpieczne ładowanie ciągłą mocą 375 kW bez chłodzenia cieczą dzięki zwiększonemu przekrojowi przewodów, co jest wystarczające dla wielu zastosowań.
2023: High Power Charging działa również bez chłodzenia! Zamiast ładowania z chłodzeniem o mocy 500 kW, możliwe jest bezpieczne ładowanie ciągłą mocą 375 kW bez chłodzenia cieczą dzięki zwiększonemu przekrojowi przewodów, co jest wystarczające dla wielu zastosowań.
2024: Autobus elektryczny szwajcarskiego producenta Hess przechodzi test ładowania HPC. Ładowanie od 30% do 80% zajmuje zaledwie 30 minut przy użyciu chłodzonego wtyku ładowania CCS z prądem 500 A lub mocą 350 kW, nawet w warunkach letnich.
2024: Autobus elektryczny szwajcarskiego producenta Hess przechodzi test ładowania HPC. Ładowanie od 30% do 80% zajmuje zaledwie 30 minut przy użyciu chłodzonego wtyku ładowania CCS z prądem 500 A lub mocą 350 kW, nawet w warunkach letnich.
2025: Druga generacja chłodzonych kabli ładowania HPC definiuje High Power Charging na nowo. Ulepszona koncepcja chłodzenia umożliwia uzyskanie mocy ładowania do 1000 kW. Dzięki temu ładowanie HPC oparte na CCS jest atrakcyjne również dla pojazdów użytkowych.
2025: Druga generacja chłodzonych kabli ładowania HPC definiuje High Power Charging na nowo. Ulepszona koncepcja chłodzenia umożliwia uzyskanie mocy ładowania do 1000 kW. Dzięki temu ładowanie HPC oparte na CCS jest atrakcyjne również dla pojazdów użytkowych.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.
Siedziba Phoenix Contact E-Mobility w Schieder-Schwalenberg, Nadrenia Północna-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Solidny i niezawodny partner

Od momentu powstania w 2013 roku, jesteśmy specjalistą w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności w ramach grupy Phoenix Contact. Obecnie zatrudniamy na całym świecie około 800 pracowników i dysponujemy powierzchnią produkcyjną wynoszącą 33 200 m²; nasza oferta obejmuje ponad 700 produktów marki CHARX przeznaczonych do rozbudowy infrastruktury ładowania oraz do elektryfikacji pojazdów użytkowych i maszyn mobilnych.

Jako pionier i współtwórca technologii szybkiego ładowania CCS, lider rynku w zakresie kabli ładowania HPC z chłodzeniem cieczą oraz ekspert w dziedzinie międzynarodowej normalizacji, napędzamy globalną transformację w kierunku zrównoważonej mobilności. Nasza misja: stworzenie technologii ładowania, która jest efektywna, niezawodna, zintegrowana z sieciami i gotowa sprostać wymaganiom przyszłości.

Publiczność podczas wykładu, poniżej logo IEC, DKE i CharIN

Podmioty odpowiedzialne za globalną normalizację Wspólnie z IEC, DKE i CharIN przyspieszamy transformację mobilności

Wspieramy elektryfikację sektora transportowego – nie tylko jako producent technologii ładowania, ale także jako niezawodny ekspert i współtwórca globalnej standaryzacji.

Jako kierownicy międzynarodowych zespołów projektowych IEC oraz niemieckich komitetów lustrzanych w ramach DKE tworzymy sieć współpracy między przemysłem, jednostkami certyfikującymi i partnerami infrastrukturalnymi, aktywnie uczestniczymy w tworzeniu specyfikacji nowych standardów ładowania oraz przyspieszamy proces ich przekształcania w normy międzynarodowe.

Wraz z wiodącymi producentami samochodów oraz TÜV Süd jesteśmy od 2015 roku jednym z założycieli CharIN (Charging Interface Initiative). Obecnie CharIN zrzeszająca ponad 300 członków jest wiodącą na świecie organizacją promującą jednolite standardy ładowania, takie jak CCS, NACS i MCS.

Poprzez nasze międzynarodowe spółki dystrybucyjne zapewniamy akceptację w krajowych organizacjach normalizacyjnych, upowszechniamy wyniki na całym świecie oraz budujemy zaufanie do bezpiecznego i interoperacyjnego ładowania.