CHARX control – sterowniki ładowania DC do stacji szybkiego ładowania

Sterowniki ładowania DC do stacji szybkiego ładowania

Dowolnie programowalne sterowniki ładowania DC CHARX control professional i CHARX control integrated oraz układ sterowania CHARX control flexible to inteligentne centra sterowania nowoczesnych stacji do szybkiego ładowania w trybie 4 wg IEC 61851-23. Komunikują się one z pojazdem elektrycznym, monitorują ładowanie, regulują różne parametry, np. prąd ładowania, i opcjonalnie realizują inne zadania.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Sterownik
AXC F 2152 - Sterownik
2404267

Sterownik (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Podłączenie IoT: PROFICLOUD i każda chmura za pośrednictwem łączników chmurowych; Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 (Warunki certyfikacji patrz dokumentacja użytkownika); Procesor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Sterownik
AXC F 1252 - Sterownik
1646469

Sterownik (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Podłączenie IoT: PROFICLOUD i każda chmura za pośrednictwem łączników chmurowych; Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1; Procesor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.

Korzyści

  • 19-calowy sterownik ładowania łączy wszystkie funkcje w jednym urządzeniu
  • System 19” z szybkozłączem upraszcza instalację i konserwację
  • Elastyczne zastosowanie dzięki swobodnemu programowaniu wg IEC61131
  • Minimalizacja programowania dzięki gotowym blokom funkcyjnym
  • Łatwa integracja z systemem dzięki licznym interfejsom

Nowe produkty

Modułowy sterownik ładowania DC

Modułowe sterowniki ładowania DC

Szybkie ładowanie dzięki PLCnext Technology

System sterowania CHARX control flexible łączy w sobie PLCnext Control z modułem komunikacyjnym SECC, tworząc modułową, otwarcie programowalną architekturę dla stacji ładowania DC – dla elastycznej i przyszłościowej infrastruktury szybkiego ładowania.

Najważniejsze cechy

  • Modułowy system składający się z PLCnext Control i modułu komunikacyjnego SECC
  • Możliwość rozbudowy za pomocą modułów we/wy Axioline
  • Zgodność z IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118-2
  • Opcjonalnie z aplikacją OCPP
  • Otwarte interfejsy i Security by Design

Korzyści

  • Otwarta i modułowa architektura zapewnia maksymalną elastyczność przy wdrażaniu różnych koncepcji ładowania
  • Gotowe bloki funkcyjne SECC i komunikacja zgodna ze standardami znacznie upraszczają projektowanie
  • Obsługa odpowiednich standardów CCS, opcjonalne połączenie OCPP i podejście Security by Design zapewniają przyszłościowość rozwiązania

Porównanie naszych sterowników ładowania DC Zdecyduj, który sterownik lepiej odpowiada Twoim potrzebom

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control flexible
CHARX control integrated

CHARX control professional

CHARX control flexible

Zastosowanie i sposób montażu Wsunięcie i szybkie podłączenie w stacji ładowania 19” – w komplecie wszystkie niezbędne komponenty Klasyczny montaż na szynach DIN w stacji ładowania – możliwość indywidualnego zaprojektowania Modułowy system sterowania oparty na szynie DIN dla stacji ładowania DC – indywidualne projektowanie
Zintegrowane funkcje Sterownik ładowania, modem sieci komórkowej, kontrola izolacji, styczniki, bezpiecznik, zasilacz 24 V Sterownik ładowania Komunikacja ładowania DC, monitorowanie procesu ładowania, sterowanie energoelektroniką, styczniki DC
Zintegrowane interfejsy Ładowanie CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, magistrala CAN, wejścia/wyjścia, karta SIM, wyłączenie awaryjne, 230 V do wentylatora Ładowanie CCS, ładowanie AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, magistrala CAN, wejścia/wyjścia, karta pamięci SD Ładowanie DC/CCS, magistrala CAN, Axioline, Ethernet; opcjonalnie OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 w przygotowaniu)
Obsługiwane punkty ładowania 1 x DC 1 x DC, 1 x AC 1 x DC (dalsze koncepcje w zależności od konfiguracji)
Obsługiwana moc ładowania DC 500 kW (500 A / 1 000 V) Bez ograniczeń W zależności od systemu / określone przez zastosowaną energoelektronikę
Możliwość indywidualnego zaprogramowania wg IEC 61131
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3U w standardzie 19”) 285 mm x 158 mm x 70 mm W zależności od konfiguracji
Więcej na temat sterownika 19” Więcej na temat sterownika na szynę DIN Więcej na temat systemu sterowania
System sterowania do stacji ładowania DC oparty na PLCnext Technology

CHARX control flexible dla stacji ładowania DC System sterowania składający się z PLCnext Control, modułu SECC i aplikacji OCPP

Dzięki CHARX control flexible można realizować stacje ładowania DC zgodnie z zapotrzebowaniem i z dużą elastycznością w projektowaniu systemu. System sterowania łączy PLCnext Control, taki jak AXC F 1252, z modułem SECC AXL F IF SECC 1 FF. Dodatkowe moduły I/O i interfejsy Axioline, a także opcjonalna aplikacja OCPP umożliwiają rozbudowę systemu sterowania. Pozwala to na dostosowanie rozwiązania do różnych koncepcji ładowania i wymagań integracyjnych.
W przeciwieństwie do wielu innych sterowników ładowania DC, CHARX control flexible nie jest oparty na predefiniowanym standardowym oprogramowaniu, ale na swobodnie programowalnej architekturze. Aplikacja jest tworzona za pomocą PLCnext Engineer. Efektywna implementacja została osiągnięta przy użyciu biblioteki bloków funkcyjnych dla modułu SECC.
Moduł SECC obsługuje komunikację zgodnie z normami IEC 61851, DIN SPEC 70121 i ISO 15118-2, monitoruje proces ładowania i obsługuje sterowanie energoelektroniką i stycznikami DC.
Opcjonalnie jest możliwe również połączenie z backendem poprzez OCPP 1.6 J; OCPP 2.0.1 jest już w przygotowaniu. W połączeniu z koncepcją Security-by-Design opartą na normie IEC 62443 powstaje efektywne i przyszłościowe rozwiązanie dla nowoczesnych stacji ładowania DC.

Wideo produktu System 19-calowy

Modułowy system 19" w detalach Szybki montaż stacji ładowania DC w szafie typu rack

System CHARX w znormalizowanym formacie 19” składa się z kilku skoordynowanych modułów do dystrybucji, konwersji i sterowania prądem ładowania: nowy moduł dystrybucyjny CHARX power distribute, nowy moduł sterowania CHARX control integrated oraz moduły mocy CHARX power basic można łączyć ze sobą w celu dopasowania do każdej stacji ładowania.

W porównaniu do klasycznego wyposażenia w komponenty na szynę DIN modułowa konstrukcja znacznie zmniejsza złożoność stacji ładowania DC i umożliwia szybki montaż i wymianę modułów.

Interaktywna mapa: Modułowy system CHARX do montażu w szafie 19"
Moduł sterowania mocą
CHARX control integrated łączy wszystkie funkcje do sterowania i monitorowania stacji ładowania 19”. Moduł sterowania zarządza maksymalnie pięcioma modułami mocy 30 kW do szybkiego ładowania DC do 150 kW. Ułatwia projektowanie, instalację i serwisowanie stacji ładowania, ponieważ łączy w sobie wszystkie niezbędne komponenty, takie jak sterownik ładowania, kontrola izolacji, styczniki mocy, bezpiecznik, zasilanie pomocnicze 24 V i wiele innych. Umożliwiają one np. sterowanie wentylatorem szafy sterowniczej, pomiar temperatury i pomiar napięcia wyjściowego. Oferuje również liczne interfejsy komunikacyjne do łatwej integracji systemu i zdalnego dostępu.
Bezpośrednio do modułu sterowania
Moduł dystrybucyjny
CHARX power distribute zasila do pięciu modułów mocy napięciem sieciowym AC w stacji szybkiego ładowania 19”. Moduł sterowania jest również zasilany. Zintegrowana ochrona przed przepięciami, wyłączniki nadprądowe i ochrona przed przegrzaniem zapewniają maksymalne bezpieczeństwo wszystkich modułów i kabli. Umożliwia bezpieczne podłączenie modułów mocy kategorii przepięciowej II.
Bezpośrednio do modułu dystrybucyjnego
Moduły mocy
Efektywne moduły szybkiego ładowania CHARX power basic zapewniają ekonomiczną eksploatację infrastruktury ładowania DC.Przetwarzają one prąd sieciowy AC na prąd stały, który jest potrzebny do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Kompaktowe moduły rack 19″ można zamontować bezpośrednio w stacji ładowania i połączyć ze sobą dowolnie w razie potrzeby.
Bezpośrednio do modułu mocy AC/DC
Możliwość podłączenia do pięciu modułów mocy
Dzięki modułowej konstrukcji stacji ładowania w formacie 19” można uzyskać moc ładowania do 150 kW poprzez połączenie aż pięciu modułów mocy 30 kW.
Szybkozłącza
Szybkozłącze Push-in oraz zacisk T-LOX umożliwiają podłączanie przewodów ze ściągniętą izolacją lub zarobionych tulejką. Umożliwia to szybką instalację i łatwe serwisowanie.
Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja
Szczególnie w przypadku lokalizacji stacji ładowania w przestrzeni miejskiej decydującym czynnikiem jest dostępne miejsce. Porównywalne systemy o identycznej mocy ładowania wymagają znacznie więcej miejsca, a także dodatkowego oprzewodowania.
Liczne interfejsy
Za pomocą magistrali CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 i I/O można łatwo podłączyć urządzenia peryferyjne, takie jak kabel ładowania CCS, panele dotykowe, czytniki RFID, diody sygnalizacji stanu i energoelektronikę.
Możliwość indywidualnego zaprogramowania wg IEC 61131
Moduł sterowania CHARX control integrated może być stosowany bardzo elastycznie dzięki możliwości dowolnego programowania zgodnie z IEC 61131. Dzięki temu możesz dostosować oprogramowanie i interfejs użytkownika swojej stacji ładowania do indywidualnych potrzeb.
Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz 19-calowu moduł sterowania CHARX control integrated w najdrobniejszych szczegółach. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Szybka instalacja stacji ładowania DC z 19-calowym systemem

Sterownik ładowania programowany przez osobę przy użyciu gotowych bloków funkcyjnych w PC Worx

Szeroki zakres zastosowania Możliwość indywidualnego zaprogramowania wg IEC 61131

CHARX control professional, CHARX control flexible i CHARX control integrated można zaprogramować dowolnie w zależności od indywidualnych wymogów stacji ładowania zgodnie z normą IEC 61131.

Jest to zatem niezwykle uniwersalny sterownik ładowania, który spełni najbardziej zróżnicowane wymagania. Dzięki temu możesz dostosować oprogramowanie i interfejs użytkownika swojej stacji ładowania do indywidualnych potrzeb.

Upraszcza on programowanie dzięki gotowym blokom funkcyjnym PC Worx do komunikacji z pojazdem wg DIN SPEC 70121.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.