Zajmujące niewiele miejsca liczniki energii DC EMpro umożliwiają bezpośredni pomiar prądów i napięć do 650 A/1000 V DC do celów rozliczeniowych. Odporna na manipulacje konstrukcja z danymi w formacie OCMF i dziennik kalibracji są idealne do infrastruktury ładowania.
EEM-PM157-SLP
-
Miernik
1269236
Licznik energii prądu stałego z pomiarem bezpośrednim do 1000 V / 650 A, ze złączem RS-485 do narzędzi do programowania oraz do sterowników ładowania DC, korekcja strat kabla ładowania, temperatura robocza do +80 °C, certyfikowany zgodnie z celami rozliczeniowymi. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca, dokładny bezpośredni pomiar DC do 650 kW
Zabezpieczona przed manipulacją elektromechanika i oprogramowanie sprzętowe
Wysoka niezawodność dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
Łatwa integracja dzięki uproszczonemu protokołowi punkt-punkt
Idealne rozwiązanie do ładowania w elektromobilności