Liczniki energii DC EMpro mierzą moc do 200 kW zgodnie z klasą dokładności C (EN 50470-4) i do 650 kW zgodnie z klasą dokładności B (EN 50470-3).
Pomiar odbywa się bezpośrednio przez bocznik, w zależności od wariantu również dwukierunkowo. Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce w aplikacji.
3-fazowy licznik energii z pomiarem bezpośrednim do 100 A AC, złącze Modbus/TCP, temperatura robocza do +70°C, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych