3-fazowy licznik energii z pomiarem bezpośrednim do 100 A AC, interfejs Modbus/RTU, 2 wyjścia impulsowe, 4 taryfy (przez Modbus), temperatura robocza do +70°C, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych 2014/32/UE i w połączeniu z dopuszczeniem UL/CSA
EEM-XM357
-
Miernik
1674511
3-fazowy licznik energii z pomiarem bezpośrednim do 100 A AC, interfejs Modbus/RTU, 2 wyjścia impulsowe, 4 taryfy (przez Modbus), temperatura robocza do +70 °C, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Bezpośredni pomiar prądu do 100 A AC w pełnym zakresie temperatur od -40°C do +70°C
Zgodność z klasą dokładności C zgodnie z normą EN 50470-3 i 0,5 zgodnie z normą IEC 62053-21
Prosta, intuicyjna obsługa i odczyt za pomocą podświetlanego wyświetlacza LCD
Łatwa integracja w magistrali i sieci przez interfejs Modbus/RTU lub Modbus/TCP
Rejestr Modbus oparty na wielofunkcyjnych miernikach parametrów sieci EMpro