Licznik energii
Pomiar energii i mocy
Nasze urządzenia służą do pomiaru wszystkich parametrów elektrycznych, umożliwiając monitorowanie zużycia energii do celów pomiaru kompleksowego, łatwego rozliczania miejsc powstawania kosztów czy monitorowania mocy systemu fotowoltaicznego. Aby zapewnić łatwą instalację i uruchomienie urządzeń, skupiliśmy się szczególnie na wygodzie obsługi i optymalnej współpracy z czujnikami prądu.
Kategorie produktów
Korzyści
- Rozliczanie zużycia energii dla poszczególnych miejsc powstawania kosztów za pomocą liczników energii EMpro do celów rozliczeniowych
- Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki konfigurowalnym intuicyjnie licznikom energii EMpro
- Dostęp do danych energii i informacji o komponentach na całym świecie dzięki licznikom energii EMpro kompatybilnym z IoT
- Wykrywanie usterek w poszczególnych stringach PV umożliwiające podjęcie skutecznych działań za pomocą systemu monitorowania stringów PV SOLARCHECK
Liczniki energii do celów rozliczeniowych
Liczniki energii EMpro do celów rozliczeniowych umożliwiają rozliczanie zużycia energii z podziałem na poszczególne miejsca powstawania kosztów. Wersje specjalne nadają się szczególnie do pomiaru danych energetycznych do celów rozliczeniowych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych dla elektromobilności.
Do wyboru są dostępne następujące produkty:
- Jednofazowe liczniki energii AC do pomiaru bezpośredniego do 45 A AC
- Trójfazowe liczniki energii AC do pomiaru bezpośredniego do 100 A AC lub z wejściem transformatorowym
- Liczniki energii DC do pomiaru bezpośredniego do 650 A DC
Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci
Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą i przesyłają parametry energii do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania.
Znajdź właściwy produkt do swojej aplikacji:
- Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci z wejściem przekładnika prądowego lub z możliwością bezpośredniego podłączenia cewek Rogowskiego różnych producentów
- Mierniki parametrów sieci kompatybilne z IoT z wejściem przekładnika prądowego lub z możliwością bezpośredniego podłączenia cewek Rogowskiego różnych producentów
- Mierniki parametrów sieci z zasilaniem 24 V i wejściem przekładnika prądowego lub z możliwością bezpośredniego podłączenia cewek Rogowskiego różnych producentów
Monitorowanie stringów PV
System monitorowania stringów PV SOLARCHECK informuje niezawodnie o stanie systemu fotowoltaicznego.
Dostosuj swój system monitorowania stringów PV za pomocą następujących produktów:
- Moduł komunikacyjny z interfejsem Modbus/RTU do podłączenia do ośmiu modułów pomiaru prądu, każdy z modułem pomiaru napięcia
- Moduły pomiaru prądu dla prądów stałych do 20 A DC
- Moduły pomiaru napięcia do 1 500 V DC