Zarządzanie energią oparte na IoT

Interfejs użytkownika Proficloud.io na laptopie

Zarządzanie energią w oparciu o IoT łączy w sobie zalety przemysłowego internetu rzeczy, zaawansowanych technologii pomiarowych oraz rozwijanych nieustannie inteligentnych usług. Zapewnia to łatwą dostępność danych pomiarowych, automatyczne zapisywanie danych oraz dostęp do danych energii i wydajności z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Wyzwania


Zarządzanie energią i ochrona klimatu

W czasach kurczenia się zasobów, rosnących cen energii i wzrostu znaczenia ochrony klimatu kompleksowe zarządzanie energią jest jedną z najważniejszych kwestii dla dzisiejszych firm.
Wymóg ograniczenia emisji CO₂, zapewnienia przejrzystości procesu produkcyjnego, a nawet oceny konkretnego śladu CO₂ danego produktu stawia nowe wyzwania przed osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie energią.
Konieczne jest monitorowanie, pomiar, analizowanie i ocena danych energetycznych, aby na tej podstawie określić właściwe działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Szczegółowe i łatwe do zintegrowania monitorowanie energii stanowi podstawę do spełnienia wymagań normy zarządzania energią ISO 50001.

Cztery kroki na drodze do neutralności klimatycznej
Norma zarządzania energią ISO 50001

Odniesienie do ISO 50001 i możliwe pytania klientów

Międzynarodowa norma ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) określa wytyczne dla firm i wspiera je przy wdrażaniu systemu zarządzania energią. Norma ta opisuje system zarządzania energią jako metodyczne podejście do poprawy wydajności i efektywności energetycznej, który może nieść dodatkowe korzyści finansowe dla certyfikowanych firm.
Do oceny sukcesu wdrożonych działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz ciągłego monitorowania procesów konieczne jest zdefiniowanie właściwych współczynników, tzw. KPI (Key Performance Indicator) oraz EnPI (Energy Performance Indicator).
W ramach przeglądów zarządzania lub audytów wewnętrznych i zewnętrznych, te kluczowe wskaźniki dostarczają informacji o tym, jak działa zarządzanie energią i czy spełnione są wymagania ustawowe i/lub normatywne.

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie energią przy biurku

Wyzwanie związane z rejestrowaniem i analizowaniem danych W jaki sposób pracują dziś osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią?

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią musza kontrolować na bieżąco procesy i zużycie energii w firmie. Niezbędne do tego dane pomiarowe są wprowadzane ręcznie z lokalnych źródeł danych (mierniki parametrów sieci) i np. importowane w postaci plików CSV do systemów ewidencjonowania danych energetycznych.
Analiza i ocena odbywa się często poprzez tworzone arkusze MS Excel, na podstawi których tworzone są następnie niezbędne wykresy. Stosuje się również różne oprogramowanie do graficznego przetwarzania danych.
Typowe topologie zawierają dziś wiele punktów pomiarowych, które trzeba ze sobą połączyć. Instalacja i rozbudowa standardowych systemów jest często niezwykle skomplikowana i wymaga szerokiej znajomości złożonych sieci. Wymaga to personelu o wysokich kwalifikacjach i może powodować wysokie koszty administracji systemu.
Jaki system oprogramowania i sprzętu będzie odpowiedni do zbierania i przetwarzania niezbędnych danych pomiarowych? Jaka infrastruktura IT jest niezbędna?

Zarządzanie energią oparte na IoT


Gromadzenie danych w chmurze

Mierniki kompatybilne z IoT (smart device) można podłączyć bezpośrednio do platformy Proficloud.io metodą Plug & Play poprzez interfejs Ethernet za pośrednictwem protokołu MQTT. W środowisku chmury urządzenia można włączać łatwo i szybko do nowego lub istniejącego systemu za pomocą usługi Device Management Service. Wybrane wartości pomiarowe są przesyłane automatycznie i zapisywane. Osoba odpowiedzialna za zużycie energii ma natychmiastowy dostęp do danych i może je wykorzystywać bezpośrednio. Czasochłonna konfiguracja klasycznych sieci przemysłowych (np. Modbus czy PROFINET) należy już do przeszłości.

Topologia zarządzania energią na bazie IoT

Topologia zarządzania energią na bazie IoT z aplikacją EMpro Ethernet do Proficloud

Zalety zarządzania energią na bazie IoT

  • Szybka dostępność danych pomiarowych bez specjalnej znajomości złożonych sieci, poprzez łatwe włączenie Plug and Play mierników IoT do systemu Proficloud
  • Brak konieczności utrzymywania własnych zasobów IT i posiadania szerokiej wiedzy IT dzięki automatycznemu przesyłaniu danych bezpośrednio do Proficloud.io
  • Szybkie tworzenie raportów dla różnych lokalizacji dzięki dostępowi do danych dotyczących energii i wydajności z dowolnego miejsca o dowolnej porze
  • Bezpieczeństwo danych dzięki regularnym, automatycznym aktualizacjom
  • Zawsze na bieżąco i szybki dostęp do nowych funkcji dzięki dynamicznym cyklom aktualizacji platformy IoT (środowisko chmury) i inteligentnych usług

Inteligentne usługi


Miernik parametrów sieci EMpro i Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Monitoring, Management, Analytics: Energy Management Service – Powered by Proficloud.io skupia się na specjalistach ds. zarządzania energią i jest dostosowana dokładnie do ich potrzeb. Prosty, intuicyjny wygląd zapewnia elastyczne spektrum funkcji w dziedzinie wizualizacji danych energii elektrycznej i mocy do monitorowania, analizy i oceny tych danych.
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io zapewnia pomoc w kroku Check tzw. cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) zgodnie z międzynarodową normą ISO 50001:2018 (Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania).

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi dzięki systemowej, kompletnej koncepcji z intuicyjnym menu i automatycznym przesyłaniem danych do Proficloud.io
  • Stały dostęp do danych energii i wydajności z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili za pomocą wygodnych wizualizacji
  • Rosnąca nieustannie oferta wartości do zarządzania energią dzięki ciągłemu rozwojowi
  • Bezpieczna komunikacja między urządzeniem a chmurą dzięki szyfrowaniu TLS
  • Zarządzanie urządzeniami umożliwia dobry przegląd aplikacji