Integracja danych poprzez interfejs do programowania REST

Programista przy laptopie przy tworzeniu aplikacji

Usługi sieciowe odgrywają ważną rolę w rozwoju firm w świecie cyfrowym. Interfejs do programowania REST w urządzeniach obiektowych umożliwia wygodną dostępność danych, co jest istotnym warunkiem budowania kompleksowych struktur aplikacji.

Dwie osoby omawiają wymagania dotyczące integracji danych w hali fabrycznej

Dostępność danych Tworzenie aplikacji w nowoczesnych firmach

Pełna dostępność danych jest niezbędnym warunkiem do utworzenia spójnych, przyszłościowych struktur aplikacji. Jednocześnie twórcy aplikacji muszą realizować integrację danych w coraz krótszym czasie. Dostęp do danych z urządzeń obiektowych może wiązać się z pewnymi problemami. Celem tej fazy jest pełna integracja danych z urządzenia obiektowego z nadrzędną aplikacją oprogramowania. Przemysłowe urządzenia obiektowe udostępniają swoje dane za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych. Jednym z nich jest REST-API.

Logo REST, API i JSON

Definicja REST, API i JSON (“{}”)

REST to skrót od „REpresentional State Transfer“. Jest to architektura stosowana powszechnie w środowisku IT. Jest to prosta architektura interfejsu, która wykorzystuje znany ogólnie protokół internetowy. Transfer danych odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

API (Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji.

Nawiasy klamrowe oznaczają notację treści, które są maskowane w języku programowania JavaScript jak obiekty (JSON: JavaScript Object Notation), np. dla obiektu numeru seryjnego.

Dwie osoby podczas spotkania z widokiem na tablet

Integracja danych z REST Komfortowa implementacja, spójna notacja

Integracja danych poprzez zapytania HTTP jest dostępna standardowo w popularnych bibliotekach programowania. Implementację przyspiesza również fakt, że wielu programistów wie z innych projektów, jak działa architektura REST. Ponadto stale rośnie popularność ciągłej notacji obiektów informacyjnych wg JavaScript (JSON).

Dzięki zastosowaniu HTTP, REST i JSON w urządzeniach obiektowych nie jest potrzebna specjalna wiedza na temat przemysłowych protokołów komunikacyjnych oraz implementacji tabeli rejestrów.