Dyrektywa o przyrządach pomiarowych MID Measuring Instruments Directive
Dyrektywa o przyrządach pomiarowych MID określa jednolite, obowiązujące we wszystkich państwach UE przepisy w sprawie sprzedaży i oddawania do użytku urządzeń pomiarowych. Przyrządy pomiarowe są ważne dla handlu, konsumentów i przemysłu, ponieważ zapewniają dokładność pomiarów oraz przyczyniają się do przejrzystości i uczciwości w transakcjach handlowych.
Kontekst prawny Co reguluje dyrektywa o przyrządach pomiarowych?
Dyrektywa MID 2014/32/UE weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2016 r., zastępując dyrektywę 2004/22/WE. Państwa UE i EFTA (+Turcja) są zobowiązane do implementacji dyrektywy do aktów prawa krajowego.
Co reguluje dyrektywa o przyrządach pomiarowych?
Artykuły 1 – 54 regulują obowiązki poszczególnych podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw i dystrybucji, aby zagwarantować minimalne wymagania dot. użytkowania. Na terenie Unii Europejskiej od czasu uchwalenia dyrektywy MID obowiązują jednolite regulacje dla różnych rodzajów przyrządów pomiarowych, między innymi liczników energii elektrycznej czynnej. Najważniejsze wymagania są opisane z załączniku I dyrektywy MID.
Najważniejsze wymagania dotyczą np. stabilności, powtarzalności i oznakowania urządzeń. Dodatkowo obowiązują specjalne wymagania opisane w dalszych załącznikach. Jednym z wymogów w przypadku liczników energii elektrycznej jest podawanie zużycia energii czynnej w kWh lub MWh.
Obszary zastosowania Do użytku domowego, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym
Dyrektywa MID tworzy jednolite podstawy do celów rozliczeniowych. Jednolite standardy odnoszą się do weryfikacji produktu w procesie produkcji, wprowadzenia do obrotu i oddawania do użytku. Następnie obowiązują krajowe przepisy dotyczące okresu ważności legalizacji i opłat za ponowną legalizację. Liczniki energii elektrycznej MID służą do rozliczania zużycia energii czynnej i są przeznaczone do użytku domowego, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym.
Uwaga: Dyrektywa MID nie ma zastosowania do celów rozliczeń w przemyśle ciężkim oraz rozliczania energii biernej i pozornej!
Obszar produktów Jakie produkty reguluje dyrektywa MID
Dyrektywę stosuje się do dziesięciu różnych rodzajów przyrządów pomiarowych, między innymi do gazomierzy, ciepłomierzy, wodomierzy i liczników energii elektrycznej czynnej.
Kategoria liczników energii elektrycznej czynnej obejmuje różne rodzaje urządzeń. Mogą to być przyrządy elektroniczne (z wyświetlaczem) lub elektromechaniczne (liczniki indukcyjne).
Dodatkowo liczniki energii elektrycznej mogą być używane z zewnętrznymi przetwornikami pomiarowymi lub bez przetworników. Ważne: Dyrektywa MID nie reguluje kwestii przetworników pomiarowych!
Procedury oceny zgodności Producenci mają różne możliwości
W przypadku procedur oceny zgodności rozróżnia się kombinacje modułów B+D, B+F oraz H1. Wynik różnych procedur jest równoważny i musi zostać uzyskany przez producenta. Moduł B: badanie typu UE (zgodność typu z dyrektywą), moduł D: zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (produkcja seryjna, produkt końcowy), moduł F: zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu, moduł H1: zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu. Audyty i badania są przeprowadzane przez jednostki notyfikowane.