Zarządzanie energią oparte na IoT w procesie produkcyjnym

Osoby biorące udział w naradzie przed szklaną ścianą z notatnikami

Poprawa efektywności energetycznej to kwestia pracy zespołowej. Aby rozsądnie uwzględnić wszystkie odpowiednie obszary i osiągnąć zachwycające wyniki, urządzenia zużywające energię należy przygotować w jasny i zrozumiały sposób. Mierniki parametrów sieci EMpro obsługujące IoT oraz intuicyjne, elastyczne funkcje usługi Energy Management Service – Powered by Proficloud.io opartej na IoT wspomagają użytkowników w łatwym pozyskiwaniu danych w chmurze, a dodatkowo umożliwiają ich precyzyjną i przejrzystą wizualizację.

Wyzwanie


Hala produkcyjna w trakcie produkcji

Przejrzystość danych energetycznych w celu określenia środków

Sprawienie, że zużycie energii na grupę montażową będzie czytelne, po pierwsze w czasie produkcji, a po drugie w czasie gotowości po zakończeniu produkcji albo w weekendy.

Zużycie energii w odniesieniu do aktywnych i pasywnych okresów

  • Porównanie poboru energii w odniesieniu do aktywnych i pasywnych okresów
  • Ustalenie ułamkowego zużycia energii w okresie pasywnym

Zużycie energii w różnych czasach montażu

  • Porównanie wartości zużycia energii jednej grupy montażowej w różnych czasach montażu w kontekście poszczególnych wartości produkcyjnych

Zużycie energii na wyprodukowaną sztukę

  • Porównanie wykonanej liczby sztuk ze zużytą energią (kWh)
  • Zużycie energii na wyprodukowaną sztukę (emisja CO2 na sztukę)

Optymalizacja zarządzania załączaniem urządzeń

  • Rozpoznawanie obciążeń szczytowych
  • Wdrażanie środków pozwalających na optymalizację zarządzania załączaniem urządzeń

Nasze rozwiązanie


Mierniki parametrów sieci EMpro obsługujące IoT w szafie sterowniczej

Mierniki parametrów sieci obsługujące IoT przekazują dane bezpośrednio do Proficloud.io w sposób zautomatyzowany

Z miernikami parametrów sieci EMpro IoT bezpośrednio do chmury Zautomatyzowana transmisja danych do Proficloud.io

Aby móc czytelniej przedstawić zużycie energii przez różne grupy montażowe, firma Phoenix Contact w zakładzie w Blombergu postanowiła wyposażyć jeden dział produkcyjny w mierniki parametrów sieci EMpro obsługujące IoT. Mierniki parametrów sieci podłącza się bezpośrednio metodą Plug and Play do środowiska chmury IoT za pośrednictwem interfejsu Ethernet. Mierniki automatycznie przesyłają dane pomiarowe do Proficloud.io firmy Phoenix Contact.

W dziale produkcyjnym istnieją różne grupy montażowe. Każda grupa składa się z kilku linii produkcyjnych. Łącznie zainstalowano 72 narzędzia.

Zalety zarządzania energią na bazie IoT

  • Łatwy i szybki montaż mierników parametrów sieci EMpro kompatybilnych z IoT, z możliwością podłączenia Plug and Play poprzez złącze Ethernet bezpośrednio do środowiska w chmurze IoT
  • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią mogą łatwo sprawdzać zużycie energii i wyświetlać je natychmiast w formie graficznej, bez konieczności programowania czy posiadania specjalistycznej wiedzy
  • Śledzenie danych energii i wskaźników pozwala na zwiększenie efektywności produkcji
  • Ciągły proces optymalizacji dzięki pełnej transparentności danych energii, a tym samym identyfikacji potencjału zwiększenia efektywności

Zautomatyzowana transmisja danych do Proficloud.io Schemat topologii systemu

Topologia systemu zarządzania energią w produkcji

Przykład zastosowania: zarządzanie energią oparte na IoT

Użytkownik obsługujący Energy Management Service – Powered by Proficloud.io na komputerze PC

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io skupia się na specjalistach ds. zarządzania energią i jest dostosowana dokładnie do ich potrzeb. Prosty, intuicyjny wygląd zapewnia elastyczne spektrum funkcji w dziedzinie wizualizacji danych energii elektrycznej i mocy do monitorowania, analizy i oceny tych danych.
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io zapewnia pomoc w kroku Check tzw. cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) zgodnie z międzynarodową normą ISO 50001:2018 (Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania).

Podsumowanie


EMpro i Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Ogólny pakiet systemowy dla zrównoważonego zarządzania energią

W połączeniu z miernikami parametrów sieci EMpro obsługującymi IoT Energy Management Service – Powered by Proficloud.io zapewnia kompleksowe rozwiązanie stworzone z myślą o cyfrowym zarządzaniu energią.
System łączy w sobie zalety zapewniane przez przemysłową koncepcję Internet of Things, dopracowaną technikę pomiarową oraz inteligentne usługi poddawane stałym optymalizacjom.
Zautomatyzowany transfer danych do Proficloud.io, maksymalna łatwość użytkowania i intuicyjne menu zapewniają zwiększenie efektywności zarządzania energią. Ukierunkowane wizualizacje zapewniają szczegółowy podgląd.