Automatyka procesowa
Modernizacja instalacji technologicznych
Zaawansowane linie produkcyjne w przemyśle przetwórczym muszą spełniać stale rosnące wymagania w zakresie wysokiego bezpieczeństwa, dyspozycyjności, niezawodności i większej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach. Kluczowe znaczenie ma precyzyjne rejestrowanie, przesyłanie i przetwarzanie danych. Odkryj nasze innowacyjne produkty i systemy do cyfryzacji, monitorowania i zrównoważonej modernizacji obiektów produkcyjnych i ich infrastruktury.
Główne tematy
Technologie
Bezpieczeństwo i otwartość
Poznaj nasze najważniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie elektryfikacji, usieciowienia i automatyzacji systemów automatyki procesowej, w tym nowoczesne technologie komunikacyjne, takie jak Ethernet-APL.
Produkty
Szeroka oferta produktów
Do typowych zadań związanych z regulacją, monitorowaniem i optymalizacją oferujemy różne produkty i systemy z zakresu techniki przyłączeniowej, komunikacji i automatyzacji. Umożliwia to niezawodne zbieranie, przesyłanie i przetwarzanie danych. Poznaj nasze najlepsze produkty:
Terminale przyłączeniowe do PCB Push-in w konstrukcji TWIN Wymiana techniki przyłączeniowej bez konieczności zmiany płytki drukowanej lub obudowy dzięki temu samemu układowi
Terminale przyłączeniowe do PCB SPTH z Push-in Technology wyróżniają się większymi otworami testowymi i zdolnością przyłączeniową do 4 mm². Dzięki konstrukcji TWIN i identycznemu układowi footprint producenci urządzeń mogą elastycznie zmieniać technikę przyłączeniową między techniką śrubową a techniką połączeń Push-in bez konieczności zmiany układu płytki drukowanej i obudowy urządzenia.