Przemysłowe kondycjonowanie sygnałów
Odpowiednikiem układu nerwowego człowieka w środowisku przemysłowym są przewody AKPiA. W aplikacjach przemysłowych czujniki i urządzenia wykonawcze wysyłają i odbierają wiele wartości pomiarowych, które muszą być przesyłane niezawodnie z poziomu obiektu do poziomu sterowania oraz w odwrotnym kierunku. Separacja, przekształcanie, filtrowanie, wzmacnianie i przełączanie – technika interfejsowa Phoenix Contact zapewnia niezawodne kondycjonowanie sygnału.
Kondycjonowanie i ochrona cyfrowych oraz analogowych sygnałów procesowych
W automatyce procesowej transmisja sygnałów jest narażona na zakłócenia z coraz bardziej aktywnego elektrycznie otoczenia, szczególnie w przypadku słabych sygnałów wartości pomiarowych przesyłanych przez czujniki.
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe separują, przekształcają, filtrują i wzmacniają te sygnały.
Electronic Marshalling a standardowe krosowanie sygnałów
Przy krosowaniu sygnałów I/O dla standardowych systemów we/wy sygnały obiektowe są sortowane na poziomie krosowania według rodzaju sygnału i przetwarzane przez poziom interfejsowy. Następnie są podłączane do odpowiednich kart I/O w jednostce sterującej. W przeciwieństwie do tego krosowanie sygnałów I/O dla uniwersalnych systemów we/wy umożliwia elastyczne konfigurowanie kanałów od obiektu do sterowania.