Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Elastyczne krosowanie sygnałów do uniwersalnych systemów we/wy

Ludzie w zakładzie produkcyjnym

W przypadku krosowania sygnałów we/wy do standardowych systemów we/wy, sygnały z obiektu są sortowane według rodzaju sygnału w dużych sterowniach, a następnie przesyłane do sterownika pojedynczymi przewodami poprzez poziom interfejsu. W przeciwieństwie do tego krosowanie sygnałów we/wy dla uniwersalnych systemów we/wy umożliwia lokalną strukturę i elastyczne konfigurowanie kanałów od obiektu do sterownika. VIP I/O Marshalling oferuje niezależne od sterownika rozwiązanie Plug and Play, które łączy krosowanie sygnałów we/wy i przetwarzanie sygnałów w jednym systemie.

Wyzwania


Szafy sterownicze do klasycznego krosowania sygnałów we/wy przy użyciu Termination Carrier

Brak elastyczności, wysokie koszty okablowania i duże sterownie

W zależności od rozmiaru systemu na potrzeby sterowania stałym procesem konieczna jest wymiana kilku tysięcy sygnałów pomiędzy poziomem obiektu a poziomem sterowania.
W przypadku krosowania klasycznego sygnały przesyłane w dowolnej kolejności z obiektu są najpierw sortowane według rodzaju sygnału w centralnych sterowniach na poziomie krosowania i stamtąd przesyłane do poziomu interfejsu. Tutaj sygnały są przetwarzane na przykład przez kondycjonery sygnałów, przetworniki pomiarowe i przekaźniki, a następnie przesyłane do poziomu we/wy za pomocą kabli systemowych.

Oprócz większego zapotrzebowania na miejsce i nakładów na okablowanie rozwiązania te wymagają znajomości dokładnego typu sygnału na wczesnym etapie.

Uniwersalne wejścia/wyjścia: elastyczne – ale tylko z niezbędną techniką interfejsową

Dzięki uniwersalnym we/wy na poziomie sterowania można osiągnąć poprawę względem klasycznego krosowania sygnałów: zamiast 8-/16-/32-/64-kanałowych bloków dla każdego rodzaju sygnału w uniwersalnych kartach we/wy dostosowuje się poszczególne kanały do wymaganych funkcji z poziomu oprogramowania.

Należy jednak wziąć pod uwagę istniejące problemy z uniwersalnym systemem we/wy.

Brak uwzględnienia wymaganej techniki interfejsowej, np.:

  • Przekaźnik do kondycjonowania sygnału na we/wy skonfigurowanych jako wyjście cyfrowe
  • Moduły interfejsu w wykonaniu iskrobezpiecznym
  • Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe zapewniające niezawodne przetwarzanie sygnałów, np. w celu oddzielenia pętli uziemienia i zapobiegania zniekształceniom sygnału

Nasze rozwiązanie


Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling trzymany w dłoniach

Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling

Pełna elastyczność na poziomie interfejsu i krosowania

Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling został opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniu w uniwersalnych systemach we/wy. Na poziomie interfejsu i krosowania rozwiązanie zapewnia taką samą elastyczność, jak uniwersalne systemy we/wy na poziomie we/wy.

System składa się głównie z trzech modułów:

  1. Element podstawowy jest montowany na standardowej szynie, następnie podejmuje okablowanie obiektowe, a poprzez złącze zapewnia połączenie do systemu we/wy.
  2. Drugim modułem jest tak zwane Input Output Accessory (IOA), pełniące zasadniczą funkcję interfejsu.
  3. System kablowy łączy element podstawowy z uniwersalnym systemem we/wy.

Korzyści Dzięki wykorzystaniu uniwersalnych systemów we/wy inteligentne lokalne skrzynki rozdzielcze mają wiele zalet

  • Standardowy produkt z możliwością dopasowania do wszystkich zastosowań
  • Przetestowane skrzynki rozdzielcze z globalnym pakietem dopuszczeń
  • Brak skrzynek sygnałowych i krosowych
  • Eliminacja kabli zbiorczych i korytek kablowych
  • Znaczące zmniejszenie liczby punktów zaciskowych

Rozproszone skrzynki sterownicze

Coraz częściej rezygnuje się ze sztywnej budowy poziomu marshallingu, interfejsów oraz wejść/wyjść w centralnym pomieszczeniu sterowniczym na rzecz uniwersalnych we/wy. Inteligencja przenosi się blisko procesu w obiekcie. Universal Remote Cabinet to kompaktowe i standardowe rozwiązanie. Elastyczny system krosowania I/O zajmuje się w takim wypadku krosowaniem i przetwarzaniem sygnałów.

Lokalne skrzynki rozdzielcze

Lokalne skrzynki rozdzielcze

Podsumowanie


Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling

Uniwersalne we/wy, kompaktowe i elastyczne od obiektu do poziomu sterowania

Krosowanie sygnałów we/wy do uniwersalnych systemów we/wy staje się naprawdę uniwersalne dzięki VIP I/O Marshalling: elastyczny system krosowania sygnałów we/wy to rozwiązanie niezależne od sterownika, łączące w sobie krosowanie i przetwarzanie sygnałów we/wy. Elastyczne moduły funkcyjne plug-in umożliwiają indywidualną konfigurację kanałów, od obiektu do poziomu sterowania.

Dzięki szafkom Universal Remote Cabinet nie są konieczne duże szafy krosownicze i interfejsowe. Opracowanie modułowej budowy doprowadziło z jednej strony do kompletnego wyeliminowania pewnych podzespołów, a z drugiej strony pozwoliło na zmniejszenie rozmiarów niezbędnych elementów, dzięki czemu całość mieści się w mniejszej szafie.