Płytka dzieląca VIP I/O Marshalling dla bezpiecznej izolacji między modułami cokołowymi z wyposażeniem Non Ex i oraz Ex i, do zastosowań uniwersalnych w konstrukcjach UM-PRO ...MSTB...
Płytka dzieląca jest montowana bezpośrednio na szynie DIN na końcu modułu cokołowego.
Krosowanie sygnałów do uniwersalnych systemów we/wy
Stwórz uniwersalny Marshalling przy użyciu elastycznego systemu krosowania I/O VIP I/O-Marshalling. System łączy krosowanie i przetwarzanie sygnałów w jednym rozwiązaniu niezależnym od sterowania dla uniwersalnego systemu we/wy. Wtykowe akcesoria wejściowe/wyjściowe o różnych funkcjach interfejsowych pozwalają na uniwersalną konfigurację poszczególnych kanałów. To uniwersalny system Marshalling, kompleksowo od obiektu do poziomu sterowania.
Zestaw styków do zastosowania z VIP/MSTB/D50M/BASE..., połączenia Push-in
Zestaw bezpieczników, liczba: 10 Szt., prąd znamionowy: 0,315 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)
Moduł bezpiecznikowy do elementów podstawowych VIP I/O Marshalling z wymiennym bezpiecznikiem 0,25 A w torze zasilania urządzeń obiektowych. Wbudowane punkty testowe i odłącznik nożowy umożliwiają bezprzerwowy pomiar sygnałów. Zgodność z protokołem HART.
Przetwornik temperaturowy do elementów bazowych VIP I/O Marshalling: przekształca sygnały z termopar o źródeł mV oraz przesyła sygnał 0/4 mA ... 20 mA do obciążenia (aktywnego lub pasywnego). Dowolne parametryzowanie.
Zestaw bezpieczników, liczba: 10 Szt., prąd znamionowy: 3,15 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)
Przetwornik temperaturowy Ex i do elementów bazowych VIP I/O Marshalling: przekształca sygnały z termometrów rezystancyjnych zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem i przesyła sygnał 0/4 mA ... 20 mA do obciążenia (aktywnego lub pasywnego) w obszarze bezpiecznym. Dowolne parametryzowanie.
Bezpieczny przekaźnik sprzęgający SIL jako wyposażenie wejściowe/wyjściowe do modułu podstawki VIP, do zastosowań SIL 3 High- i Low-Demand, Safe-State-Off, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, jeden tor prądowy zezwolenia, jeden tor sygnału zwrotnego, filtr impulsów testowych
Zestaw bezpieczników, liczba: 10 Szt., prąd znamionowy: 1 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)
Płytka dzieląca VIP I/O Marshalling do bezpiecznej izolacji modułów wtykanych Ex i oraz zasilania elektrycznego modułu cokołowego VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX.
Płytka dzieląca jest montowana bezpośrednio do modułu cokołowego między wtykowe IOA oraz zasilanie elektryczne.
Korzyści
- Skrócenie czasu projektowania dzięki kompleksowej koncepcji uniwersalnych we/wy
- Wtykowe moduły IOA pozwalają na zmianę konfiguracji wejść/wyjść na każdym etapie projektu
- Mniejsza liczba szaf sterowniczych z powodu braku dodatkowych szaf krosowniczych
- Redukcja oprzewodowania dzięki różnym rozwiązaniom okablowania systemowego do włączenia do systemów DCS
- Łatwa migracja pomiędzy istniejącymi systemami dzięki ograniczeniu przestojów przy pracach modernizacyjnych
Elastyczny system krosowania we/wy stworzony z myślą o universal marshallingu
Porównanie topologii – klasyczne oprzewodowanie i uniwersalne we/wy
Uniwersalny marshalling z obiektu do sterownika
Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling to kompaktowe połączenie okablowania systemowego, interfejsów i marshallingu w jednym module.
- Okablowanie systemowe: okablowanie z platformami uniwersalnych we/wy
- Interfejsy: elastyczny montaż z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych akcesoriów wejścia-wyjścia (IOA), takich jak np. kondycjonery sygnału, przetworniki pomiarowe oraz przekaźniki
- Marshalling: połączenie z urządzeniami obiektowymi i krosowanie sygnałów
Funkcje interfejsu na potrzeby universal marshallingu
Input Output Accessories (IOA) o elastycznych możliwościach podłączania to moduły o różnych funkcjach elektrycznych na potrzeby przetwarzania sygnałów: od universal marshalling z obiektu aż do sterownika.
Dostępne są następujące IOA:
- Moduły pasywne
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- Kondycjonery sygnału
- Przetworniki pomiarowe
- Moduły bezpiecznikowe
- Funkcje specjalne