Zestaw wtyków do standardowych aplikacji do stosowania z elementem podstawowym VIP I/O-Marshalling BASE-MSTB/D37M/16CH/EX z przyłączem Push-in.
Krosowanie sygnałów do uniwersalnych systemów we/wy
Stwórz uniwersalny Marshalling przy użyciu elastycznego systemu krosowania I/O VIP I/O-Marshalling. System łączy krosowanie i przetwarzanie sygnałów w jednym rozwiązaniu niezależnym od sterowania dla uniwersalnego systemu we/wy. Wtykowe akcesoria wejściowe/wyjściowe o różnych funkcjach interfejsowych pozwalają na uniwersalną konfigurację poszczególnych kanałów. To uniwersalny system Marshalling, kompleksowo od obiektu do poziomu sterowania.
16-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wtykowe złączki obiektowe/zasilania dostępne w akcesoriach. Technika połączeń Push-in Kompatybilny z serią Tricon CX DCS Serie (D-SUB 50).
Zestaw bezpieczników, liczba: 10 Szt., prąd znamionowy: 2,5 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Ze złączem COMBICON, zgodnym z serią Honeywell C300 oraz RUSIO. Oznaczniki dla kanałów 17–24 i lakier.
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Ze złączem COMBICON, zgodnym z serią Honeywell C300 oraz RUSIO. Oznaczniki dla kanałów 9–16 i lakier.
Moduł bezpiecznikowy do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling z wymiennymi bezpiecznikami 1 A w torze zasilania urządzeń obiektowych oraz w torze sygnałowym. Wbudowane punkty testowe i odłącznik nożowy umożliwiają bezprzerwowy pomiar sygnałów.
Kondycjoner zasilania i sygnałów wejściowych Ex i, z przejrzystością HART, do elementów bazowych VIP I/O Marshalling: przesyła sygnały 0/4 mA ... 20 mA z obszaru Ex do obciążenia (aktywnego lub pasywnego) do strefy bezpiecznej. 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2, SC 3 wg IEC 61508
Para złączy wtykowych na zaciski śrubowe do podłączenia do modułu cokołowego VIP z oznaczeniem 9-16
Kondycjoner zasilania i sygnałów wejściowych, z przejrzystością HART, do elementów bazowych VIP I/O Marshalling: przesyła sygnały 0/4 mA ... 20 mA do obciążenia (aktywnego lub pasywnego). 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2, SC 3 wg IEC 61508
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O-Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Moduł ten jest kompatybilny pod względem pinów z systemem sterowania procesami serii Foxboro I/A dzięki złączu D-SUB 25.
Korzyści
- Skrócenie czasu projektowania dzięki kompleksowej koncepcji uniwersalnych we/wy
- Wtykowe moduły IOA pozwalają na zmianę konfiguracji wejść/wyjść na każdym etapie projektu
- Mniejsza liczba szaf sterowniczych z powodu braku dodatkowych szaf krosowniczych
- Redukcja oprzewodowania dzięki różnym rozwiązaniom okablowania systemowego do włączenia do systemów DCS
- Łatwa migracja pomiędzy istniejącymi systemami dzięki ograniczeniu przestojów przy pracach modernizacyjnych
Elastyczny system krosowania we/wy stworzony z myślą o universal marshallingu
Porównanie topologii – klasyczne oprzewodowanie i uniwersalne we/wy
Uniwersalny marshalling z obiektu do sterownika
Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling to kompaktowe połączenie okablowania systemowego, interfejsów i marshallingu w jednym module.
- Okablowanie systemowe: okablowanie z platformami uniwersalnych we/wy
- Interfejsy: elastyczny montaż z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych akcesoriów wejścia-wyjścia (IOA), takich jak np. kondycjonery sygnału, przetworniki pomiarowe oraz przekaźniki
- Marshalling: połączenie z urządzeniami obiektowymi i krosowanie sygnałów
Funkcje interfejsu na potrzeby universal marshallingu
Input Output Accessories (IOA) o elastycznych możliwościach podłączania to moduły o różnych funkcjach elektrycznych na potrzeby przetwarzania sygnałów: od universal marshalling z obiektu aż do sterownika.
Dostępne są następujące IOA:
- Moduły pasywne
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- Kondycjonery sygnału
- Przetworniki pomiarowe
- Moduły bezpiecznikowe
- Funkcje specjalne