16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 0,5 m
Krosowanie sygnałów do uniwersalnych systemów we/wy
Stwórz uniwersalny Marshalling przy użyciu elastycznego systemu krosowania I/O VIP I/O-Marshalling. System łączy krosowanie i przetwarzanie sygnałów w jednym rozwiązaniu niezależnym od sterowania dla uniwersalnego systemu we/wy. Wtykowe akcesoria wejściowe/wyjściowe o różnych funkcjach interfejsowych pozwalają na uniwersalną konfigurację poszczególnych kanałów. To uniwersalny system Marshalling, kompleksowo od obiektu do poziomu sterowania.
Płytka dzieląca VIP I/O Marshalling do bezpiecznej izolacji modułów wtykanych Non Ex i oraz Ex i na module cokołowym o konstrukcji VIP.
Płytka dzieląca jest montowana bezpośrednio na module cokołowym między wtykowymi IOA.
Złączka przelotowa do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling do przesyłania sygnałów obiektowych do oraz z systemu we/wy.
Moduł monitorowania przewodów do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling. Umożliwia kontrolowanie uszkodzeń przewodów w przypadku używania standardowych styków w aplikacjach bezpieczeństwa. Wykrywa zarówno przerwanie ciągłości przewodu, jak i zwarcia.
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Ze złączem COMBICON, zgodnym z serią Honeywell C300 oraz RUSIO. Oznaczniki dla kanałów 9–16.
16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 8,0 m
Ex i temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from thermocouples installed in the Ex area and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive) in the safe area. Freely configurable.
Zestaw wtyków do standardowych aplikacji do stosowania z elementem podstawowym VIP I/O-Marshalling BASE-MSTB/D37M/16CH/EX z przyłączem Push-in.
16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 15,0 m
Para złączy wtykowych na zaciski śrubowe do podłączenia do modułu cokołowego VIP z oznaczeniem 25-32.
Korzyści
- Skrócenie czasu projektowania dzięki kompleksowej koncepcji uniwersalnych we/wy
- Wtykowe moduły IOA pozwalają na zmianę konfiguracji wejść/wyjść na każdym etapie projektu
- Mniejsza liczba szaf sterowniczych z powodu braku dodatkowych szaf krosowniczych
- Redukcja oprzewodowania dzięki różnym rozwiązaniom okablowania systemowego do włączenia do systemów DCS
- Łatwa migracja pomiędzy istniejącymi systemami dzięki ograniczeniu przestojów przy pracach modernizacyjnych
Elastyczny system krosowania we/wy stworzony z myślą o universal marshallingu
Porównanie topologii – klasyczne oprzewodowanie i uniwersalne we/wy
Uniwersalny marshalling z obiektu do sterownika
Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling to kompaktowe połączenie okablowania systemowego, interfejsów i marshallingu w jednym module.
- Okablowanie systemowe: okablowanie z platformami uniwersalnych we/wy
- Interfejsy: elastyczny montaż z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych akcesoriów wejścia-wyjścia (IOA), takich jak np. kondycjonery sygnału, przetworniki pomiarowe oraz przekaźniki
- Marshalling: połączenie z urządzeniami obiektowymi i krosowanie sygnałów
Funkcje interfejsu na potrzeby universal marshallingu
Input Output Accessories (IOA) o elastycznych możliwościach podłączania to moduły o różnych funkcjach elektrycznych na potrzeby przetwarzania sygnałów: od universal marshalling z obiektu aż do sterownika.
Dostępne są następujące IOA:
- Moduły pasywne
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- Kondycjonery sygnału
- Przetworniki pomiarowe
- Moduły bezpiecznikowe
- Funkcje specjalne