Para złączy wtykowych na zaciski śrubowe do podłączenia do modułu cokołowego VIP z oznaczeniem 9-16.
Krosowanie sygnałów do uniwersalnych systemów we/wy
Stwórz uniwersalny Marshalling przy użyciu elastycznego systemu krosowania I/O VIP I/O-Marshalling. System łączy krosowanie i przetwarzanie sygnałów w jednym rozwiązaniu niezależnym od sterowania dla uniwersalnego systemu we/wy. Wtykowe akcesoria wejściowe/wyjściowe o różnych funkcjach interfejsowych pozwalają na uniwersalną konfigurację poszczególnych kanałów. To uniwersalny system Marshalling, kompleksowo od obiektu do poziomu sterowania.
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Ze złączem COMBICON, zgodnym z serią Honeywell C300 oraz RUSIO. Oznaczniki dla kanałów 25–32.
16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 0,4 m
8-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling. Wszystkie przyłącza śrubowe. Ze złączem COMBICON, zgodnym z serią Honeywell C300 oraz RUSIO. Oznaczniki dla kanałów 17–24.
16-kanałowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling z 37-pinowym złączem D-SUB. Wtykowe złączki obiektowe/zasilania dostępne w akcesoriach. Technika połączeń Push-in Opcjonalnie dla Ex i i Non-Ex.
Para złączy wtykowych na zaciski śrubowe do podłączenia do modułu cokołowego VIP z oznaczeniem 1-8
Non Incendive, bariera Ex-ic do elementów podstawowych VIP I/O Marshalling. Do ograniczenia prądu (60 mA lub 80 mA) i napięcia (26,4 V DC) na wyjściach cyfrowych. Na przykład do sterowania zaworami elektromagnetycznymi w obszarze Ex (strefa 2, CID2).
16-kanałowy kabel VIP do zastosowania z uniwersalnym sterownikiem I/O Honeywell C300, 18 AWG, długość 10 m
Moduł przekaźnikowy do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling. Do łączenia urządzeń obiektowych 24 V DC z wejściami cyfrowymi z zachowaniem separacji galwanicznej. Wbudowany bezpiecznik i wskaźnik uszkodzenia bezpiecznika.
Przetwornik analogowo-cyfrowy do elementów podstawowych VIP I/O Marshalling. Do podłączania czterech wejść cyfrowych i przetwarzania na pojedynczy sygnał analogowy 4...20 mA. Oszczędność trzech kanałów we/wy.
Korzyści
- Skrócenie czasu projektowania dzięki kompleksowej koncepcji uniwersalnych we/wy
- Wtykowe moduły IOA pozwalają na zmianę konfiguracji wejść/wyjść na każdym etapie projektu
- Mniejsza liczba szaf sterowniczych z powodu braku dodatkowych szaf krosowniczych
- Redukcja oprzewodowania dzięki różnym rozwiązaniom okablowania systemowego do włączenia do systemów DCS
- Łatwa migracja pomiędzy istniejącymi systemami dzięki ograniczeniu przestojów przy pracach modernizacyjnych
Elastyczny system krosowania we/wy stworzony z myślą o universal marshallingu
Porównanie topologii – klasyczne oprzewodowanie i uniwersalne we/wy
Uniwersalny marshalling z obiektu do sterownika
Elastyczny system krosowania I/O VIP I/O Marshalling to kompaktowe połączenie okablowania systemowego, interfejsów i marshallingu w jednym module.
- Okablowanie systemowe: okablowanie z platformami uniwersalnych we/wy
- Interfejsy: elastyczny montaż z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych akcesoriów wejścia-wyjścia (IOA), takich jak np. kondycjonery sygnału, przetworniki pomiarowe oraz przekaźniki
- Marshalling: połączenie z urządzeniami obiektowymi i krosowanie sygnałów
Funkcje interfejsu na potrzeby universal marshallingu
Input Output Accessories (IOA) o elastycznych możliwościach podłączania to moduły o różnych funkcjach elektrycznych na potrzeby przetwarzania sygnałów: od universal marshalling z obiektu aż do sterownika.
Dostępne są następujące IOA:
- Moduły pasywne
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- Kondycjonery sygnału
- Przetworniki pomiarowe
- Moduły bezpiecznikowe
- Funkcje specjalne