Przód przekaźników zabezpieczających oferuje liczne możliwości interakcji i wizualizacji aktualnego stanu.
Konfigurowany indywidualnie wyświetlacz ma wystarczająco dużo miejsca na wykresy instalacji, tabele wartości pomiarowych i wirtualne diody LED.
Liczne przyciski nawigacji i obsługi umożliwiają łatwe sterowanie lokalne. Złącze serwisowe USB z przodu pozwala na łatwe połączenie z przekaźnikiem zabezpieczającym.
PLCnext Control Extension, Moduł funkcyjny, Przyłączenie z lewej strony, Funkcja ochrony, Pomiar parametrów sieciowych, Protokołowanie zdarzeń; Połączenie ze sterownikiem za pomocą aplikacji PMP (do pobrania z PLCnext Store); BO0 ... BO4: 5;, zakres napięcia wejściowego: 380 V AC...998 V AC (50/60 Hz, napięcie znamionowe); stopień ochrony: IP20; Obsługiwany sterownik: AXC F 2152, AXC F 3152