Rozwiązania indywidualne Nasze rozwiązania na indywidualne zamówienie umożliwiają stworzenie produktu dostosowanego do Twojej aplikacji, jeśli nie posiadamy takiego w swojej ofercie: nasi pracownicy uwzględnią Twoje potrzeby, od drobnych modyfikacji standardowych artykułów po kompletnie nowe rozwiązania. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą techniczną i opracowujemy rozwiązania krok po kroku.

Rozmowa z klientem trzymającym produkt w dłoni

Odkryj różnorodność w zakresie dostosowywania i rozwoju produktów

Szukasz produktu, aplikacji, systemu lub usługi? Dostosujemy się do Twoich potrzeb i zaoferujemy odpowiednie rozwiązanie. Czasami wystarczy niewielka zmiana, a czasami jest konieczna całkowicie nowa koncepcja. W Phoenix Contact Solution Center pracują doświadczeni specjaliści, którzy służą Ci pomocą. Wspólnie z Tobą stworzą rozwiązanie dokładnie takie, jakiego potrzebujesz. Wybierz spośród wielu możliwości.

Korzyści

  • Osobiste doradztwo: tylko jedna osoba kontaktowa w całej fazie projektu
  • Przygotowanie na każdą sytuację dzięki elastycznym rozwiązaniom
  • Szybka i niezawodna realizacja dzięki naszym doświadczonym specjalistom
  • Błyskawiczne rozeznanie i pierwsze efekty dzięki szybkiej dostawie prototypu
  • Terminowa dostawa dzięki dokładnemu planowaniu i kontroli projektu

Skonfiguruj


Konfigurator produktów Phoenix Contact

Dostosowywanie standardowych artykułów

Zyskaj elastyczność. Skorzystaj z różnorodnych możliwości indywidualnego dopasowania artykułów standardowych: do techniki przyłączeniowej możesz wybrać np. kolorystykę, nadruki pinów, kodowanie, oznaczniki i częściowe wyposażenia – do obudów specjalne otwory lub elementy obsługi z nadrukiem laserowym. Możesz również wyposażyć ochronę przed przepięciami i filtry w wersje napięciowe i różne obwody lub np. systemy we/wy w złączki szynowe z opisem. Nasze konfiguratory zapewniają wsparcie - szybko, intuicyjnie i z dostępem do konfiguracji 24/7 na podstawie identyfikatora rozwiązania.

Konfekcjonowanie


Konfekcjonowanie z odpowiednią techniką przyłączeniową

Montaż komponentów

Przygotujemy odpowiednie obudowy, kable, skrzynki przyłączeniowe lub listwy ze złączkami wraz z techniką przyłączeniową. Możesz samodzielnie stworzyć odpowiednią wersję lub skorzystać z gotowych wersji. Możliwe są również kompleksowe usługi konfekcjonowania wraz z wykonaniem oznaczników. Ponadto można konfekcjonować skrzynki przyłączeniowe z ochroną przed przepięciami i różnymi komponentami.

Możliwe jest również indywidualne konfekcjonowanie.

Dostępne są następujące opcje konfekcjonowania

Konfekcjonowanie za pomocą konfiguratora
Strona szczegółów artykułu do samodzielnego konfekcjonowania
Pracownik podczas konfekcjonowania na indywidualne zamówienie
Konfekcjonowanie za pomocą konfiguratora

W zależności od produktu, niektóre konfiguratory oferują również dostosowanie procesu konfiguracji, w tym konfiguratory dotyczące produkcji szaf sterowniczych, techniki przyłączania urządzeń, zasilaczy, wyłączników i ochrony przed przepięciami.

Do konfiguratorów
Strona szczegółów artykułu do samodzielnego konfekcjonowania

Możesz także dostosować odpowiednie produkty na stronie szczegółów artykułu. Aby to zrobić, wejdź na stronę szczegółów artykułu. Kliknij „Konfiguruj”. Następnie możesz wybrać długość kabla lub technikę przyłączeniową. Następnie umieść gotowy artykuł w koszyku – gotowe.

Pracownik podczas konfekcjonowania na indywidualne zamówienie

Potrzebujesz indywidualnego rozwiązania, które będzie dokładnie dopasowane do Twojej aplikacji? – Nie ma problemu. Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą.

Zapytanie o indywidualne konfekcjonowanie

Indywidualne konfekcjonowanie


Osoba produkująca listwę ze złączkami i wkładająca mostek

Usługa kompletacji listew ze złączkami Indywidualne listwy ze złączkami od 1 szt.

Otrzymuj indywidualnie skonfigurowane listwy ze złączkami just-in-time dla swoich projektów. Nasza produkcja listew ze złączkami umożliwia elastyczną obsługę szczytów zamówień i odciąża wyspecjalizowany personel. Kompletne, oznakowane i wyposażone w akcesoria listwy ze złączkami wymagają już tylko zamontowania i podłączenia.

Projektowanie nowych produktów


Indywidualne produkty w Phoenix Contact

Realizacja indywidualnych produktów przy projektowaniu Twojego urządzenia

Masz szczególne wymagania i potrzebujesz nowego produktu dostosowanego do swoich potrzeb? – Pomożemy Ci w realizacji w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie projektowania, produkcji i zapewnienia jakości. Możesz zaprojektować np. indywidualną technikę przyłączania urządzeń lub obudowę. Oferujemy kompleksowe wsparcie od pierwszej koncepcji po produkcję seryjną.

Pracownicy usług koncepcji aplikacji i rozwiązań

Koncepcje rozwiązań dla aplikacji

Masz pomysł, lecz nie wiesz jeszcze, jak go zrealizować? – Opisz w kilku słowach wymagania. Możesz na nas liczyć przez cały cykl życia Twojej aplikacji lub systemu: przeanalizujemy Twoją aplikację, definiujemy środki i opracowujemy koncepcję rozwiązania. Doradzimy Ci przy formułowaniu wymagań, stworzymy specyfikację techniczną, zadbamy o przeszkolenie oraz zajmiemy się procedurą dopuszczenia wraz z badaniami.

Koncepcja rozwiązania jest dokumentowana i sprawdzana na bieżąco. Rozwój i dostawa obejmuje usługi takie jak modele CAD, rysunki, próbki, testy, projektowanie, ochrona przed przepięciami i EMC czy makra EPLAN.