Indywidualne przyłącza do PCB

Indywidualne przyłącza do PCB

Szybki sposób na indywidualne rozwiązanie: poza szerokim wyborem produktów standardowych oferujemy szeroką gamę wersji specyficznych dla klienta, od konfiguracji artykułów standardowych, poprzez konfekcjonowane rozwiązania, aż po zupełnie nowe opracowania. Prawie wszystko jest możliwe.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Korzyści

  • Indywidualne rozwiązania przyłączy PCB
  • Rozszerzona standardowa oferta zapewniająca jeszcze większą elastyczność
  • Wysoka terminowość dostaw dzięki nowoczesnym procesom produkcyjnym, zakładom produkcyjnym na całym świecie i lokalnym magazynom
  • Konfigurator z wieloma różnymi możliwościami kombinacji, natychmiastowa dostępność ponad 6000 wersji artykułów ze 150 rodzin produktów
  • Konfigurator terminali przyłączeniowych, złączy i gniazd do PCB

Konfiguratory Skonfiguruj szybko i intuicyjnie swój wariant produktu na podstawie standardowych artykułów.

Terminale przyłączeniowe do PCB do łatwego podłączania na płytce drukowanej
Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB SPT modular
Złącza do PCB do elastycznych połączeń
Gniazda do bezpiecznego mocowania na PCB i podłączenia do złącza
Wysokoprądowe złączki przepustowe do przeprowadzania wysokich prądów przez ściankę
Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania
Terminale przyłączeniowe do PCB do łatwego podłączania na płytce drukowanej

Stwórz swoją własną wersję terminali przyłączeniowych do PCB. Skorzystaj z naszej rozszerzonej oferty i wybierz swój produkt według koloru, nadruku i kodowania.

Konfiguracja terminali przyłączeniowych do PCB
Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB SPT modular

Teraz możesz skonfigurować swój indywidualny blok przyłączeniowy z modułowych terminali przyłączeniowych do PCB serii SPT modular, a następnie przenieść je bezpośrednio do koszyka. Otrzymasz automatycznie osobisty numer artykułu oraz termin dostawy.

Konfiguracja indywidualnych bloków przyłączeniowych
Złącza do PCB do elastycznych połączeń

Znajdź właściwe złącze i skonfiguruj je na podstawie różnych kolorów, nadruków lub kodowań. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować odpowiedni produkt.

Skonfiguruj złącze do PCB
Gniazda do bezpiecznego mocowania na PCB i podłączenia do złącza

Gniazda zapewniają łatwe w montażu połączenie między PCB a złączem. Konfigurator przedstawia liczne wersje gniazd według kolorów, nadruków i kodowań.

Skonfiguruj gniazda do PCB
Wysokoprądowe złączki przepustowe do przeprowadzania wysokich prądów przez ściankę

Dostosuj wysokoprądowe złączki przepustowe, aby móc optymalnie przeprowadzać wysokie prądy przez ściankę obudowy do aplikacji. Sięgnij po liczne możliwości indywidualizacji, mocowania i nadruku.

Konfiguracja wysokoprądowych złączek przepustowych
Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Skonfiguruj połączenia kablowe do transmisji sygnałów, danych i zasilania w środowiskach IP6x lub do szafy sterowniczej. Dowolne długości i końcówki kabli umożliwiają tworzenie przewodów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Konfiguracja kabli i przewodów

Cztery kroki do gotowej konfiguracji

Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: wybór typu produktu
Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: indywidualizacja artykułu
Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: pobranie danych CAD
Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: zapytanie ofertowe
Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: wybór typu produktu

Określ właściwości techniczne w zależności od wymogów, np. rodzaj przyłącza czy liczbę pinów oraz wybierz odpowiedni terminal przyłączeniowy, złącze lub gniazdo do PCB.

Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: indywidualizacja artykułu

Określ kolor produktu, nadruk i kodowanie indywidualnego rozwiązania.

Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: pobranie danych CAD

Można pobrać dane konstrukcyjne 2D i 3D, aby użyć ich bezpośrednio w swoim oprogramowaniu CAD.

Zrzut ekranu z konfiguratora produktów dla przyłączy PCB: zapytanie ofertowe

Prześlij zapytanie bezpośrednio z konfiguratora online. W ciągu trzech dni roboczych przygotujemy niewiążącą ofertę na indywidualną konfigurację.

Możliwości wyboru przy konfiguracji

Terminale przyłączeniowe do PCB w różnych wariantach kolorystycznych

Wersje kolorystyczne

Phoenix Contact oferuje następujące wersje kolorystyczne indywidualnego przyłącza przewodu bez dopłaty. Możliwe są również określone wysokości czcionki oraz różne kierunki nadruku, a także inne kolory na zamówienie.

Przegląd wersji kolorystycznych terminali przyłączeniowych i złączy do PCB

Tabela z przeglądem wersji kolorystycznych terminali przyłączeniowych i złączy do PCB

*możliwe niewielkie różnice koloru / *slight color variations possible

Nadruk na przyłączach do PCB

Nadruk

Do zastosowania w swojej aplikacji firma Phoenix Contact oferuje terminale przyłączeniowe, złącza i gniazda do PCB z indywidualnym nadrukiem. Standardowa metoda nadruku umożliwia dokładne oznakowanie produktów. Każdy pin może mieć indywidualny nadruk. Każda seria ma określoną wysokość czcionki. Na zapytanie są możliwe również kompleksowe nadruki.

Kodowanie przyłączy PCB

Kodowanie

Aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego podłączenia, firma Phoenix Contact oferuje kodowane wtyki i gniazda. Złącza koduje się poprzez włożenie profilu kodującego, zakładki kodującej lub kołka kodującego, bądź usunięcie zaczepu kodującego. Każdy pin umożliwia indywidualne kodowanie. W przypadku gniazd pionowych możliwe jest również kodowanie z PCB.

Konfekcjonowanie kabli

Przygotuj kable o dowolnej długości w wybranym przekroju w odpowiedniej technice przyłączeniowej. Możesz samodzielnie stworzyć odpowiednią wersję lub skorzystać z gotowych produktów. Możliwe są również kompleksowe usługi konfekcjonowania wraz z wykonaniem oznaczników.

Skonfigurowane indywidualnie złącze do PCB

Konfekcjonowanie złączy do PCB

Twórz różne złącza do PCB z przyłączami zaciskanymi w wersji konfekcjonowanej zapewniającej wysoki komfort podłączania. Ponadto można skonfigurować złącza do PCB z gotowym kablem, aby dopasować je do swojej aplikacji. Musisz jedynie wybrać odpowiednie złącza do obu końców kabla oraz określić system przyłączeniowy, liczbę pinów i raster. Możliwość wyboru dowolnej długości i przekroju kabla pozwala na indywidualne wykonania o różnych rastrach.

Nowe produkty

Szukasz indywidualnego rozwiązania obudowy lub złącza? Takiego, które trzeba zaprojektować od podstaw? Zapewniamy wsparcie poprzez certyfikowany proces projektowy, od pierwszych konsultacji i opracowania koncepcji, po produkcję seryjną i logistykę.

Pracownica i klient z modelem 3D produktu na indywidualne zamówienie

Produkty według specyfikacji klienta w dziedzinie projektowania urządzeń

Nietypowy kształt, specjalna konstrukcja czy złożone systemy elektromechaniczne – indywidualne produkty przechodzą w firmie Phoenix Contact sprawdzony niejednokrotnie proces projektowy. Zapewniamy partnerskie wsparcie od pierwszego kontaktu po produkcję seryjną i w późniejszym czasie, aby na podstawie Twoich koncepcji zrealizować i rozwijać dalej rozwiązania techniczne.