Modułowe terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular

Modułowe terminale przyłączeniowe do PCB do indywidualnych bloków złączek

Od 24 do 1500 V w jednym bloku przyłączeniowym: konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular zasilają elektronikę przemysłową o wytrzymałości elektrycznej do 1500 V. Konfigurator produktów Phoenix Contact umożliwia stworzenie własnego bloku złączek w zaledwie kilku krokach: z poszerzoną kolorystyką, na życzenie nawet z różnymi przekrojami, lecz zawsze z dostępem 24/7 do danych konfiguracji.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Korzyści

  • Zmniejszenie strat mocy: wytrzymałość elektryczna do 1500 V
  • Większa różnorodność kolorów: na życzenie możliwe indywidualne kolory każdego bieguna
  • Tylko jeden element dla wszystkich przyłączy urządzenia: różne elementy można łączyć dowolnie w dostosowany do własnych potrzeb blok przyłączeniowy.
  • Teraz stworzysz łatwo indywidualny produkt: skorzystaj z konfiguratora online
  • Łatwe sprawdzanie danych technicznych przez Internet: kod QR na każdym produkcie
Bezpłatne próbki
Zamów zestaw próbek

Chcesz obejrzeć i przetestować konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT? – Zamów indywidualny zestaw próbek.

Zamów bezpłatne próbki
Konfiguracja terminali przyłączeniowych do PCB SPT modular
Skonfigurowany blok terminali przyłączeniowych do PCB serii SPT modular na laptopie

Konfigurator modułowych terminali przyłączeniowych do PCB

Teraz możesz skonfigurować indywidualne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT. Po ukończeniu konfiguracji możesz przenieść je do koszyka.

Otrzymasz automatycznie osobisty numer artykułu oraz termin dostawy. Taka opcja zamawiania jest dostępna w wielu krajach. Do czasu wprowadzenia tej opcji na całym świecie, w niektórych krajach zapytanie dotyczące skonfigurowanego rozwiązania może być przesyłane tymczasowo drogą mailową.

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Podwójna doskonałość

SPT modular z logi German Innovation Award 2023 i German Stevie Award 2023
Zespół SPT modular Phoenix Contact
Kierownik projektu SPT modular Ingo Werner
SPT modular z logi German Innovation Award 2023 i German Stevie Award 2023

Nagroda German Innovation Award 2023 i German Stevie Award 2023 dla modułowych bloków złączek.

  • Nagrodą German Innovation Award są wyróżniane między innymi produkty i technologie, które wyróżniają się wysokim stopniem innowacyjności i wartością dodaną dla użytkowników.

  • German Stevie Award to międzybranżowa nagroda biznesowa, która honoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości w niemieckojęzycznej Europie.

Zespół SPT modular Phoenix Contact

Zespół ten jest odpowiedzialny za sukces modułowego terminala przyłączeniowego do PCB SPT modular. Wszyscy członkowie zespołu mogą być z siebie dumni: Razem pracowali z ambicją i pasją, aby modułowy terminal przyłączeniowy do PCB SPT modular został zwycięzcą.

Kierownik projektu SPT modular Ingo Werner

Kierownik projektu Ingo Werner ma wszelkie powody do zadowolenia: dzięki SPT modular po raz pierwszy zrealizowano ciągły cyfrowy łańcuch procesów od konfiguratora do produkcji. Za ten postęp terminal przyłączeniowy do PCB zdobywa dwie nagrody jednocześnie.

Wartość dodana

Modułowy terminal przyłączeniowy do PCB o wytrzymałości elektrycznej do 1500 V
Modułowy terminal przyłączeniowy do PCB z indywidualnym kolorem każdego pinu
Płytka drukowana z różnymi elementami
Konfigurator online bloków przyłączeniowych na ekranie laptopa
Terminal przyłączeniowy do PCB SPT modular z nadrukowanym kodem QR
Modułowy terminal przyłączeniowy do PCB o wytrzymałości elektrycznej do 1500 V

Nowe aplikacje w wielu różnych branżach, np. w fotowoltaice, wymagają wyższych napięć do 1500 V na rzecz zmniejszonych strat mocy i wyższej sprawności. Phoenix Contact oferuje odpowiednią, konfigurowalną technikę przyłączeniową dla tego rodzaju urządzeń.

Modułowy terminal przyłączeniowy do PCB z indywidualnym kolorem każdego pinu

Poszerzona kolorystyka pozwala na większe możliwości kombinacji. Każdy pin może mieć własny kolor z jednej, dwóch lub trzech stron oraz w razie potrzeby indywidualny oznacznik.

Płytka drukowana z różnymi elementami

Większa elastyczność przy hybrydyzacji bloków złączek: cyfrowa konfiguracja terminali przyłączeniowych do PCB. Można użyć również adapterów, które łączą piny złączek o różnych przekrojach przewodów w indywidualne kompletne rozwiązanie. W ten sposób można stworzyć blok przyłączeniowy, dostosowany idealnie do własnych wymagań.

Konfigurator online bloków przyłączeniowych na ekranie laptopa

Skonfiguruj swój własny blok terminali przyłączeniowych do PCB przy użyciu modułowych elementów i stwórz wizualizację swojego rozwiązania. Przy użyciu konfiguratora w kilku krokach stworzysz odpowiednią wersję produktu. Cały proces przebiega cyfrowo: od konfiguracji, przez zamówienie, po dostawę.

Skonfiguruj swój własny blok przyłączeniowy
Terminal przyłączeniowy do PCB SPT modular z nadrukowanym kodem QR

Będziesz mieć zawsze dostęp do wszystkich danych technicznych swojego bloku złączek. Każdy skonfigurowany blok złączek posiada indywidualny kod QR, dzięki któremu możesz w każdej chwili sprawdzić wszystkie informacje na stronie produktu.

Widok 3D

Terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular na widoku 360°

Terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular umożliwiają producentom urządzeń tworzenie niestandardowych bloków złączek – w całkowicie cyfrowym łańcuchu produkcyjnym, od konfiguracji po produkcję.

Przedstawiony obok widok 3D przedstawia wysoki stopień indywidualizacji konfiguracji bloku przyłączeniowego.

Kompleksowe cyfrowe procesy „end to end”

Innowacja ta jest odpowiedzią firmy Phoenix Contact na trend cyfryzacji i indywidualizacji w technice przyłączeniowej. Dowiedz się, co niezwykłego tkwi w konfigurowalnych terminalach przyłączeniowych do PCB serii SPT modular.

Możliwość zastosowania w wielu różnych aplikacjach

Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular umożliwiają liczne zastosowania w branżach przemysłowych i półprzemysłowych. Wersje pionowe są przeznaczone głównie do oprzewodowania wewnętrznego i umieszcza się je zazwyczaj na środku PCB.

Specjalne przekładki rastrowe zwiększają wytrzymałość elektryczną poszczególnych punktów zaciskowych do 1 500 V, co pozwala na zastosowanie w aplikacjach energii odnawialnej i elektromobilności. W tych obszarach wyższe napięcia mają umożliwić mniejsze straty mocy, zwiększając w ten sposób efektywność energetyczną. Dzięki temu nadają się do wielu różnych zastosowań, jak na przykład:

Falownik
Falownik
Rozwiązania do magazynowania energii odnawialnej
Stacje ładowania dla elektromobilności
Ładowarka naścienna