Dzięki jednolitej funkcji i konstrukcji, produkty z portfolio COMPLETE line umożliwiają szczególnie łatwą obsługę podczas całego procesu instalacji. Elementy funkcjonalne są wyróżnione kolorem. Dzięki standaryzacji akcesoriów montaż jest wyjątkowo szybki i łatwy.
COMPLETE line – rozwiązania przemysłowe do szafy sterowniczej
Dzięki jednolitemu wzornictwu produkty COMPLETE line są bardzo proste w instalacji. Pozwala to na oszczędność czasu podczas montażu, uruchomienia i bieżącej obsługi technicznej. Wszystkie produkty COMPLETE line są oparte na technice połączeń Push-in. Umożliwia to szybkie oprzewodowanie całej aplikacji bez użycia narzędzi.
Funkcjonalne rozwiązania dla wszystkich gałęzi przemysłu
COMPLETE line to uniwersalne rozwiązanie dla szaf sterowniczych i instalacji obiektowych w różnych gałęziach przemysłu. Do branży budowy maszyn, sektora energetycznego, automatyki budynkowej czy przemysłu przetwórczego: szeroki asortyment COMPLETE line obejmuje specyficzne wymagania każdej branży. Dzięki temu otrzymujesz kompletne jednostki funkcjonalne od jednego producenta!
Korzyści wynikające ze stosowania systemu COMPLETE line
Dzięki konsekwentnemu stosowaniu techniki połączeń Push-in montaż produktów COMPLETE line jest łatwy i bezpieczny. Technologia Push-in umożliwia łatwe oprzewodowanie poprzez wetknięcie przewodów bez użycia narzędzi. W ten sposób można znacznie skrócić czas tej czynności.
Standardowe akcesoria do mostkowania, znakowania i testowania produktów COMPLETE line zapewniają szczególnie łatwą obsługę w procesie instalacji i montażu. Zastosowanie jednolitych komponentów upraszcza również zaopatrzenie i logistykę.
COMPLETE line oferuje kompleksowe portfolio produktów, dzięki którym można w pełni zaplanować i skonfigurować wszystkie funkcje szafy sterowniczej i instalacji. Poszczególne komponenty są do siebie optymalnie dopasowane i mogą być wyposażone w standardowe akcesoria. W ten sposób można konsekwentnie obniżać koszty projektowania, zaopatrzenia i montażu.